- Startsida
- Branscher
- Byggnadssäkerhet
- Säkerhet inomhus
- Åtkomstkontroll
- Klivskydd vid automatiska boarding gates
- Startsida
- Branscher
- Byggnadssäkerhet
- Säkerhet inomhus
- Åtkomstkontroll
- Klivskydd vid automatiska boarding gates
Klivskydd vid automatiska boarding gates
-
Följande produkter kan användas2D-LiDAR-sensorerTiM
- Integrerad applikation: Mätdata
- Mätprincip: HDDM+
- Arbetsområde: 0,05 m ... 4 m
- Vinkelupplösning: 1°
- IP-klassning: IP65
- Digitala utgångar: 1 (PNP, “SYNC”/“Device Ready”)
- Anslutningstyp: 1 x Ledning med 12-polig M12-kontakt (0,3 m), 1 x Micro-USB-honkontakt, typ B
UppgifterJämför nu2D-LiDAR-sensorerTiM- Integrerad applikation: Mätdata
- Mätprincip: HDDM+
- Arbetsområde: 0,05 m ... 10 m
- Vinkelupplösning: 1°
- IP-klassning: IP67
- Digitala utgångar: 1 (PNP, “SYNC”/“Device Ready”)
- Anslutningstyp: 1 x anslutning „ethernet“, 4-polig M12-honkontakt, 1 x Micro-USB-honkontakt, typ B, 1 x anslutning „Power/synkroniseringsutgång“, 5-polig M12-stickkontakt
UppgifterJämför nu2D-LiDAR-sensorerTiM- Integrerad applikation: Mätdata
- Mätprincip: HDDM+
- Arbetsområde: 0,05 m ... 10 m
- Vinkelupplösning: 0,33°
- IP-klassning: IP67
- Digitala utgångar: 1 (PNP, “SYNC”/“Device Ready”)
- Anslutningstyp: 1 x anslutning „ethernet“, 4-polig M12-honkontakt, 1 x anslutning „Power/synkroniseringsutgång“, 5-polig M12-stickkontakt, 1 x Micro-USB-honkontakt, typ B
UppgifterJämför nu2D-LiDAR-sensorerTiM- Integrerad applikation: Mätdata
- Mätprincip: HDDM
- Arbetsområde: 0,05 m ... 25 m
- Vinkelupplösning: 0,33°
- IP-klassning: IP67
- Digitala utgångar: 1 (PNP, “SYNC”/“Device Ready”)
- Anslutningstyp: 1 x Anslutning „Ethernet“, kabel, med kontakt RJ45 (1 m), 1 x Micro-USB-honkontakt, typ B, 1 x Anslutning „Power/synkroniseringsutgång“, kabel med 5-ledare med öppen ände (1 m)
UppgifterJämför nu2D-LiDAR-sensorerTiM- Integrerad applikation: Mätdata
- Mätprincip: HDDM
- Arbetsområde: 0,05 m ... 25 m
- Vinkelupplösning: 0,33°
- IP-klassning: IP67
- Digitala utgångar: 1 (PNP, “SYNC”/“Device Ready”)
- Anslutningstyp: 1 x anslutning „ethernet“, 4-polig M12-honkontakt, 1 x anslutning „Power/synkroniseringsutgång“, 5-polig M12-stickkontakt, 1 x Micro-USB-honkontakt, typ B
UppgifterJämför nu2D-LiDAR-sensorerTiM- Integrerad applikation: Fältutvärdering
- Mätprincip: HDDM+
- Arbetsområde: 0,05 m ... 10 m
- Vinkelupplösning: 1°
- Antal fältinställningar: 1
- IP-klassning: IP65
- Digitala utgångar: 2 (Push-pull)
- Anslutningstyp: 1 x 5-polig M12-apparatstickkontakt (vridbar)
UppgifterJämför nu2D-LiDAR-sensorerTiM- Integrerad applikation: Mätdata
- Mätprincip: HDDM+
- Arbetsområde: 0,05 m ... 25 m
- Vinkelupplösning: 0,33°
- IP-klassning: IP67
- Digitala utgångar: 1 (PNP, “SYNC”/“Device Ready”)
- Anslutningstyp: 1 x anslutning „ethernet“, 4-polig M12-honkontakt, 1 x anslutning „Power/synkroniseringsutgång“, 5-polig M12-stickkontakt, 1 x Micro-USB-honkontakt, typ B
UppgifterJämför nu2D-LiDAR-sensorerTiM- Integrerad applikation: Fältutvärdering
- Mätprincip: HDDM+
- Arbetsområde: 0,05 m ... 3 m
- Vinkelupplösning: 1°
- Antal fältinställningar: 1
- IP-klassning: IP65
- Digitala utgångar: 2 (Push-pull)
- Anslutningstyp: 1 x 5-polig M12-apparatstickkontakt (vridbar)
UppgifterJämför nu2D-LiDAR-sensorerTiM- Integrerad applikation: Fältutvärdering med flexibla fält
- Mätprincip: HDDM+
- Arbetsområde: 0,05 m ... 10 m
- Vinkelupplösning: 1°
- Antal fältinställningar: 16
- IP-klassning: IP67
- Digitala utgångar: 3 (PNP, dessutom 1x “device ready”)
- Anslutningstyp: 1 x anslutning „ethernet“, 4-polig M12-honkontakt, 1 x anslutning „spänningsförsörjning“, 12-polig M12-stickkontakt, 1 x Micro-USB-honkontakt, typ B
UppgifterJämför nu2D-LiDAR-sensorerTiM- Integrerad applikation: Fältutvärdering med flexibla fält
- Mätprincip: HDDM+
- Arbetsområde: 0,05 m ... 10 m
- Vinkelupplösning: 1°
- Antal fältinställningar: 16
- IP-klassning: IP67
- Digitala utgångar: 3 (NPN, dessutom 1x “device ready”)
- Anslutningstyp: 1 x anslutning „ethernet“, 4-polig M12-honkontakt, 1 x anslutning „spänningsförsörjning“, 12-polig M12-stickkontakt, 1 x Micro-USB-honkontakt, typ B
UppgifterJämför nu2D-LiDAR-sensorerTiM- Integrerad applikation: Fältutvärdering med flexibla fält
- Mätprincip: HDDM+
- Arbetsområde: 0,05 m ... 10 m
- Vinkelupplösning: 0,33°
- Antal fältinställningar: 16
- IP-klassning: IP67
- Digitala utgångar: 3 (PNP, dessutom 1x “device ready”)
- Anslutningstyp: 1 x anslutning „ethernet“, 4-polig M12-honkontakt, 1 x anslutning „spänningsförsörjning“, 12-polig M12-stickkontakt, 1 x Micro-USB-honkontakt, typ B
UppgifterJämför nu2D-LiDAR-sensorerTiM- Integrerad applikation: Fältutvärdering med flexibla fält
- Mätprincip: HDDM+
- Arbetsområde: 0,05 m ... 4 m
- Vinkelupplösning: 1°
- Antal fältinställningar: 16
- IP-klassning: IP65
- Digitala utgångar: 3 (PNP, dessutom 1x “device ready”)
- Anslutningstyp: 1 x 12-polig M12-apparatstickkontakt (0,8 m)
UppgifterJämför nu2D-LiDAR-sensorerTiM- Integrerad applikation: Fältutvärdering med flexibla fält
- Mätprincip: HDDM+
- Arbetsområde: 0,05 m ... 4 m
- Vinkelupplösning: 1°
- Antal fältinställningar: 16
- IP-klassning: IP65
- Digitala utgångar: 3 (PNP, dessutom 1x “device ready”)
- Anslutningstyp: 1 x 15-polig D-Sub-HD-apparatstickkontakt (0,9 m)
UppgifterJämför nu2D-LiDAR-sensorerTiM- Integrerad applikation: Fältutvärdering med flexibla fält
- Mätprincip: HDDM+
- Arbetsområde: 0,05 m ... 4 m
- Vinkelupplösning: 1°
- Antal fältinställningar: 16
- IP-klassning: IP65
- Digitala utgångar: 3 (NPN, dessutom 1x “device ready”)
- Anslutningstyp: 1 x 12-polig M12-apparatstickkontakt (0,8 m)
UppgifterJämför nu2D-LiDAR-sensorerTiM- Integrerad applikation: Fältutvärdering
- Mätprincip: HDDM+
- Arbetsområde: 0,05 m ... 4 m
- Vinkelupplösning: 1°
- Antal fältinställningar: 16
- IP-klassning: IP65
- Digitala utgångar: 3 (PNP, dessutom 1x “device ready”)
- Anslutningstyp: 1 x 15-polig D-Sub-HD-apparatstickkontakt (0,9 m)
UppgifterJämför nu2D-LiDAR-sensorerTiM- Integrerad applikation: Fältutvärdering
- Mätprincip: HDDM+
- Arbetsområde: 0,05 m ... 4 m
- Vinkelupplösning: 1°
- Antal fältinställningar: 16
- IP-klassning: IP65
- Digitala utgångar: 3 (PNP, dessutom 1x “device ready”)
- Anslutningstyp: 1 x 12-polig M12-apparatstickkontakt (0,8 m)
UppgifterJämför nu2D-LiDAR-sensorerTiM- Integrerad applikation: Fältutvärdering
- Mätprincip: HDDM+
- Arbetsområde: 0,05 m ... 4 m
- Vinkelupplösning: 1°
- Antal fältinställningar: 16
- IP-klassning: IP65
- Digitala utgångar: 3 (NPN, dessutom 1x “device ready”)
- Anslutningstyp: Öppna ändar (2,0 m)
UppgifterJämför nu2D-LiDAR-sensorerTiM- Integrerad applikation: Fältutvärdering
- Mätprincip: HDDM+
- Arbetsområde: 0,05 m ... 4 m
- Vinkelupplösning: 1°
- Antal fältinställningar: 16
- IP-klassning: IP65
- Digitala utgångar: 3 (NPN, dessutom 1x “device ready”)
- Anslutningstyp: 1 x 15-polig D-Sub-HD-apparatstickkontakt (0,9 m)
UppgifterJämför nu