Mätning av NO, NO2 och O2 på SCR-ingången

På grund av den höga dammbelastningen och de höga gastemperaturerna är gasanalysatorns installationsplats av stor betydelse. Dammbelastningen och temperaturen i process och omgivning kan ge nötning och avsättningar. In-processgasanalysatorn GM32 mäter NO- och NO2-koncentration samt tryck och temperatur i avgaskanalen och ger oförvanskade realtidsvärden – direkt, snabbt och utan gasprovtagning. In-processgasanalysatorn ZIRKOR200 möjliggör en tillförlitlig och snabb syremätning för standardisering av mätvärdena.

  • Följande produktfamiljer kan användas
    Mäta aggressiva gaser direkt och snabbt — även i Ex-området
    • Direkt, snabb In-situ-mätning
    • Inget gasuttag, ingen gastransport, ingen gasberedning
    • Upp till fyra mätenheter samtidigt, plus processtemperatur och -tryck
    • DOAS-utvärderingsprocess
    • Flera av varandra oberoende mätområden med bibehållen precision
    • Automatisk självtestfunktion (QAL3) utan testgaser
    • Övertryckskapslat utförande för Ex-zon 2
    Innovation redan i cellerna
    • Extremt långlivad mätcell tack vare innovativa skyddsmekanismer
    • Självövervakning av mätcellen
    • Helautomatisk justering integrerad i styrenheten
    • Version tillgänglig för höga temperaturer
    • ZIRKOR Remote-app för fjärrstyrning av analysatorn
    • Mycket kort responstid
    • Testad enligt EN 15267
    • Ex-utförande för ATEX/IECEx, zon 1 resp. zon 21