Dubbellagerdetektion i battericellstaplar

Staplarna med elektrod- och separatorark är viktiga för tillverkningen av battericeller. Om flera ark plockas upp samtidigt på grund av adhesion leder det till en felaktig cell. Den induktiva MultiTask-sensorn IDF detekterar tillförlitligt sammanhängande elektroder och minimerar därmed kasserade produkter.

  • Följande produktfamiljer kan användas
    Upptäck dubbla folier enkelt och säkert
    • Storlekar: M8 och M12
    • Identifiering av metallbelagda dubbla folier
    • Elektriskt utförande: DC, 4-ledare
    • Temperaturintervall: −25 °C ... +70 °C
    • IP-klassning: IP68
    • Detektion, oberoende av gripperposition
    • Teach-in med kabel eller IO-Link