Kontinuerlig emissionsövervakning av alla skadliga ämnen i rökgasen
På grund av lagstadgade miljökrav måste vissa skadliga ämnen samt referensvärdena övervakas kontinuerligt i avgasen från avfallsförbränningsanläggning. MCS100FT kan mäta följande komponenter kontinuerligt vid ett enskilt, extraktivt och uppvärmt gasuttag: HCl, CO, NOx som summan av NO och NO2, SO2, NH3, O2, H2O, CO2, Ctot och HF. För en standardisering registreras dessutom parametrarna tryck och temperatur. QAL3-kontrollen kan genomföras utan testgas med det certifierade, integrerade kalibreringsfiltret.
Om det inte krävs någon kontinuerlig HF-mätning för emissionsmätningen kan emissionsmätsystemet MCS200HW, som består av flera komponenter, användas.
För kontinuerlig kvicksilver-emissionsmätning används MERCEM300Z med Zeeman-mätteknik och eget gasuttag. Det minsta mätområdet enligt EN-15267 är 0–10 µg/m³ och lämpar sig för såväl kontinuerlig övervakning av årsvärdesgränsen på 10 µg/m³ som gäller i Tyskland, som framtida gränsvärden för BAT-AEL enligt WI BREF.