Tillbehör
Reflektorer och optik / Bländare

BL-140-10
5308458
Styck
Länk
    • Tekniska data
      TillbehörsgruppBländare
      BeskrivningSlitsbländare, slits på tvären eller längden, slitsbredd 0,5 mm/1,0 mm/2,0 mm
    • Klassificeringar
      ECl@ss 5.027279204
      ECl@ss 5.1.427279204
      ECl@ss 6.027279204
      ECl@ss 6.227279204
      ECl@ss 7.027279204
      ECl@ss 8.027279204
      ECl@ss 8.127279204
      ECl@ss 9.027273602
      ECl@ss 10.027273602
      ECl@ss 11.027273602
      ECl@ss 12.027273602
      ETIM 5.0EC001580
      ETIM 6.0EC001580
      ETIM 7.0EC001580
      ETIM 8.0EC001580
      UNSPSC 16.090145121613

    Tekniska ritningar

    BL-140-10
    Måttritning
    BL-140-10
    Måttritning