Tillbehör
Monteringssystem
BEF-MR010020R
2055224
Länk
-
Tekniska data
-
Downloads
-
Tulluppgifter
-
Tekniska data
Tillbehörsgrupp | Övrigt monteringstillbehör |
Tillbehörsfamilj | Mäthjul och mäthjulssystem |
Beskrivning | Aluminiummäthjul med O-ring (NBR70) för massiv axel 10 mm, omkrets 200 mm |
Omkrets | 200 mm |
Håldiameter | 10 mm |
Yta | O-ring NBR70 |
Klassificeringar
ECl@ss 5.0 | 21160104 |
ECl@ss 5.1.4 | 21160104 |
ECl@ss 6.0 | 21160104 |
ECl@ss 6.2 | 21160104 |
ECl@ss 7.0 | 21160104 |
ECl@ss 8.0 | 21160104 |
ECl@ss 8.1 | 21160104 |
ECl@ss 9.0 | 21160104 |
ECl@ss 10.0 | 21160104 |
ECl@ss 11.0 | 21160104 |
ECl@ss 12.0 | 21160104 |
ETIM 5.0 | EC002179 |
ETIM 6.0 | EC002179 |
ETIM 7.0 | EC002179 |
ETIM 8.0 | EC002179 |
UNSPSC 16.0901 | 25191839 |
Tekniska ritningar
Måttritning
-
-
Vi ber om lite tålamod...
Din förfrågan bearbetas redan, det kan ta några sekunder.