Tillbehör
Monteringssystem
BEF-KH-M03
2101064
Länk
-
Tekniska data
-
Downloads
-
Tulluppgifter
-
Tekniska data
Tillbehörsgrupp | Kläm- och justeringshållare |
Tillbehörsfamilj | Klämhållare |
Material | Plast (PA6) |
Leveransomfattning | Utan fästmaterial |
Åtdragningsvridmoment | 1,1 Nm 1) |
Särdrag | Utan fast anslag |
Åtdragningsvridmoment sensor | 0,4 Nm ... 0,6 Nm 2) |
Kan användas till | Plintbox för runda sensorer med 3 mm husdiameter utan fast anslag |
Klassificeringar
ECl@ss 5.0 | 27279202 |
ECl@ss 5.1.4 | 27279202 |
ECl@ss 6.0 | 27279202 |
ECl@ss 6.2 | 27279202 |
ECl@ss 7.0 | 27279202 |
ECl@ss 8.0 | 27279202 |
ECl@ss 8.1 | 27279202 |
ECl@ss 9.0 | 27273701 |
ECl@ss 10.0 | 27273701 |
ECl@ss 11.0 | 27273701 |
ECl@ss 12.0 | 27273701 |
ETIM 5.0 | EC002024 |
ETIM 6.0 | EC002024 |
ETIM 7.0 | EC002024 |
ETIM 8.0 | EC002024 |
UNSPSC 16.0901 | 32131023 |
Tekniska ritningar
Måttritning
Monteringsanvisingar
-
-
Vi ber om lite tålamod...
Din förfrågan bearbetas redan, det kan ta några sekunder.