Tillbehör
Monteringssystem
BEF-3SHAHPKU4
2118327
Länk
-
Tekniska data
-
Downloads
-
Tulluppgifter
-
Tekniska data
Tillbehörsgrupp | Kläm- och justeringshållare |
Tillbehörsfamilj | Justeringshållare |
Material | Plast |
Förpackningsenhet | 4 styck |
Mått (B x H x L) | 34 mm x 51,7 mm x 5 mm |
Beskrivning | Flat Mount-fäste bestående av 2 A-hållare och 2 B-hållare för 2 enheter (t. ex. sändare eller mottagare) |
Tekniska ritningar
Måttritning
-
-
Vi ber om lite tålamod...
Din förfrågan bearbetas redan, det kan ta några sekunder.