Tillbehör
Monteringssystem

BEF-1SHABPKU4
2066614
Styck
Länk
    • Tekniska data
      TillbehörsgruppKläm- och justeringshållare
      TillbehörsfamiljJusteringshållare
      MaterialPlast
      Förpackningsenhet4 styck
      BeskrivningFlexFix-hållare för 2 enheter (t.ex. sändare och mottagare), justerbar ± 15°, inklusive M5-skruv
    • Klassificeringar
      ECl@ss 5.027279202
      ECl@ss 5.1.427279202
      ECl@ss 6.027279202
      ECl@ss 6.227279202
      ECl@ss 7.027279202
      ECl@ss 8.027279202
      ECl@ss 8.127279202
      ECl@ss 9.027273701
      ECl@ss 10.027273701
      ECl@ss 11.027273701
      ECl@ss 12.027273701
      ETIM 5.0EC002024
      ETIM 6.0EC002024
      ETIM 7.0EC002024
      ETIM 8.0EC002024
      UNSPSC 16.090132131023

    Tekniska ritningar

    BEF-1SHABPKU4
    Måttritning