Track-and-trace-systemet ALIS (Airport Luggage Identification System) med laserteknik har funnits på marknaden sedan 1990. Vid den kontinuerliga optimeringen av ALIS kunde SICK:s applikationsspecialister förlita sig på mångårig erfarenhet från användning av systemet på flygplatser världen över. Det gjorde den här ALIS-versionen till den mest beprövade lösningen för tillförlitlig identifiering och målstyrning av 1D-streckkodsmärkt flygbagage. Streckkodens position och vridning spelar då inte längre någon roll. Det går att ansluta en kamera som tillval för att skicka en färgbild av bagaget med streckkoden till bagagehanteringens dator. På så sätt går det t.ex. att smidigt visa om bagaget var skadat redan före hanteringen. Systemets viktigaste beståndsdelar är laserbaserade streckkodsscannrar från CLV-serien.
Dina fördelar:
- Beprövad och robust teknik som uppfyller de strängaste industrikraven
- SMART-Code-rekonstruktionen läser tillförlitligt av även smutsiga, skadade eller dåligt utskrivna streckkoder
- Smidig driftsättning och skötsel Single-Host-gränssnitt 100%-igt redundant design
- Integrerbart i SICK-mjukvarornas visualiseringsplattform och omfattande diagnosalternativ som supportar förebyggande underhåll och förhindrar bortfall