Ultraljudssensorer
UM30 / UM30-2

UM30-212111S10
6050943
Obs: denna UM30-variant är certifierad enligt ”DIN EN 50155: Järnvägsanläggningar - Elektronisk utrustning för rälsfordon” och enligt ”EN 45545-2: Järnvägar - Järnvägsfordons brandsäkerhet - Del 2: Krav på brandsäkerhet hos material och komponenter” (se ”Nedladdningar” --> ”Certifikat”)
Styck
Länk
    • Mekanik/elektroteknik
      Matningsspänning UvDC 9 V ... 30 V 1)
      Effektförbrukning≤ 2,4 W 2)
      Initieringstid< 300 ms
      KonstruktionCylinderformad
      Husmaterial

      Metall (Mässing, förnicklat, PBT)

      Ultraljudsomvandlare: polyuretanskumplast, epoxi med glashalt

      GängstorlekM30 x 1,5
      AnslutningstypKontakt, M12, 5-polig
      IndikeringLED-display, 2 x LED
      Vikt150 g
      SändarutgångRak
      Dimensioner (B x H x D)30 mm x 30 mm x 84 mm
      IP-klassningIP65 / IP67
      SkyddsklassIII
      • 1) Gränsvärden, polskyddade. Drift i kortslutningsskyddad nät: max. 8 A, Class 2.
      • 2) Utan last.
    • Prestanda
      Räckvidd, räckviddsbegränsning65 mm ... 350 mm, 600 mm
      MätobjektNaturliga objekt
      Upplösning≥ 0,18 mm
      Upprepningsprecision± 0,15 % 1)
      Precision± 1 % 2) 3)
      Temperaturkompensation
      Responstid64 ms
      Kopplingsfrekvens12 Hz
      Utmatningstid16 ms
      Ultraljudsfrekvens (typisk)400 kHz
      Registreringsområde (typiskt)Se diagram
      ExtrafunktionInställbara driftsätt: kopplingspunkt (DtO) / kopplingsfönster/bakgrund (ObSB), programmerbar digital utgång, parametrerbar digital utgång, inverterbar digital utgång, inställbar tillslagsfördröjning digital utgång, synkronisering av upp till 50 sensorer, Multiplexing: ingen ömsesidig påverkan av upp till 50 sensorer, inställbara mätfilter: mätvärdesfilter/filtertjocklek/förgrundsavbländning/registreringsområde/känslighet och ljudkägla, Display (kan avaktiveras), Återställning till fabriksinställning
      • 1) Baserat på det aktuella mätvärdet, minimivärde ≥ upplösning.
      • 2) Gäller det aktuella mätvärdet.
      • 3) Temperaturkompensationen kan stängas av, ej temperaturkompenserad: 0,17 %/K.
    • Gränssnitt
      Digital utgång
      Antal1 1)
      TypPNP
      Maximal utgångsström IA≤ 200 mA
      Multifunktionsingång (MF)1 x MF
      Hysteres5 mm
      • 1) PNP: HIGH = UV – (< 2 V)/LOW = 0 V.
    • Omgivningsdata
      Omgivningstemperatur, drift–25 °C ... +70 °C
      Omgivningstemperatur, lager–40 °C ... +85 °C
    • Klassificeringar
      ECl@ss 5.027270804
      ECl@ss 5.1.427270804
      ECl@ss 6.027270804
      ECl@ss 6.227270804
      ECl@ss 7.027270804
      ECl@ss 8.027270804
      ECl@ss 8.127270804
      ECl@ss 9.027270804
      ECl@ss 10.027270804
      ECl@ss 11.027270804
      ECl@ss 12.027272806
      ETIM 5.0EC001846
      ETIM 6.0EC001846
      ETIM 7.0EC001846
      ETIM 8.0EC001846
      UNSPSC 16.090141111960

    Tekniska ritningar

    UM30-212111S10
    Måttritning UM30-211, UM30-212, UM30-213
    UM30-212111S10
    Anslutningstyp
    UM30-212111S10
    Anslutningsschema UM30-21x111 UM30-21x114 stickkontakt M12, 5-polig
    UM30-212111S10
    Inställningsmöjligheter
    UM30-212111S10
    Registreringstyp