- Startsida
- Produktportfölj
- Avståndssensorer
- Ultraljudssensorer
- UM12
- UM12-11722B1
- Startsida
- Produktportfölj
- Avståndssensorer
- Ultraljudssensorer
- UM12
- UM12-11722B1
Ultraljudssensorer
UM12 / UM12
-
Tekniska data
-
Downloads
-
Tillbehör
-
Video-klipp
-
Service och support
-
Tulluppgifter
-
- Mekanik/elektroteknik
Matningsspänning Uv DC 10 V ... 30 V 1) Effektförbrukning ≤ 0,75 W 2) Initieringstid < 300 ms Konstruktion Cylinderformad Husmaterial Metall (Mässing, förnicklat, PBT)
Ultraljudsomvandlare: polyuretanskumplast, epoxi med glashalt
Gängstorlek M12 x 1 Anslutningstyp Kontakt, M12, 4-polig Indikering 2 x LED Vikt 15 g Sändarutgång Rak Dimensioner (B x H x D) 12 mm x 12 mm x 55,1 mm IP-klassning IP65 / IP67 Skyddsklass III - 1) Gränsvärden, polskyddade. Drift i kortslutningsskyddad nät: max. 8 A, Class 2.
- 2) Utan last.
- Prestanda
Räckvidd, räckviddsbegränsning 20 mm ... 150 mm, 250 mm Mätobjekt Naturliga objekt Upplösning ≥ 0,069 mm Upprepningsprecision ± 0,15 % 1) Precision ± 1 % 2) Temperaturkompensation ✔ Responstid 24 ms Kopplingsfrekvens 30 Hz Utmatningstid 8 ms Ultraljudsfrekvens (typisk) 380 kHz Extrafunktion Inställbara driftsätt: kopplingspunkt (DtO) / kopplingsfönster/bakgrund (ObSB), programmerbar digital utgång, inverterbar digital utgång, Återställning till fabriksinställning
3)- 1) Baserat på det aktuella mätvärdet, minimivärde ≥ upplösning.
- 2) Gäller det aktuella mätvärdet.
- 3) Funktionerna kan variera beroende på sensorvarianten.
- Gränssnitt
IO-Link ✔ , IO-Link V1.1 Funktion Processdata, Parameterinställning, Diagnos, Datahållning Digital utgång Antal 1 1) Typ Mottakt: PNP/NPN Maximal utgångsström IA ≤ 100 mA Hysteres 2 mm - 1) Mottakt: PNP/NPN HIGH = UV – (< 3 V)/LOW < 3 V.
- Omgivningsdata
Omgivningstemperatur, drift –25 °C ... +70 °C Omgivningstemperatur, lager –40 °C ... +85 °C
- Klassificeringar
ECl@ss 5.0 27270804 ECl@ss 5.1.4 27270804 ECl@ss 6.0 27270804 ECl@ss 6.2 27270804 ECl@ss 7.0 27270804 ECl@ss 8.0 27270804 ECl@ss 8.1 27270804 ECl@ss 9.0 27270804 ECl@ss 10.0 27270804 ECl@ss 11.0 27270804 ECl@ss 12.0 27272806 ETIM 5.0 EC001846 ETIM 6.0 EC001846 ETIM 7.0 EC001846 ETIM 8.0 EC001846 UNSPSC 16.0901 41111960
-
-
-