Ultraljudssensorer
UM12

Liten sensor, stor nytta

Din fördel

  • Litet yttermått på huset ger en enkel maskinintegrering
  • Det beprövade M12-huset erbjuder kompatibilitet med andra tekniker
  • Ett robust metallhus i ett stycke garanterar högsta tillgänglighet av anläggningen
  • Teach-in via en kabel och IO-Link skyddar mot oavsiktlig justering och minskar därmed driftstoppen
  • Den integrerade temperaturkompensationen garanterar en konstant hög mätnoggrannhet för optimala processresultat
  • Tillförlitlig mätning vid smuts, damm, fukt och dimma tack vare ultraljudsteknikens okänslighet

Översikt

Liten sensor, stor nytta

Sensorerna i produktfamiljen UM12 imponerar genom att de är små och har robusta metallhus. De olika utgångssignalerna inklusive IO-Link-gränssnittet ger högsta möjliga flexibilitet i begränsade monteringsutrymmen. Levererar stabila mätresultat även under krävande förhållanden oberoende av färg och med en hög smutstolerans och en utmärkt bakgrundsavbländning. Med ultraljudssensorn UM12 erbjuder SICK nu för varje applikation en lämplig teknik i det beprövade M12-huset.

I korthet
  • Mycket kort och robust M12-metallhus
  • Olika gränssnitt och IO-Link
  • Optimal bakgrundsavbländning
  • Integrerad temperaturkompensation
  • Detektion, mätning eller positionering med ultraljudsteknik
  • Oberoende av materialfärg, transparens, glans och externt ljus

Fördelar

För nästan obegränsad användning - oavsett färg, glans och transparens

I en mängd olika tillämpningsområden mäter och detekterar ultraljudssensorer från SICK färgade, glansiga eller transparenta ytor, vilket är särskilt viktigt för optiska sensorer. Ogynnsamma omgivningsvillkor som damm, smuts eller dimma påverkar knappast mätresultatet. Det breda registreringsområdet gör det också möjligt att övervaka ett stort fält med bara en sensor - och det med mätintervaller från 13 mm till 8 m. Det spelar ingen roll var: Du hittar ultraljudssensorer från SICK i alla branscher. Den omfattande produktportföljen erbjuder dig ett brett utbud av lösningar för din applikation. Låt dig övertygas.

Lär dig mer om ultraljudssensorernas funktionsprincip.

(Ljud-)ljustidsmätning

Sensorn avger en ljudpuls som reflekteras av objektet som ska detekteras. Den tid det tar för impulsen att röra sig från sensorn till objektet och tillbaka igen mäts, utvärderas och omvandlas till avståndet enligt följande.

Distans = ljudets hastighet x total ljudkörtid (t2) / 2

Ultraljudssensorernas räckvidd I allmänhet gäller följande för ultraljudssensorer: Ju mindre ljud objektet som ska mätas absorberar, desto större är den möjliga räckvidden. Räckvidden anger det avstånd upp till vilket vanliga objekt med tillräcklig funktionsreserv kan mätas. Under idealiska förhållanden kan sensorn till och med användas upp till sin räckviddsbegränsning. Kontrollpaneler används för en idealisk utvärdering av applikationsförmågan. Det mörkblå området som visas i dessa kontrollpaneler visar ett exempel på sensorns arbetsområde vid detektion av en rundstav. Det ljusblå området illustrerar det maximala registreringsområdet (räckviddsbegränsning) som kan uppnås under idealiska förhållanden för föremål som är lätta att identifiera, här en inriktad platta som exempel. Detta område mellan sensorn och mätobjektet bör hållas fritt för att undvika oavsiktlig detektion av föremål i närheten. Detekterbarheten och registreringsområdet för ett objekt beror på dess reflektionsegenskaper, storlek och inriktning. Beroende på applikation kan sensorn också identifiera mycket små föremål, t.ex. metalltråd.

Applikationer i fokus

Ultraljudssensorer är verkligt allround. Oavsett om det handlar om positionsdetektion, distansmätningen eller detektion av fasta, pulverformiga och flytande medier: Ultraljudssensorer från SICK bevisar sin tillförlitlighet och precision i nästan alla tillämpningsområden. Oavsett bransch, oavsett applikation.

SICK ultraljudssensorer visar sina fördelar i den kontaktlösa registreringen av objekt i alla tänkbara applikationer. Tusenkonstnären behärskar tillförlitligt och exakt alla krav för automatisering av dina processer.

SICK LifeTime Services

SICK-service ökar produktiviteten för maskiner och anläggningar, höjer det allmänna arbetsskyddet, lägger grunden till långsiktig lönsamhet och skyddar investeringarna. Förutom rådgivning ger SICK support på plats vid konceptframtagning, idrifttagning samt vid löpande drift.

Tjänsteutbudet omfattar allt från underhåll och inspektion, prestandakontroll till modernisering och eftermontering. Moduluppbyggda eller individuellt utformade serviceavtal ger anläggningarna längre livslängd och på så vis bättre tillgänglighet. Givare och system känner ständigt av störningar och överskridna gränsvärden.

Rådgivning och design Applikationsspecifik rådgivning om produkt, integrering och själva applikationen.
Idrifttagning och underhåll Applikationsoptimerat och hållbart ─ tack vare idrifttagning och underhåll proffsigt utförda av utbildad SICK-servicetekniker.
Serviceavtal Garantiförlängning, SICK Remote Service, 24 h-helpdesk, underhåll, tillgänglighetsgarantier och andra modulkomponenter går att kombinera ihop individuellt som du vill.

Applikationer

Teknisk översikt

 
  • Översikt över tekniska data

    Översikt över tekniska data

    Mätområde
    Driftsräckvidd20 mm ... 240 mm
    Gränsräckvidd250 mm / 350 mm
    Upplösning≥ 0,069 mm
    Upprepningsprecision± 0,15 %
    Responstid

    24 ms ... 30 ms

    24 ms ... 30 ms 1)

    Utmatningstid8 ms ... 10 ms
    Kopplingsfrekvens30 Hz / 25 Hz
    Analog utgång4 mA ... 20 mA, ≤ 500 Ω 2)
    0 V ... 10 V, ≥ 100.000 Ω
    Digital utgång
    TypMottakt: PNP/NPN / PNP / NPN
    IO-Link✔ , IO-Link V1.1
    -
    IP-klassningIP65 / IP67
    SändarutgångRak
    Omgivningstemperatur, drift–25 °C ... +70 °C
    • 1) Den efterkommande utjämningen av den analoga signalen kan förlänga responstiden med upp till 200 % beroende på applikation.
    • 2) Vid 4 –20 mA och Uv ≤ 20 V max. last ≤ 100 Ω.
Du hittar alla tekniska data vid resp. produkt

Downloads