Ultraljudssensorer
UC4

UC4-13341S01
6049509
Styck
Länk
    • Mekanik/elektroteknik
      Matningsspänning UvDC 15 V ... 30 V 1)
      Effektförbrukning≤ 0,9 W 2)
      Initieringstid< 300 ms
      KonstruktionFyrkantig
      Husmaterial

      Plast (ABS)

      Ultraljudsomvandlare: polyuretanskumplast, epoxi med glashalt

      AnslutningstypKontakt, M8, 3-polig
      Indikering2 x LED
      Vikt10 g
      SändarutgångRak
      Dimensioner (B x H x D)16 mm x 40,1 mm x 16,7 mm
      IP-klassningIP65 / IP67
      SkyddsklassIII
      • 1) Gränsvärde, polsäkringsskyddat. Drift i kortslutningsskyddat nät max. 8 A.
      • 2) Utan last.
    • Prestanda
      Räckvidd, räckviddsbegränsning13 mm ... 150 mm, 250 mm 1)
      MätobjektNaturliga objekt
      Upplösning≥ 0,1 mm
      Upprepningsprecision± 0,15 % 2)
      Precision± 1 % 3)
      Responstid10 ms
      Kopplingsfrekvens100 Hz
      Utmatningstid5 ms
      Ultraljudsfrekvens (typisk)380 kHz
      Registreringsområde (typiskt)Se diagram
      ExtrafunktionInställbara driftsätt: kopplingspunkt (DtO) / kopplingsfönster/bakgrund (ObSB), programmerbar digital utgång, inverterbar digital utgång, teach-in-knappar (kan avaktiveras), Återställning till fabriksinställning
      4)
      • 1) Teach-in från 21 mm.
      • 2) Baserat på det aktuella mätvärdet, minimivärde ≥ upplösning.
      • 3) Gäller det aktuella mätvärdet.
      • 4) Funktionerna kan variera beroende på sensorvarianten.
    • Gränssnitt
      Digital utgång
      Antal1 1)
      TypPNP
      Maximal utgångsström IA≤ 200 mA
      Hysteres2 mm
      • 1) PNP: HIGH = UV – (< 2 V)/LOW = 0 V.
    • Omgivningsdata
      Omgivningstemperatur, drift–25 °C ... +70 °C 1)
      Omgivningstemperatur, lager–40 °C ... +85 °C
      Temperaturdrift0,17 % / K 2)
      • 1) Vid driftstemperaturer > 50 °C ska baksidan av UC4 monteras plant på en hållare.
      • 2) Gäller det aktuella mätvärdet.
    • Klassificeringar
      ECl@ss 5.027270804
      ECl@ss 5.1.427270804
      ECl@ss 6.027270804
      ECl@ss 6.227270804
      ECl@ss 7.027270804
      ECl@ss 8.027270804
      ECl@ss 8.127270804
      ECl@ss 9.027270804
      ECl@ss 10.027270804
      ECl@ss 11.027270804
      ECl@ss 12.027272806
      ETIM 5.0EC001846
      ETIM 6.0EC001846
      ETIM 7.0EC001846
      ETIM 8.0EC001846
      UNSPSC 16.090141111960

    Tekniska ritningar

    UC4-13341S01
    Måttritning
    UC4-13341S01
    Anslutningstyp Stickkontakt M8, 3-polig
    UC4-13341S01
    Anslutningsschema
    UC4-13341S01
    Inställningsmöjligheter
    UC4-13341S01
    Registreringstyp UC4-13