Ultraljudssensorer
UC30 / UC30-2

UC30-215162
6054715
Styck
Länk
    • Mekanik/elektroteknik
      Matningsspänning UvDC 9 V ... 30 V 1)
      Effektförbrukning≤ 1,2 W 2)
      Initieringstid< 450 ms
      KonstruktionFyrkantig
      Husmaterial

      Plast (PBT/PET)

      Ultraljudsomvandlare: polyuretanskumplast, epoxi med glashalt

      AnslutningstypKontakt, M12, 5-polig
      Indikering2 x LED
      Vikt240 g
      SändarutgångRak
      Dimensioner (B x H x D)62,2 mm x 62,2 mm x 36,7 mm
      IP-klassningIP65 / IP67
      SkyddsklassIII
      • 1) Gränsvärden, polskyddade. Drift i kortslutningsskyddad nät: max. 8 A, Class 2.
      • 2) Utan last.
    • Prestanda
      Räckvidd, räckviddsbegränsning600 mm ... 6.000 mm, 8.000 mm
      MätobjektNaturliga objekt
      Upplösning≥ 0,18 mm
      Upprepningsprecision± 0,15 % 1)
      Precision± 1 % 2) 3)
      Temperaturkompensation
      Responstid240 ms
      Kopplingsfrekvens3 Hz
      Utmatningstid60 ms
      Ultraljudsfrekvens (typisk)80 kHz
      Registreringsområde (typiskt)Se diagram
      ExtrafunktionInställbara driftsätt: kopplingspunkt (DtO) / kopplingsfönster/bakgrund (ObSB), programmerbar digital utgång, parametrerbar digital utgång, inverterbar digital utgång, inställbar tillslagsfördröjning digital utgång, synkronisering av upp till 50 sensorer, Multiplexing: ingen ömsesidig påverkan av upp till 50 sensorer, inställbara mätfilter: mätvärdesfilter/filtertjocklek/förgrundsavbländning/registreringsområde/känslighet och ljudkägla, Återställning till fabriksinställning
      • 1) Baserat på det aktuella mätvärdet, minimivärde ≥ upplösning.
      • 2) Gäller det aktuella mätvärdet.
      • 3) Temperaturkompensationen kan stängas av, ej temperaturkompenserad: 0,17 %/K.
    • Gränssnitt
      Digital utgång
      Antal2 1)
      TypPNP
      Maximal utgångsström IA≤ 200 mA
      Multifunktionsingång (MF)1 x MF
      Hysteres100 mm
      • 1) PNP: HIGH = UV – (< 2 V)/LOW = 0 V.
    • Omgivningsdata
      Omgivningstemperatur, drift–25 °C ... +70 °C
      Omgivningstemperatur, lager–40 °C ... +85 °C
    • Klassificeringar
      ECl@ss 5.027270804
      ECl@ss 5.1.427270804
      ECl@ss 6.027270804
      ECl@ss 6.227270804
      ECl@ss 7.027270804
      ECl@ss 8.027270804
      ECl@ss 8.127270804
      ECl@ss 9.027270804
      ECl@ss 10.027270804
      ECl@ss 11.027270804
      ECl@ss 12.027272806
      ETIM 5.0EC001846
      ETIM 6.0EC001846
      ETIM 7.0EC001846
      ETIM 8.0EC001846
      UNSPSC 16.090141111960

    Tekniska ritningar

    UC30-215162
    Måttritning UC30-215
    UC30-215162
    Anslutningstyp
    UC30-215162
    Anslutningsschema
    UC30-215162
    Inställningsmöjligheter
    UC30-215162
    Registreringstyp UM30-215, UC30-215