Ultraljudssensorer
UC30 / UC30-2

UC30-21416A
6054710
Observera: Produkten har utgått och kan inte längre beställas. Information om efterföljande produkter finns här.
Styck
Länk
    • Mekanik/elektroteknik
      Matningsspänning UvDC 9 V ... 30 V 1)
      Effektförbrukning≤ 1,2 W 2)
      Initieringstid< 380 ms
      KonstruktionFyrkantig
      Husmaterial

      Plast (PBT/PET)

      Ultraljudsomvandlare: polyuretanskumplast, epoxi med glashalt

      AnslutningstypKontakt, M12, 5-polig
      Indikering2 x LED
      Vikt180 g
      SändarutgångRak
      Dimensioner (B x H x D)62,2 mm x 62,2 mm x 32,7 mm
      IP-klassningIP65 / IP67
      SkyddsklassIII
      • 1) Gränsvärden, polskyddade. Drift i kortslutningsskyddad nät: max. 8 A, Class 2.
      • 2) Utan last.
    • Prestanda
      Räckvidd, räckviddsbegränsning350 mm ... 3.400 mm, 5.000 mm
      MätobjektNaturliga objekt
      Upplösning≥ 0,18 mm
      Upprepningsprecision± 0,15 % 1)
      Precision± 1 % 2) 3)
      Temperaturkompensation
      Responstid180 ms
      Kopplingsfrekvens4 Hz
      Utmatningstid43 ms
      Ultraljudsfrekvens (typisk)120 kHz
      Registreringsområde (typiskt)Se diagram
      ExtrafunktionInställbara driftsätt: kopplingspunkt (DtO) / kopplingsfönster/bakgrund (ObSB), programmerbar digital utgång, parametrerbar digital utgång, inverterbar digital utgång, inställbar tillslagsfördröjning digital utgång, synkronisering av upp till 50 sensorer, Multiplexing: ingen ömsesidig påverkan av upp till 50 sensorer, inställbara mätfilter: mätvärdesfilter/filtertjocklek/förgrundsavbländning/registreringsområde/känslighet och ljudkägla, teach-in-knappar (kan avaktiveras), Återställning till fabriksinställning
      • 1) Baserat på det aktuella mätvärdet, minimivärde ≥ upplösning.
      • 2) Gäller det aktuella mätvärdet.
      • 3) Temperaturkompensationen kan stängas av, ej temperaturkompenserad: 0,17 %/K.
    • Gränssnitt
      IO-Link✔ , IO-Link V1.0
      FunktionProcessdata, Parameterinställning, Diagnos
      Digital utgång
      Antal1 1)
      TypMottakt: PNP/NPN
      Maximal utgångsström IA≤ 100 mA
      Multifunktionsingång (MF)1 x MF
      Hysteres50 mm
      • 1) Mottakt: PNP/NPN HIGH = UV – (< 3 V)/LOW < 3 V.
    • Omgivningsdata
      Omgivningstemperatur, drift–25 °C ... +70 °C
      Omgivningstemperatur, lager–40 °C ... +85 °C
    • Klassificeringar
      ECl@ss 5.027270804
      ECl@ss 5.1.427270804
      ECl@ss 6.027270804
      ECl@ss 6.227270804
      ECl@ss 7.027270804
      ECl@ss 8.027270804
      ECl@ss 8.127270804
      ECl@ss 9.027270804
      ECl@ss 10.027270804
      ECl@ss 11.027270804
      ECl@ss 12.027272806
      ETIM 5.0EC001846
      ETIM 6.0EC001846
      ETIM 7.0EC001846
      ETIM 8.0EC001846
      UNSPSC 16.090141111960

    Tekniska ritningar

    UC30-21416A
    Måttritning UC30-214
    UC30-21416A
    Anslutningstyp
    UC30-21416A
    Anslutningsschema
    UC30-21416A
    Inställningsmöjligheter
    UC30-21416A
    Registreringstyp