- Startsida
- Produktportfölj
- Avståndssensorer
- Ultraljudssensorer
- UC30
- UC30-214163
- Startsida
- Produktportfölj
- Avståndssensorer
- Ultraljudssensorer
- UC30
- UC30-214163
Ultraljudssensorer
UC30 / UC30-2
-
Tekniska data
-
Downloads
-
Tillbehör
-
Video-klipp
-
Service och support
-
Tulluppgifter
-
- Mekanik/elektroteknik
Matningsspänning Uv DC 9 V ... 30 V 1) 2) Effektförbrukning ≤ 1,2 W 3) Initieringstid < 450 ms 4) Konstruktion Fyrkantig Husmaterial Plast (PBT/PET)
Ultraljudsomvandlare: polyuretanskumplast, epoxi med glashalt
Anslutningstyp Kontakt, M12, 5-polig Indikering 2 x LED Vikt 180 g Sändarutgång Rak Dimensioner (B x H x D) 62,2 mm x 62,2 mm x 32,7 mm IP-klassning IP65 / IP67 Skyddsklass III - 1) Gränsvärden, polskyddade. Drift i kortslutningsskyddad nät: max. 8 A, Class 2.
- 2) 15 V ... 30 V vid användning av den analoga spänningsutgången.
- 3) Utan last.
- 4) Den efterkommande utjämningen av den analoga signalen kan förlänga initieringstiden med upp till 200 % beroende på applikation.
- Prestanda
Räckvidd, räckviddsbegränsning 350 mm ... 3.400 mm, 5.000 mm Mätobjekt Naturliga objekt Upplösning ≥ 0,18 mm Upprepningsprecision ± 0,15 % 1) Precision ± 1 % 2) 3) Temperaturkompensation ✔ Responstid 180 ms 4) Utmatningstid 43 ms Ultraljudsfrekvens (typisk) 120 kHz Registreringsområde (typiskt) Se diagram Extrafunktion Programmerbar analog utgång, konfigurerbar analog utgång, inverterbar analog utgång, synkronisering av upp till 50 sensorer, Multiplexing: ingen ömsesidig påverkan av upp till 50 sensorer, inställbara mätfilter: mätvärdesfilter/filtertjocklek/förgrundsavbländning/registreringsområde/känslighet och ljudkägla, Återställning till fabriksinställning - 1) Baserat på det aktuella mätvärdet, minimivärde ≥ upplösning.
- 2) Gäller det aktuella mätvärdet.
- 3) Temperaturkompensationen kan stängas av, ej temperaturkompenserad: 0,17 %/K.
- 4) Den efterkommande utjämningen av den analoga signalen kan förlänga responstiden med upp till 200 % beroende på applikation.
- Gränssnitt
Analog utgång Antal 1 Typ Strömutgång / spänningsutgång Funktion Automatisk omkoppling mellan ström- och spänningsutgången beroende på lasten Ström 4 mA ... 20 mA, ≤ 500 Ω 1) Spänning 0 V ... 10 V, ≥ 100.000 Ω Upplösning 12 bit Multifunktionsingång (MF) 1 x MF - 1) Vid 4 –20 mA och Uv ≤ 20 V max. last ≤ 100 Ω.
- Omgivningsdata
Omgivningstemperatur, drift –25 °C ... +70 °C Omgivningstemperatur, lager –40 °C ... +85 °C
- Klassificeringar
ECl@ss 5.0 27270804 ECl@ss 5.1.4 27270804 ECl@ss 6.0 27270804 ECl@ss 6.2 27270804 ECl@ss 7.0 27270804 ECl@ss 8.0 27270804 ECl@ss 8.1 27270804 ECl@ss 9.0 27270804 ECl@ss 10.0 27270804 ECl@ss 11.0 27270804 ECl@ss 12.0 27272806 ETIM 5.0 EC001846 ETIM 6.0 EC001846 ETIM 7.0 EC001846 ETIM 8.0 EC001846 UNSPSC 16.0901 41111960
-
-
-