Sensorerna i produktfamiljen UC30 imponerar med en utmärkt prestanda i ett kompakt, kubformat hus. UC30-sensorerna levererar stabila mätresultat även under de mest krävande förhållandena oberoende av färg och med en hög smutstolerans och en utmärkt bakgrundsavbländning. Olika utgångssignaler med en räckvidd på upp till 8 000 mm samt en hög mätnoggrannhet tack vare den integrerade temperaturkompensationen löser alla applikationer. Teach-in-knappar och IO-Link utökar dessutom ultraljudssensorernas möjligheter för diagnos och parameterinställning.
I korthet
Tillförlitlig mätning oberoende av materialfärg, transparens, glans och externt ljus
Ett robust hus med Teach-in-knappar
Räckvidder upp till 8 000 mm
Analog utgång, mottakts digital utgång med IO-Link eller två digitala utgångar PNP/NPN
Okänslig mot smuts, damm, fukt och dimma
Inställbar känslighet
Fördelar
För nästan obegränsad användning - oavsett färg, glans och transparens
I en mängd olika tillämpningsområden mäter och detekterar ultraljudssensorer från SICK färgade, glansiga eller transparenta ytor, vilket är särskilt viktigt för optiska sensorer. Ogynnsamma omgivningsvillkor som damm, smuts eller dimma påverkar knappast mätresultatet. Det breda registreringsområdet gör det också möjligt att övervaka ett stort fält med bara en sensor - och det med mätintervaller från 13 mm till 8 m. Det spelar ingen roll var: Du hittar ultraljudssensorer från SICK i alla branscher. Den omfattande produktportföljen erbjuder dig ett brett utbud av lösningar för din applikation. Låt dig övertygas.
Lär dig mer om ultraljudssensorernas funktionsprincip.
(Ljud-)ljustidsmätning
Sensorn avger en ljudpuls som reflekteras av objektet som ska detekteras. Den tid det tar för impulsen att röra sig från sensorn till objektet och tillbaka igen mäts, utvärderas och omvandlas till avståndet enligt följande.
Distans = ljudets hastighet x total ljudkörtid (t2) / 2
Ultraljudssensorernas räckvidd I allmänhet gäller följande för ultraljudssensorer: Ju mindre ljud objektet som ska mätas absorberar, desto större är den möjliga räckvidden. Räckvidden anger det avstånd upp till vilket vanliga objekt med tillräcklig funktionsreserv kan mätas. Under idealiska förhållanden kan sensorn till och med användas upp till sin räckviddsbegränsning. Kontrollpaneler används för en idealisk utvärdering av applikationsförmågan. Det mörkblå området som visas i dessa kontrollpaneler visar ett exempel på sensorns arbetsområde vid detektion av en rundstav. Det ljusblå området illustrerar det maximala registreringsområdet (räckviddsbegränsning) som kan uppnås under idealiska förhållanden för föremål som är lätta att identifiera, här en inriktad platta som exempel. Detta område mellan sensorn och mätobjektet bör hållas fritt för att undvika oavsiktlig detektion av föremål i närheten. Detekterbarheten och registreringsområdet för ett objekt beror på dess reflektionsegenskaper, storlek och inriktning. Beroende på applikation kan sensorn också identifiera mycket små föremål, t.ex. metalltråd.
Applikationer i fokus
Ultraljudssensorer är verkligt allround. Oavsett om det handlar om positionsdetektion, distansmätningen eller detektion av fasta, pulverformiga och flytande medier: Ultraljudssensorer från SICK bevisar sin tillförlitlighet och precision i nästan alla tillämpningsområden. Oavsett bransch, oavsett applikation.
SICK ultraljudssensorer visar sina fördelar i den kontaktlösa registreringen av objekt i alla tänkbara applikationer. Tusenkonstnären behärskar tillförlitligt och exakt alla krav för automatisering av dina processer.
Individuellt justerbar ljudkon - den optimala lösningen för din applikation och unik på marknaden
Genom att anpassa sensorkänsligheten har du ett direkt inflytande på ljudkonens egenskaper och därmed på sensorns registreringsområde. Detta gör att objekt i miljön kan visas eller döljas - och det kontinuerligt.
Oavsett om det är en lång eller kort, smal eller bred ljudkon, om den öklångsamt eller största möjliga detektionsområde från början av mätningen. Till exempel kan tankväggar döljas i påfyllnadssapplikationer, olika behållarstorlekar kan kontrolleras vid detektering av tom behållare eller till och med större områdesövervakning kan genomföras med bara en sensor.
Det kontinuerliga och individuellt justerbara detektionsområdet erbjuder den perfekta lösningen för din applikation. Om omgivningsvillkoren ändras kan sensorn snabbt och enkelt anpassas till de nya kraven. Tack vare Connect+-programvaran eller SOPAS ingenjörsverktyg från SICK finns det nästan inga gränser för inställningsmöjligheterna.
IO-Link
Som medgrundare av IO-Link har SICK en av marknadens bredaste IO-Link-portföljer. Smart Sensors med IO-Link genererar och tar emot data och information som går utöver vanliga kopplingssignaler eller uppmätta processparametrar.
En översikt över dina fördelar
Sensorintegration på fältbussnivå erbjuder konsekvent kommunikation för att öka anläggningens produktivitet
Enkelt byte av enheter med automatisk parameterisering ökar maskinens tillgänglighet
Automatisk sensorinställning beroende på tillverkningsprocessen ökar flexibiliteten inom applikationen
Mindre kabelanvändning och användning av oskärmade kablar minskar projektkostnaderna
Visualisering på PC: n ger en tydlig representation av sensorfunktionen för optimal lösning av applikationen
Olika diagnostiska alternativ, t.ex. minska signalstyrkan, undvika stilleståndstid eller möjliggöra planering
Automatiserad E-stycklista via enhets-ID förenklar dokumentationen och minskar därmed de tillhörande kostnaderna
Få råd från din kontaktperson på SICK eller klicka här.
IO-Link löser problemet med den ”sista metern” genom att smidigt integrera sensorer i ett automatiseringsnätverk. Detta öppnar nya metoder för dig för att öka flexibiliteten, tillförlitligheten och effektiviteten och möjliggör kostnadsminskningar i din anläggning.
SICK LifeTime Services
SICK-service ökar produktiviteten för maskiner och anläggningar, höjer det allmänna arbetsskyddet, lägger grunden till långsiktig lönsamhet och skyddar investeringarna. Förutom rådgivning ger SICK support på plats vid konceptframtagning, idrifttagning samt vid löpande drift.
Tjänsteutbudet omfattar allt från underhåll och inspektion, prestandakontroll till modernisering och eftermontering. Moduluppbyggda eller individuellt utformade serviceavtal ger anläggningarna längre livslängd och på så vis bättre tillgänglighet. Givare och system känner ständigt av störningar och överskridna gränsvärden.
Rådgivning och design Applikationsspecifik rådgivning om produkt, integrering och själva applikationen.Idrifttagning och underhåll Applikationsoptimerat och hållbart ─ tack vare idrifttagning och underhåll proffsigt utförda av utbildad SICK-servicetekniker.Serviceavtal Garantiförlängning, SICK Remote Service, 24 h-helpdesk, underhåll, tillgänglighetsgarantier och andra modulkomponenter går att kombinera ihop individuellt som du vill.