Kontakt
Feedback

Ultraljudssensorer

Mångsidig och exakt mätning – med ultraljudssensorerna från SICK

Ultraljudssensorer från SICK använder ljudets egenskaper. Sensorerna registrerar objekt och avstånd noggrant, och detta med enastående bakgrundsavbländning och okänslighet mot omgivningsvillkor som damm eller dimma. Applikationen bestämmer utgången – digital, analog eller kombinerat digital och analog – allt efter önskemål.

Filtrera enligt:
250.0 mm 8000.0 mm
2.5 ms 180.0 ms

7 träffar:

Träffar 1 - 7 av 7

Vy: Galleri Lista
Okänsliga. Tillförlitliga. Kubformade.
  • Tillförlitlig mätning oberoende av materialfärg, transparens, glans och externt ljus
  • Ett robust hus med Teach-in-knappar
  • Räckvidder upp till 8 000 mm
  • Analog utgång, mottakts digital utgång med IO-Link eller två digitala utgångar PNP/NPN
  • Okänslig mot smuts, damm, fukt och dimma
  • Inställbar känslighet
Jämför nu
Välj
Liten sensor, stor nytta
  • Tillförlitlig mätning oberoende av materialfärg, transparens, glans och omgivningsljus
  • Mycket kort och robust M12-metallhus
  • Varianter med kopplingsutgång PNP/NPN eller analog utgång
  • Okänslig mot smuts, damm, fukt och dimma
  • Detektion, mätning eller positionering med ultraljudsteknik
  • Teach-in via en ledning
Jämför nu
Välj
Kontroll av dubbla lager eller limställen för papper, kartong, metall och plast
  • Materialklassificering i inga, enskilda och dubbla lager
  • Plug and play, valbara och programmerbara känslighetssteg med växling vid pågående anläggningsdrift
  • Upp till fyra individuella känslighetssteg
  • Variabelt monteringsavstånd
  • LED som syns från alla håll
  • Okänslig mot smuts, damm och fukt
Jämför nu
Välj
Ultraljudsteknik med klassisk sensorkonstruktion
  • Oberoende av materialfärg och externt ljus – även transparenta folier, glas, vätskor och flaskor identifieras
  • Enkel och snabb Teach-in via Teach-in-knapp
  • Okänslig mot smuts, damm, dimma
  • Två antivalenta digitala utgångar (Q,/Q)
  • Mycket bra bakgrundsavbländning (HGA)
  • Tre driftsätt: avstånd till objekt (DtO), fönster (Wnd) eller objekt mellan sensor och bakgrund (ObSB)
Jämför nu
Välj
Små, exakta, ultraljud
  • Tillförlitlig mätning oberoende av materialfärg, transparens, glans och externt ljus
  • Ultraljudsteknik i litet hus
  • Detektion, mätning och positionering med ultraljudsteknik
  • Varianter med digital utgång PNP/NPN, analog utgång eller mottaktsutgång med IO-Link
  • Teach-in-knapp
  • Exakt bakgrundsavbländning
  • Okänslig mot smuts, damm, fukt och dimma
Jämför nu
Välj
Enkel inställning, perfekt identifiering
  • Tillförlitlig mätning oberoende av materialfärg, transparens, glans och externt ljus
  • Räckvidder upp till 1 300 mm
  • Ett kort M18-hus av metall eller plast med en längd på 42 mm
  • Rak eller vinklad konstruktion
  • Okänslig mot smuts, damm, fukt och dimma
  • Många olika gränssnitt inklusive IO-Link
Jämför nu
Välj
Den universella problemlösaren
  • Tillförlitlig mätning oberoende av materialfärg, transparens, glans och externt ljus
  • Räckvidd upp till 8 000 mm
  • Display för en snabb och flexibel inställning av sensorn
  • Okänslig mot smuts, damm, fukt och dimma
  • Många olika gränssnitt inklusive IO-Link
  • Inställbar känslighet
Jämför nu
Välj

Träffar 1 - 7 av 7

Upp