Mätsensorer för felaktig plats
Profiler

En linje säger mer än bara en punkt

Din fördel

  • Profilmätning med bara en sensor sparar hårdvaru- och installationskostnader
  • Prisvärd lösning för 2D-profilmätning
  • Visualisering av mätresultaten i realtid via den integrerade LC-displayen
  • Intuitiv och snabb idrifttagning via programmet eller displayen minskar installationstiden
  • Tack vare att Profiler 2 har ett fristående koncept krävs ingen kabeldragning och inget montage av en extra utvärderingsenhet
  • Tillförlitlig mätning oberoende av färg, material eller form
  • Fler än tio integrerade mätfunktioner möjliggör en snabb mätning och analysering av profiler

Översikt

En linje säger mer än bara en punkt

Profiler 2 kortdistans-avståndsmätare mäter på x- och z-axeln med hög precision, även på ytor på mer komplexa objekt. Upp till fyra områden kan analyseras samtidigt med en enda mätning. En av de tio integrerade mätfunktionerna, t.ex. höjd eller bredd, kan väljas för varje område. Den integrerade utvärderingsenheten för Profiler 2 sparar installationstid och -kostnader. Sensorn är därmed en av de prisvärdaste lösningarna för profilmätning. CMOS-sensorelementet garanterar en stabil mätning och programmet som följer med produkten sörjer för en lätt idrifttagning och en utmärkt visualisering av mätprocessen. Den integrerade LC-displayen erbjuder en visualisering i realtid.

I korthet
  • Mätning av komplexa profiler med bara en laserlinje
  • Analysera upp till fyra områden samtidigt
  • Fler än tio integrerade mätfunktioner, t.ex. höjd, bredd och lutning
  • Sensorhuvud och utvärderingsenhet i en enhet
  • Idrifttagning via program eller integrerad display med manöverkontroller
  • Högkvalitativ CMOS-mottagarenhet

Fördelar

Precision möter kvalitet

SICK har alltid svaret när det handlar om högsta precision och kvalitet: intelligent mätteknik från experter som hävdar sig i branschen varje dag. En särskild pionjärsroll som baseras på många års erfarenhet och våra innovationer inom optisk sensorteknik. Vi säkrar effektiva processer och löser även komplexa mätuppgifter. Det spelar ingen roll om ytor, diameter, tjocklekar eller bredder skall bestämmas, eller om objekt skall positioneras eller mätas. Dina produkter skall vara så perfekta som du vill ha dem. Läs mer under www.sick.com/measurement-sensors

En ljuspunkt projiceras på mätobjektet. Det tillbakakastade ljuset avbildas under en viss vinkel på en ljuskänslig mottagare. Baserat på vinkeln mellan sändnings- och mottagningsriktningen beräknas därefter objektets läge med hjälp av matematiska triangelförhållanden (lat. triangulum: triangel).

SICK LifeTime Services

SICK-service ökar produktiviteten för maskiner och anläggningar, höjer det allmänna arbetsskyddet, lägger grunden till långsiktig lönsamhet och skyddar investeringarna. Förutom rådgivning ger SICK support på plats vid konceptframtagning, idrifttagning samt vid löpande drift.

Tjänsteutbudet omfattar allt från underhåll och inspektion, prestandakontroll till modernisering och eftermontering. Moduluppbyggda eller individuellt utformade serviceavtal ger anläggningarna längre livslängd och på så vis bättre tillgänglighet. Givare och system känner ständigt av störningar och överskridna gränsvärden.

Rådgivning och design Applikationsspecifik rådgivning om produkt, integrering och själva applikationen.
Idrifttagning och underhåll Applikationsoptimerat och hållbart ─ tack vare idrifttagning och underhåll proffsigt utförda av utbildad SICK-servicetekniker.
Serviceavtal Garantiförlängning, SICK Remote Service, 24 h-helpdesk, underhåll, tillgänglighetsgarantier och andra modulkomponenter går att kombinera ihop individuellt som du vill.

Applikationer

Teknisk översikt

 
  • Översikt över tekniska data

    Översikt över tekniska data

    Mätområde75 mm ... 125 mm
    Linearitet

    ± 170 µm ... ± 270 µm

    ± 50 µm

    Upprepningsprecision

    25 µm, x-riktning

    2 µm, z-riktning

    Responstid≥ 5 ms
    Digital utgång

    3 x PNP

    3 x NPN

    LjussändareLaser, röd
    LjustypSynligt rött ljus
    Laserklass2
    Seriell✔ , RS-485
    Analog utgång
    Antal1
    TypStrömutgång
    Omgivningstemperatur, drift–10 °C ... +40 °C, Driftstemperatur vid UV = 24 V
Du hittar alla tekniska data vid resp. produkt

Downloads