Kontakt
Feedback

Mätsensorer för felaktig plats
OL1

Exakt spårstyrning med full bandbredd

Din fördel

  • Det robusta miniatyrhöljet möjliggör användning även i jättesmå monteringsutrymmen
  • Snabb driftsättning och smidig maskinintegration tack vare displayparametrering och LED-baserad rikthjälp på sensorhuvudena
  • Kvalitetsoptimering tack vare mikrometernoggrann tjockleksmätning
  • Tillförlitlig processtyrning av banmaterial tack vare exakt kantpositionering

Översikt

Exakt spårstyrning med full bandbredd

Den optiska mikrometern OL1 imponerar med sin miniatyrkonstruktion och har tillräckligt monteringsutrymme även i små maskinmellanrum. LED-riktningshjälpen och den integrerade funktionen i utvärderingsenhet AOD1 för ljusbandsriktning gör installation och riktning av sändar- och mottagarenheterna hur smidig som helst. Sensor OL1:s fördelar ligger framförallt i precisionsstyrningen av bankanterna, den exakt repeterbara styrningen av elektrodmaterialet i batteritillverkningen eller vid dubbellagerdetektion av tunnwafer. Tack vare den höga kapacitetsreserven ger OL1 exakt kantposition för halvtransparanta material eller styr tunna textiltrådar eller ståltrådar säkert tillbaka till rätt spår.

I korthet
  • Miniatyrhölje i metall
  • Integrerad LED-rikthjälp
  • Högupplöst CMOS-mottagare med hög repeternoggrannhet
  • Det finns olika gränssnitt tillgängliga via utvärderingsenhet AOD1
  • Mätning av kantposition eller Ø
  • Individuella konfigurationsinställningar och beräkningsfunktioner via utvärderingsenhet AOD1

Fördelar

Exakt detektion i mikrometerområdet

OL1 är tack vare sitt 10 mm breda ljusband med hög repeternoggrannhet den idealiska mikrometern där det är ont om plats och samtidigt höga prestandakrav. De allra minsta föremålen, trådar eller banmaterial: sensorn med laserklass 1 möjliggör mikrometernoggrann tjockleksmätning och positionsbestämning för en tillförlitlig processtyrning.
Tillförlitlig detektion av föremål med storlek från 0,2 mm
Exakt materialmatning tack vare repeternoggrannhet i mikrometerområdet
Flexibel användning genom ett sändare-mottagare-avstånd på upp till 300 mm

Stabila prestanda: OL1 mäter materialtjocklek och kantpositioner i mikrometerområdet med högsta repeternoggrannhet.

Mångsidig användning, kompakt storlek

OL1 kan med sin bredd på endast 9,6 mm integreras flexibelt i anläggningar med begränsade platsförhållanden. Inriktningen av ljusbandet sker utan problem med LED-rikthjälp på enheten. Sensorn kan även konfigureras utifrån med utvärderingsenheten AOD1. Detta säkerställer en snabb idrifttagning av den optiska mikrometern i en mängd olika produktionsmiljöer.
Robust miniatyrhus av metall
Den kompakta sensordesignen möjliggör användning i de trångaste monteringsutrymmen
Intuitiv inriktning genom parameterinställning på displayen och LED-rikthjälp

Snabb idrifttagning: sändare och mottagare integreras enkelt även i miniatyriserade maskinenheter tack vare bekväm inriktning.

Applikationer

Teknisk översikt

 
  • Översikt över tekniska data

    Översikt över tekniska data

    Mätområde10 mm
    Linearitet± 40 µm
    Upprepningsprecision10 µm
    Responstid≥ 0,5 ms
    Mätfrekvens≤ 2 kHz
    Digital utgång3 x PNP/NPN, kan väljas
    Seriell
    Analog utgång
    Antal1
    TypStrömutgång
    Omgivningstemperatur, drift–10 °C ... +50 °C 1)
    Omgivningstemperatur, lager–20 °C ... +60 °C
    • 1) Driftstemperatur vid UV = 24 V.
Du hittar alla tekniska data vid resp. produkt

Downloads

Upp