Den kompakta mätsensor för felaktig plats OD2000 är en mycket ekonomisk stand-alone-lösning för exakt distansmätning. Den universellt användbara sensorn är lämpad för olika tillämpningar med avstånd på upp till 1 200 mm. Med hjälp av mycket exakt triangulering identifierar den till och med de minsta höjdskillnaderna i mikrometerområdet. Tack vare toppvärden vad det gäller linearitet och repeterbarhet samt en mätfrekvens på upp till 7,5 kHz levererar OD2000 robusta avståndsdata – på praktiskt taget alla ytor. Integreringen av sensorn sker snabbt tack vare plug and play-konceptet. Dessutom är konfigurationen ytterst bekväm via OLED-displayen på sensorn eller via IO-Link-gränssnitt och program.
I korthet
Stort mätområde på upp till 1 200 mm
Hög mätfrekvens på upp till 7,5 kHz
OLED-display för enkelt parametrering på sensorn
IO-Link-gränssnitt för konfiguration t.ex. med SOPAS
Inställbar analog utgång (mA/V) och digital utgång
Laserklass 1 och 2
Stand-alone-enhet – inget behov av extern förstärkare
Fördelar
Precision möter kvalitet
SICK har alltid svaret när det handlar om högsta precision och kvalitet: intelligent mätteknik från experter som hävdar sig i branschen varje dag. En särskild pionjärsroll som baseras på många års erfarenhet och våra innovationer inom optisk sensorteknik. Vi säkrar effektiva processer och löser även komplexa mätuppgifter. Det spelar ingen roll om ytor, diameter, tjocklekar eller bredder skall bestämmas, eller om objekt skall positioneras eller mätas. Dina produkter skall vara så perfekta som du vill ha dem. Läs mer under www.sick.com/measurement-sensors
En ljuspunkt projiceras på mätobjektet. Det tillbakakastade ljuset avbildas under en viss vinkel på en ljuskänslig mottagare. Baserat på vinkeln mellan sändnings- och mottagningsriktningen beräknas därefter objektets läge med hjälp av matematiska triangelförhållanden (lat. triangulum: triangel).
Sömlös systemintegration via IO-länk
OD2000 har såväl analog som digital utgångssignal. Nodkommunikation via IO-Link-gränssnitt gör displacement-mätsensorn smart. Förutom ökad tillförlitlighet med störningsfri signalöverföring kännetecknas tekniken framförallt av sin potential inom processautomation. Mångsidiga diagnosmöjligheter förenklar övervakningen av sensorerna och ökar samtidigt tillgängligheten i produktionen.
Smidigt enhetsbyte: Parametrering via IO-Link använder befintlig data, vilket förhindrar felinställningar.Fler tillval för tillståndsövervakning:
Med processdata och kompletterande diagnosdata ger IO-Link mycket realtidsinformation om sensortillstånd.
Exakt realtidsdata för automatisering: OD2000 kommunicerar process- och tillståndsdata med systemet via IO-Link och ger underlag för förutseende underhåll.
Anslut och sätt igång – med plug and play-sensorbyte
Direktparametrering via IO-Link och konfigurationsmjukvara förenklar integrationen – framförallt vid montering på svåråtkomliga ställen. Krävs sensorbyte, så minimerar OD2000:s plug and play-princip anläggningsstillestånd och personalinsats med automatiserad inspelning av parametreringsdata. Själva sensorbytet är dessutom jättesmidigt.
Smidig anpassning: Okomplicerad sensorkonfiguration via OLED-display ger tillförlitlig och exakt avståndsmätning – oberoende av mätobjektets yta och färg.Snabb integrering, fasta byten: Driftsättningen sker med bara några få moment och utan ytterligare inställningar tack vare det intuitiva manövreringskonceptet.Minimal kabeldragning: IO-Link ger signalöverföring och effektmatning via en och samma kabel.
Liten insats, högre tillgänglighet: OD2000 minimerar produktionsstillestånden med plug and play-integration samt automatiserad överföring av parametreringsdata vid sensorbyte.
En displacement-mätsensor, oändliga möjligheter
OD2000 hör hemma i alla användningsområden. Med räckvidd på upp till 1 200 mm, mätfrekvens upp till 7,5 kHz samt hög mätnoggrannhet ned till mikrometernivå är OD2000 universallösningen för krävande mätuppgifter i industrimiljö. Sensorn är avsedd för olika positioneringsuppgifter vid tillverkning och montering, men visar sin fulla kapacitetspotential framförallt vid precisionsmätning i kvalitetstillämpningar.
Full kontroll, t.ex. vid robotstyrda positioneringsuppgifter eller montering av kretskort inom elektronikindustrin.Hög noggrannhet, t.ex. vid mätning av vankanter och brädtjocklekar inom träindustrin.Tillförlitlig kvalitet, t.ex. vid lindning av celler vid restfoliekontroll.
Kostnadseffektiv universallösning: OD2000 är den perfekta lösningen för ett brett spektrum av uppgifter map. effektivitet och priskänslighet.