Kontakt
Feedback

Mätsensorer för felaktig plats
OD1000

Lösningen för exakt mätning på långa avstånd

Din fördel

  • Optimering av processkvaliteten tack vare hög precision och linearitet inom hela mätområdet
  • Snabb idrifttagning med variabla monterings- och innovativa handhavandekoncept
  • Enkel och kostnadsparande integrering via OLED-display och IO-Link-gränssnitt
  • Lämlig för tuffa omgivningsvillkor tack vare robust metallhus
  • Hög tillgänglighet av maskinen tack vare tillförlitliga, snabba och exakta mätresultat på de mest olika ytor
  • Intelligent mätvärdesfilter och utvärderingsalgoritmer för säker och stabil mätning i varje applikation

Översikt

Lösningen för exakt mätning på långa avstånd

Kortdistans-avståndsmätare OD1000 sätter nya mått inom exakt avståndsmätning med triangulering med sin räckvidd på upp till 1 meter. Höga effektdata säkrar en friktionsfri produktionsprocess nästa oberoende av ytans beskaffenhet, färg- eller objektstrktur och möjliggör gör produktivitet i de mest olika tillämpningar. Den tydliga OLED-displayen med fyra knappar förenklar idrifttagning och optimerar maskinens tillgänglighet. OD1000 underlättar maskinintegreringen som stand-alone-enhet med integrerad utvärdering, IO-Link-gränssnitt och tilläggsfunktioner, dessutom kan man bortse från ytterligare utvärderingsarbete och öppnar en väg till framtidssäker produktion.

I korthet
  • Stort mätområde upp till 1 meter
  • Enkel inställning via OLED-display eller konfigurationsprogrammet SOPAS
  • Stand-alone-enhet utan extern förstärkarenhet
  • Robust metallhus
  • Inställbar analog utgång (mA/V) och mottakts digital utgång med IO-Link
  • Exakt mätning oberoende av färg eller yta
  • Många olika monteringsmöjligheter

Applikationer

Teknisk översikt

 
  • Översikt över tekniska data

    Översikt över tekniska data

    Mätområde200 mm ... 1.000 mm
    Linearitet± 1,5 mm
    Upprepningsprecision0,4 mm
    Responstid≥ 1,5 ms
    Mätfrekvens≤ 3 kHz
    Digital utgång2 x Mottakt: PNP/NPN
    IO-Link✔ , V1.1, V1.0
    Analog utgång
    Antal1
    TypStrömutgång / spänningsutgång
    Omgivningstemperatur, drift–10 °C ... +50 °C, Driftstemperatur vid UV = 24 V
    Omgivningstemperatur, lager–20 °C ... +60 °C
Du hittar alla tekniska data vid resp. produkt

Downloads

Upp