Mätsensorer för felaktig plats
OD Value

Enkel och noggrann mätning

Din fördel

  • Tillförlitlig mätmetod som är oberoende av ytan och som minimerar driftstoppen
  • Sensorns inlärning är extremt enkel och möjliggör en snabb och kostnadsbesparande idrifttagning
  • Tack vare den kompakta utformningen kräver den lite plats samt kabeldragningen underlättas
  • Många olika mätområden och gränssnitt möjliggör en perfekt och prisvärd integrering i varje produktionsmiljö
  • Låga investeringskostnader garanterar en genomgående och regelbunden kvalitetssäkring
  • Beröringsfri mätteknik från ett säkert avstånd möjliggör kontroll direkt i produktionsprocessen
  • Slitage- och skadefri kontroll baserad på en beröringsfri mätning

Översikt

Enkel och noggrann mätning

OD Value gör att mätuppgifterna kan lösas enkelt, exakt och ekonomiskt. Den registrerar även små skillnader på dimensionen, formen, läget eller excentriciteten direkt i maskinen beröringsfritt, exakt och under pågående drift. Framför allt övertygar OD Value med sina huvudegenskaper: den är tillförlitlig, användarvänlig, universell och effektiv. Den är alltså den perfekta lösningen för alla som vill kontrollera kvaliteten regelbundet och direkt i processen.

I korthet
  • Flera mätområden från 26–34 mm och upp till 100–500 mm
  • CMOS-sensorelementet ger en extremt noggrann ytoberoende mätning
  • Enkelt, LED-baserat användar- och programmeringskoncept
  • Stor mångfald av produkter med många olika standardgränssnitt
  • Laserteknik för exakt mätning av mycket små objekt
  • Kompakt fristående enhet
  • Mycket för pengarna

Fördelar

Precision möter kvalitet

SICK har alltid svaret när det handlar om högsta precision och kvalitet: intelligent mätteknik från experter som hävdar sig i branschen varje dag. En särskild pionjärsroll som baseras på många års erfarenhet och våra innovationer inom optisk sensorteknik. Vi säkrar effektiva processer och löser även komplexa mätuppgifter. Det spelar ingen roll om ytor, diameter, tjocklekar eller bredder skall bestämmas, eller om objekt skall positioneras eller mätas. Dina produkter skall vara så perfekta som du vill ha dem. Läs mer under www.sick.com/measurement-sensors

En ljuspunkt projiceras på mätobjektet. Det tillbakakastade ljuset avbildas under en viss vinkel på en ljuskänslig mottagare. Baserat på vinkeln mellan sändnings- och mottagningsriktningen beräknas därefter objektets läge med hjälp av matematiska triangelförhållanden (lat. triangulum: triangel).

Stort spelrum på korta avstånd

Lika korta som avstånden som ska mätas är, lika stora och varierande är de möjliga användningsmöjligheterna för mätsensorer för felaktig plats från SICK. I många mätuppgifter och applikationer uppfyller de till och med de högsta kraven på kvalitet och precision.
Kontroll av komponenter Avståndssensorn OD Value väger lite och kan monteras direkt på plockhuvudet. Det mäter komponenthöjden och lödpastans mängd i förväg och överför felande Z-data till plockhuvudet 2D-vision-system.
Exakt positionering av doseringsnålar Vid doseringsprocesser med hög repeteringsprecision är det absoluta avståndet mellan doseringsnålen och objektet mycket viktigt. Mätsensorn för felaktig plats OD Value mäter avståndet till objektet kostnadseffektivt med mikrometerprecision. Tack vare ljuspunkten med liten diameter är den perfekt för mätningar av de allra minsta strukturer.
Mätning av barkkant Två mätningssensorer för felaktig plats OD Value som ligger mot varandra och mäter med hög precision beräknar den exakta profilen av ett bräde och detekterar skogsgränsens position. Vision-integratorn använder datan vid avkänningen och interpolerar området mellan profilerna för optimering av brädan som blir kantsågad av sågen nedströms.
Positionera exakt Kör alltid till rätt position med stor precision. Med mätsensorer för felaktig plats från SICK kan t.ex. griparen positioneras exakt utan kontakt och med maximal repeteringsprecision. Typiska applikationer för OD Value är robotstyrning vid installation av frontpaneler och högprecisionspositionering av vagnar.

OD Value står för mångsidig, maximal tillförlitlighet och erbjuder exakta mätningar av många olika material och ytor.

SICK LifeTime Services

SICK-service ökar produktiviteten för maskiner och anläggningar, höjer det allmänna arbetsskyddet, lägger grunden till långsiktig lönsamhet och skyddar investeringarna. Förutom rådgivning ger SICK support på plats vid konceptframtagning, idrifttagning samt vid löpande drift.

Tjänsteutbudet omfattar allt från underhåll och inspektion, prestandakontroll till modernisering och eftermontering. Moduluppbyggda eller individuellt utformade serviceavtal ger anläggningarna längre livslängd och på så vis bättre tillgänglighet. Givare och system känner ständigt av störningar och överskridna gränsvärden.

Rådgivning och design Applikationsspecifik rådgivning om produkt, integrering och själva applikationen.
Idrifttagning och underhåll Applikationsoptimerat och hållbart ─ tack vare idrifttagning och underhåll proffsigt utförda av utbildad SICK-servicetekniker.
Serviceavtal Garantiförlängning, SICK Remote Service, 24 h-helpdesk, underhåll, tillgänglighetsgarantier och andra modulkomponenter går att kombinera ihop individuellt som du vill.

Applikationer

Teknisk översikt

 
  • Översikt över tekniska data

    Översikt över tekniska data

    Mätområde26 mm ... 500 mm
    Linearitet± 8 µm ... ± 1.200 µm
    Upprepningsprecision

    2 µm

    5 µm

    10 µm

    30 µm

    60 µm

    75 µm

    100 µm

    Responstid≥ 1 ms
    Utmatningstid≥ 0,5 ms
    Mätfrekvens≤ 2 kHz / ≤ 1,33 kHz
    Digital utgång

    1 ... 2 x PNP

    1 ... 2 x NPN

    LjussändareLaser, röd
    LjustypSynligt rött ljus
    Laserklass2
    Seriell✔ , RS-422
    Analog utgång
    Antal1
    TypStrömutgång / spänningsutgång
    Omgivningstemperatur, drift–10 °C ... +40 °C
Du hittar alla tekniska data vid resp. produkt

Downloads