Mätsensorer för felaktig plats
OD Mini / OD Mini Pro

OD1-B100C50A15
6054087
Styck
Länk
    • Mekanik/elektroteknik
      Matningsspänning UvDC 12 V (–5 %) till DC 24 V (+10 %)
      Effektförbrukning≤ 1,92 W 1)
      Uppvärmningstid≤ 5 min
      HusmaterialMetall (aluminium)
      Linsens materialPlast (PPSU)
      AnslutningstypKabel med kontakt, M12, 5-polig, 30 cm
      IndikeringFyrsiffrig 7-segments display (samt 4 LED för statusindikering)
      Manöverdon4 knappar
      Vikt40 g
      Dimensioner (B x H x D)17,8 mm x 44,4 mm x 31 mm
      IP-klassningIP67
      SkyddsklassIII
      • 1) Utan last, med analog utgångsström.
    • Prestanda
      Mätområde50 mm ... 150 mm
      MätobjektNaturliga objekt
      Upprepningsprecision20 µm 1) 2)
      Linearitet± 100 µm 3)
      Responstid≥ 2 ms 4)
      Mätfrekvens≤ 2 kHz
      Utmatningstid≥ 0,5 ms
      LjussändareLaser, röd
      synligt rött ljus
      Laserklass1 (IEC 60825-1:2014, EN 60825-1:2014) 5)
      Typ. ljuspunktsstorlek (avstånd)700 µm x 600 µm (100 mm)
      ExtrafunktionMedelvärdesinställning 1 till 512x, automatisk eller manuell känslighetsanpassning, Kopplingsläge: fönster (Wnd), Kopplingsläge: avstånd till objekt (DtO), Kopplingsläge: objekt mellan sensor och bakgrund (ObSB), Multifunktionsingång: Laser-off/extern Teach-in/Trigger
      • 1) Medelvärdesinställning: 512.
      • 2) Konstanta ramvillkor.
      • 3) Mätning med 90 % remission (keramik, vit).
      • 4) Vid fast känslighetsinställning och medelvärdesinställning = 1. Vid automatisk känslighet och mäthastighet 500 µs: 2–7,5 ms responstid/mäthastighet 1 000 µs: 4–15 ms responstid.
      • 5) Våglängd: 655 nm, max. effekt: 390 µW (laserklass 1)/< 1 mW (laserklass 2).
    • Gränssnitt
      Seriell✔ , RS-485
      PROFIBUS DP
      Typ av fältbussintegrationTillval via extern utvärderingsenhet AOD1 och gateway WI180C-PB
      Digital utgång
      Antal1 ... 3 1)
      TypPNP/NPN, kan väljas
      Analog utgång
      Antal1 1)
      TypStrömutgång
      Ström4 mA ... 20 mA, ≤ 300 Ω
      • 1) Tillval via utvärderingsenhet AOD1.
    • Omgivningsdata
      Omgivningstemperatur, drift–10 °C ... +50 °C
      Omgivningstemperatur, lager–20 °C ... +60 °C
      Min. rel. luftfuktighet (ej kondenserande)35 %
      Max. rel. luftfuktighet (ej kondenserande)95 %
      Temperaturdrift± 0,08 % FS/K (FS = Full Scale = sensorns mätområde)
      Typ. Okänslighet mot störande omgivningsljus

      Artificiell belysning: ≤ 3.000 lx

      Solljus: ≤ 10.000 lx

      Vibrationstålighet10 Hz ... 55 Hz (Amplitud 1,5 mm, x-, y-, z-axel 2 timmar vardera)
      Stöttålighet50 G (x-, y-, z-axel 3x vardera)
    • Allmänna anvisningar
      Anvisning för användningenSensorhuvudet kan användas i kombination med utvärderingsenheten AOD1 eller fristående via RS-485
      AnvisningEj fritt från lackpåverkande ämnen.
    • Klassificeringar
      eCl@ss 5.027270801
      eCl@ss 5.1.427270801
      eCl@ss 6.027270801
      eCl@ss 6.227270801
      eCl@ss 7.027270801
      eCl@ss 8.027270801
      eCl@ss 8.127270801
      eCl@ss 9.027270801
      eCl@ss 10.027270801
      eCl@ss 11.027270801
      eCl@ss 12.027270916
      ETIM 5.0EC001825
      ETIM 6.0EC001825
      ETIM 7.0EC001825
      ETIM 8.0EC001825
      UNSPSC 16.090141111613

    Tekniska ritningar

    OD1-B100C50A15
    Måttritning Aluminiumhus
    OD1-B100C50A15
    anslutningstyp
    OD1-B100C50A15
    Anslutningsschema
    OD1-B100C50A15
    Inställningsmöjligheter
    OD1-B100C50A15
    linearitet