Mätsensorer för felaktig plats
OD Mini / OD Mini Pro
-
Tekniska data
-
Downloads
-
Tillbehör
-
Applikationer
-
Video-klipp
-
Service och support
-
Tulluppgifter
-
- Mekanik/elektroteknik
Matningsspänning Uv DC 12 V (–5 %) till DC 24 V (+10 %) Effektförbrukning ≤ 1,92 W 1) Uppvärmningstid ≤ 5 min Husmaterial Rostfritt stål Linsens material Plast (PPSU) Anslutningstyp Kontakt, M8, 4-polig Indikering Fyrsiffrig 7-segments display (samt 4 LED för statusindikering) Manöverdon 4 knappar Vikt 70 g Dimensioner (B x H x D) 17,8 mm x 44,4 mm x 31 mm IP-klassning IP67 Skyddsklass III - 1) Utan last, med analog utgångsström.
- Prestanda
Mätområde 10 mm ... 20 mm Mätobjekt Naturliga objekt Upprepningsprecision 1 µm 1) 2) Linearitet ± 10 µm 3) Responstid ≥ 2 ms 4) Mätfrekvens ≤ 2 kHz Utmatningstid ≥ 0,5 ms Ljussändare Laser, röd
synligt rött ljusLaserklass 1 (IEC 60825-1:2014, EN 60825-1:2014) 5) Typ. ljuspunktsstorlek (avstånd) 700 µm x 500 µm (15 mm) Extrafunktion Medelvärdesinställning 1 till 512x, automatisk eller manuell känslighetsanpassning, Kopplingsläge: fönster (Wnd), Kopplingsläge: avstånd till objekt (DtO), Kopplingsläge: objekt mellan sensor och bakgrund (ObSB), Multifunktionsingång: Laser-off/extern Teach-in/Trigger - 1) Medelvärdesinställning: 512.
- 2) Konstanta ramvillkor.
- 3) Mätning med 90 % remission (keramik, vit).
- 4) Vid fast känslighetsinställning och medelvärdesinställning = 1. Vid automatisk känslighet och mäthastighet 500 µs: 2–7,5 ms responstid/mäthastighet 1 000 µs: 4–15 ms responstid.
- 5) Våglängd: 655 nm, max. effekt: 390 µW (laserklass 1)/< 1 mW (laserklass 2).
- Gränssnitt
Seriell ✔ , RS-485 PROFIBUS DP ✔ Typ av fältbussintegration Tillval via extern utvärderingsenhet AOD1 och gateway WI180C-PB Digital utgång Antal 1 ... 3 1) Typ PNP/NPN, kan väljas Analog utgång Antal 1 1) Typ Strömutgång Ström 4 mA ... 20 mA, ≤ 300 Ω - 1) Tillval via utvärderingsenhet AOD1.
- Omgivningsdata
Omgivningstemperatur, drift –10 °C ... +50 °C Omgivningstemperatur, lager –20 °C ... +60 °C Min. rel. luftfuktighet (ej kondenserande) 35 % Max. rel. luftfuktighet (ej kondenserande) 95 % Temperaturdrift ± 0,08 % FS/K (FS = Full Scale = sensorns mätområde) Typ. Okänslighet mot störande omgivningsljus Artificiell belysning: ≤ 3.000 lx
Solljus: ≤ 10.000 lx
Vibrationstålighet 10 Hz ... 55 Hz (Amplitud 1,5 mm, x-, y-, z-axel 2 timmar vardera) Stöttålighet 50 G (x-, y-, z-axel 3x vardera)
- Allmänna anvisningar
Anvisning för användningen Sensorhuvudet kan användas i kombination med utvärderingsenheten AOD1 eller fristående via RS-485 Anvisning Ej fritt från lackpåverkande ämnen.
- Klassificeringar
eCl@ss 5.0 27270801 eCl@ss 5.1.4 27270801 eCl@ss 6.0 27270801 eCl@ss 6.2 27270801 eCl@ss 7.0 27270801 eCl@ss 8.0 27270801 eCl@ss 8.1 27270801 eCl@ss 9.0 27270801 eCl@ss 10.0 27270801 eCl@ss 11.0 27270801 eCl@ss 12.0 27270916 ETIM 5.0 EC001825 ETIM 6.0 EC001825 ETIM 7.0 EC001825 ETIM 8.0 EC001825 UNSPSC 16.0901 41111613
-
-
-
-