Mätsensorer för felaktig plats
OD Mini

Exakt mätning enkelt

Din fördel

  • Kostnadsbesparande idrifttagning tack vare ett enkelt användarkoncept och display
  • Användning även i högdynamiska applikationer tack vare liten storlek och låg vikt
  • Beräkning av två sensorhuvuden – enkelt via den externa utvärderingsenheten
  • Hög tillgänglighet av maskinen tack vare en tillförlitlig mätning oberoende av ytans färg eller hur ljus den är
  • Enkel integrering i industriella nätverk tack vare många olika gränssnitt som står till förfogande
  • Högsta prestanda även vid höga produktionshastigheter

Översikt

Exakt mätning enkelt

Lös mätuppgifter på ett enkelt, exakt och ekonomiskt sätt: platssensorn OD Mini utmärker sig genom sitt kompakta och robusta hus, som finns i aluminiumutförande eller ett robust utförande i rostfritt stål. Den är utrustad med den senaste CMOS-sensortekniken – för exakt mätning oberoende av ytmaterialets färg eller hur ljust det är. Den integrerade förstärkarenheten gör att OD Mini även kan arbeta fristående. För mer komplexa mätuppgifter kan upp till två sensorhuvuden OD Mini Pro anslutas till utvärderingsenheten OD Mini och avräknas mot varandra. Tack vare det intuitiva användarkonceptet med display och fyra status-LED är det lätt att konfigurera OD Mini. OD Mini kan även programmeras externt via den externa programmeringsingången. De olika gränssnitten som står till förfogande förenklar samtidigt integreringen i industriella nätverk. Detta garanterar högsta möjliga tillförlitlighet och precision när många olika mätuppgifter ska lösas.

I korthet
  • Kompakt, robust hus
  • Fristående användning eller tillsammans med OD Mini utvärderingsenheten
  • Display och LED på enheten, för visualisering av aktuell status
  • Olika gränssnitt tillgängliga
  • Enkel programmering via display eller extern programmeringsingång
  • CMOS-mottagarenhet för exakt och snabb mätning i µm-området
  • Olika mätområden: mätning från 10 mm till 250 mm möjlig

 

Robotics image
Robotics image

Samarbete i ögonhöjd

Spelar ingen roll om det är Robot Vision, Safe Robotics, End-of-Arm Tooling eller Position Feedback - SICK-sensorerna ger roboten noggrannare uppfattningsförmåga.
Ta reda på mer

Fördelar

Precision möter kvalitet

SICK har alltid svaret när det handlar om högsta precision och kvalitet: intelligent mätteknik från experter som hävdar sig i branschen varje dag. En särskild pionjärsroll som baseras på många års erfarenhet och våra innovationer inom optisk sensorteknik. Vi säkrar effektiva processer och löser även komplexa mätuppgifter. Det spelar ingen roll om ytor, diameter, tjocklekar eller bredder skall bestämmas, eller om objekt skall positioneras eller mätas. Dina produkter skall vara så perfekta som du vill ha dem. Läs mer under www.sick.com/measurement-sensors

En ljuspunkt projiceras på mätobjektet. Det tillbakakastade ljuset avbildas under en viss vinkel på en ljuskänslig mottagare. Baserat på vinkeln mellan sändnings- och mottagningsriktningen beräknas därefter objektets läge med hjälp av matematiska triangelförhållanden (lat. triangulum: triangel).

OD Mini – lätt i sitt kompakta hus

Mätsensorerna för felaktig plats OD Mini från SICK använder sig av trianguleringsprincipen för att kontrollera bestyckningsprocesser inom serietillverkning på ett mycket exakt sätt. Tack vare av att sensorerna är mycket små är de extremt flexibla och kan användas inom många områden, exempelvis vid mätning av komponenter, för precis positionering, och för kontroll av tillverkningstoleranser inom kvalitetskontroll, processreglering genom robotpositionering och för att klassificera och sortera (t.ex. efter längd). Eftersom tillverkningskvalitet spelar en viktig roll inom sådana områden är OD Mini precis rätt hjälpmedel tack vare den höga mätprecisionen.

Positionera exakt
  • Typiska användningsområden är robotstyrning vid montering av frontglas och mycket precis positionering av vagnar
  • Typiska branscher är robotteknik, hanterings- och monteringsteknik, fordonsindustrin med underleverantörer
Förhindra kollision
  • Typiska användningsområden är höjdpositionering och kollisionsundvikande vid skärhuvudet och positionering av gripper
  • Typiska branscher är hanterings- och monteringsteknik, verktygsmaskiner
Säkra kvaliteten
  • Typiska användningsområden är kvalitetskontroll av komponenter och kontroll av formen på blisterförpackningar
  • Typiska branscher konsumtionsvaruindustrin, hanterings- och monteringsteknik, läkemedels- och kosmektikatillverkning

Även för användning i högdynamiska applikationer övertygar OD Mini tack vare liten storlek och låg vikt.

Med sina mått (44,4 mm x 31 mm x 17 mm) räknas OD Mini till världens minsta mätsensorer för felaktig plats med display och styrelement. Produktfamiljen övertygar tack vare mätnoggrannhet i μm-intervall, den kvalitativa utrustningen, den kompakta storleken och den låga vikten. OD Mini finns i två husstorlekar.
OD Mini i rostfritt hus – robust variant för användning i tuffa miljöer
OD Mini i aluminiumhus – lättviktsvariant för högdynamisk användning, t.ex. på robotarmar eller robotgripper

OD Mini imponerar med sin mätnoggrannhet i μm-intervall och tack vare det robusta och kompakta huset.

SICK LifeTime Services

SICK-service ökar produktiviteten för maskiner och anläggningar, höjer det allmänna arbetsskyddet, lägger grunden till långsiktig lönsamhet och skyddar investeringarna. Förutom rådgivning ger SICK support på plats vid konceptframtagning, idrifttagning samt vid löpande drift.

Tjänsteutbudet omfattar allt från underhåll och inspektion, prestandakontroll till modernisering och eftermontering. Moduluppbyggda eller individuellt utformade serviceavtal ger anläggningarna längre livslängd och på så vis bättre tillgänglighet. Givare och system känner ständigt av störningar och överskridna gränsvärden.

Rådgivning och design Applikationsspecifik rådgivning om produkt, integrering och själva applikationen.
Idrifttagning och underhåll Applikationsoptimerat och hållbart ─ tack vare idrifttagning och underhåll proffsigt utförda av utbildad SICK-servicetekniker.
Serviceavtal Garantiförlängning, SICK Remote Service, 24 h-helpdesk, underhåll, tillgänglighetsgarantier och andra modulkomponenter går att kombinera ihop individuellt som du vill.

Applikationer

Teknisk översikt

 
  • Översikt över tekniska data

    Översikt över tekniska data

    Mätområde10 mm ... 250 mm
    Linearitet± 10 µm ... ± 100 µm
    Upprepningsprecision

    20 µm

    200 µm

    1 µm

    6 µm

    Responstid≥ 2 ms
    Utmatningstid≥ 0,5 ms
    Mätfrekvens≤ 2 kHz
    Digital utgång1 ... 3 x PNP/NPN, kan väljas
    LjussändareLaser, röd
    LjustypSynligt rött ljus
    Laserklass1 / 2
    Seriell✔ , RS-485
    PROFIBUS DP✔ , tillval via extern utvärderingsenhet
    Analog utgång
    Antal1
    TypStrömutgång / spänningsutgång
    Omgivningstemperatur, drift–10 °C ... +50 °C
Du hittar alla tekniska data vid resp. produkt

Downloads