Översikt
Två sensorer i en utvärderingsenhet: mycket noggrann mätning och beräkning
OD Max är ett mycket exakt, optiskt mätsystem som består av ett eller två sensorhuvuden på en utvärderingsenhet.
Detta sensorkoncept möjliggör beräkning av två mätresultat på ett enkelt sätt. Med hjälp av differensmätningen kan t.ex. tjockleken eller höjdskillnaden på ett objekt bestämmas, även om dess absoluta position varierar.
OD Max i kombination med den mycket höga precisionen och mätfrekvensen är den perfekta lösningen för krävande arbetsuppgifter.
I korthet
- Flera mätområden från 24–26 mm och upp till 250–450 mm
- Ytoberoende mätning med hjälp av CMOS-sensorelement
- Hög mätfrekvens och hög linearitet
- Olika beräkningsformler för att kvitta de två sensorerna
- Laserteknik för exakt mätning och identifiering av mycket små objekt
- Många olika utmatningsmöjligheter