Mätsensorer för felaktig plats
OC Sharp

Kromatisk-konfokal mätteknik för högsta möjliga precision

Din fördel

  • En beröringsfri och upp till 4 000 Hz snabb mätteknik garanterar produktkvaliteten direkt i produktionsprocessen
  • Tillförlitliga mätresultat, oberoende av material och ljus, möjliggör en hög tillgänglighet
  • En kostnadseffektiv lösning för mätning av tjockleken på transparenta material, eftersom bara ett sensorhuvud krävs
  • En mycket liten ljuspunkt tillsammans med lasertriangulering eller mekaniska givare möjliggör mätning, som hittills inte varit möjlig, av mycket små objekt och i mycket små fördjupningar (t.ex. VIA)
  • En beröringsfri, slitagefri och kalibreringsfri mätteknik betyder låga underhållskostnader
  • En parameterinställning av sensorn med hjälp av det komfortabla OC Sharp programmet sparar både tid och pengar

Översikt

Kromatisk-konfokal mätteknik för högsta möjliga precision

OC Sharp är en mycket exakt, optisk avståndssensor baserad på kromatisk-konfokal mätteknik. Mättekniken möjliggör en exakt mätning inom nanometerområdet på många olika material, från svart till transparent. Även en mätning av tjockleken på t.ex. glas är möjlig. Mättekniken använder ett passivt sensorhuvud utan elektroniska element. Detta möjliggör en tillförlitlig mätning som inte påverkas av störningsvärden (t.ex. EMC).

I korthet
  • Många olika mätområden mellan 600 µm och 12 mm
  • Kromatisk-konfokal sensorteknik för högsta möjliga tillförlitlighet och precision
  • Snabb mätfrekvens på upp till 4 000 Hz
  • Tillförlitlig mätning på många olika material och färger
  • Mätning av tjockleken på transparenta material med bara ett sensorhuvud (kromatisk-konfokal för en tjocklek fr.o.m. 30 µm och interferometrisk för en tjocklek fr.o.m. 3 µm).
  • En mycket liten ljuspunkt för mätning av mycket små objekt
  • Komfortabel parameterinställning med hjälp av OC Sharp program

Applikationer

Teknisk översikt

 
  • Översikt över tekniska data

    Översikt över tekniska data

    Mätområde6,2 mm ... 60 mm
    Linearitet± 1 nm ... ± 200 nm
    Responstid≥ 0,5 ms
    Mätfrekvens32–4 000 Hz
    LjustypLED, vit
    Seriell✔ , RS-232, RS-422
    USB
    Analog utgång
    Antal2
    TypSpänningsutgång
    Omgivningstemperatur, drift+5 °C ... +50 °C
Du hittar alla tekniska data vid resp. produkt

Downloads