Avståndssensorn DT20 Hi är särskilt lämplig för kvalitetskontroll från ett avstånd på upp till 1 m. Den färgoberoende, tillförlitliga och exakta avståndsmätningen möjliggör en genomgående kontroll av samtliga objekt. Även små objekt kan mätas exakt tack vare den exakta rödljuslasern. Precisionen på DT20 Hi och de utökade funktionerna gör att även krävande mätuppgifter kan lösas.
I korthet
Fyra mätområden på 50 mm till 1 000 mm
Mycket hög linearitet upp till ± 0,5 mm
CMOS-sensorelement möjliggör en noggrann distansmätning oberoende av färg och glans
SICK har alltid svaret när det handlar om högsta precision och kvalitet: intelligent mätteknik från experter som hävdar sig i branschen varje dag. En särskild pionjärsroll som baseras på många års erfarenhet och våra innovationer inom optisk sensorteknik. Vi säkrar effektiva processer och löser även komplexa mätuppgifter. Det spelar ingen roll om ytor, diameter, tjocklekar eller bredder skall bestämmas, eller om objekt skall positioneras eller mätas. Dina produkter skall vara så perfekta som du vill ha dem. Läs mer under www.sick.com/measurement-sensors
En ljuspunkt projiceras på mätobjektet. Det tillbakakastade ljuset avbildas under en viss vinkel på en ljuskänslig mottagare. Baserat på vinkeln mellan sändnings- och mottagningsriktningen beräknas därefter objektets läge med hjälp av matematiska triangelförhållanden (lat. triangulum: triangel).
Displacement-sensorn DT20 Hi erbjuder tillförlitliga och exakta mätningar upp till 1 000 mm i många applikationer, oberoende av färg och glans. Sensorn är lämplig för detektion, positionering och processkontrollapplikationer i en mängd olika branscher, inklusive elektronik och solenergi, läkemedel, metallindustri, maskinteknik och robotik.
Exakt restfoliekontroll Högkapacitetsmaskiner applicerar upp till 60 000 etiketter i timmen nonstop i flasktappningen. Appliceringen av det tunna etikettmaterialet kräver exakt uppmätning av den avlindade rullen. Offsetmätgivare DT20 Hi:s höga upplösning minimerar etikettrester och styr flygande rullbyten optimalt med en brytarutgång.Avlindning av plåtrullar För att säkerställa en kontinuerlig inmatning av material måste plåtrullens avlindningshastighet regleras. Avståndssensorn DT50 mäter kontinuerligt plåtrullens radie genom hela avlindningsprocessen. Den inkrementella pulsgivaren DFS60 använder en friktionsvals för att bestämma avdragningshastigheten för plåten. Mätvärdena från båda sensorerna används för att styra avdragningshastigheten och initiera automatiskt byte av rulle.
DT20 Hi är en robust och ekonomisk ensensorlösning som är enkel att installera och konfigurera.