Kontakt
Feedback

Mätsensorer för felaktig plats

Konsekvent och överlägsen produktkvalitet tack vare optisk och nm-exakt avståndsmätning

Kortdistans-avståndsmätare är exakta lasersensorer med ett mätområde på upp till 1 000 mm. På grund av mätnoggrannheten används de särskilt för reglering, sortering eller kontroll i kvalitets- eller kostnadsrelaterade förlopp. Egenskaper som mäts är t.ex. dimension, position och form. Tack vare att använda kortdistans-avståndsmätare kan du förbättra kvaliteten på slutprodukterna med en 100 %-kontroll och samtidigt minska material- och stilleståndskostnaderna.

Filtrera enligt:
6.2 mm 200.0 mm
10.0 mm 1000.0 mm

10 träffar:

Träffar 1 - 10 av 10

Vy: Galleri Lista
Enkel och noggrann mätning
  • Flera mätområden från 26–34 mm och upp till 100–500 mm
  • CMOS-sensorelementet ger en extremt noggrann ytoberoende mätning
  • Enkelt, LED-baserat användar- och programmeringskoncept
  • Stor mångfald av produkter med många olika standardgränssnitt
  • Laserteknik för exakt mätning av mycket små objekt
  • Kompakt fristående enhet
  • Mycket för pengarna
Jämför nu
Välj
Bestämma varje dimension med hög precision
  • Många olika mätområden från 24–26 mm och upp till 300–700 mm
  • Ytoberoende mätning med hjälp av CMOS-sensorelement
  • Högsta mätnoggrannhet och mätfrekvens
  • Mätning av glastjocklek med bara ett sensorhuvud
  • Olika ljuspunktsstorlekar
  • Integrerad beräkning av upp till tre sensorer
  • Fristående via RS-422
Jämför nu
Välj
Exakt mätning enkelt
  • Kompakt, robust hus
  • Fristående användning eller tillsammans med OD Mini utvärderingsenheten
  • Display och LED på enheten, för visualisering av aktuell status
  • Olika gränssnitt tillgängliga
  • Enkel programmering via display eller extern programmeringsingång
  • CMOS-mottagarenhet för exakt och snabb mätning i µm-området
  • Olika mätområden: mätning från 10 mm till 250 mm möjlig
Jämför nu
Välj
En linje säger mer än bara en punkt
  • Mätning av komplexa profiler med bara en laserlinje
  • Analysera upp till fyra områden samtidigt
  • Fler än tio integrerade mätfunktioner, t.ex. höjd, bredd och lutning
  • Sensorhuvud och utvärderingsenhet i en enhet
  • Idrifttagning via program eller integrerad display med manöverkontroller
  • Högkvalitativ CMOS-mottagarenhet
Jämför nu
Välj
Den effektiva mätexperten
  • Mätfrekvens upp till 80 kHz
  • Ethernet-gränssnitt med TCP/IP-protokoll, direkt i sensorhuvud
  • Webbservergränssnitt för parametrering
  • Innovativ utvärderingsalgoritm
  • Bästa upprepningsnoggrannhet för positioneringsuppgifter
  • Detektera och mäta små fördjupningar eller hål
Jämför nu
Välj
Exakt spårstyrning med full bandbredd
  • Miniatyrhölje i metall
  • Integrerad LED-rikthjälp
  • Högupplöst CMOS-mottagare med hög repeternoggrannhet
  • Det finns olika gränssnitt tillgängliga via utvärderingsenhet AOD1
  • Mätning av kantposition eller Ø
  • Individuella konfigurationsinställningar och beräkningsfunktioner via utvärderingsenhet AOD1

Jämför nu
Välj
Lösningen för exakt mätning på långa avstånd
  • Stort mätområde upp till 1 meter
  • Enkel inställning via OLED-display eller konfigurationsprogrammet SOPAS
  • Stand-alone-enhet utan extern förstärkarenhet
  • Robust metallhus
  • Inställbar analog utgång (mA/V) och mottakts digital utgång med IO-Link
  • Exakt mätning oberoende av färg eller yta
  • Många olika monteringsmöjligheter
Jämför nu
Välj
Tillförlitlig och noggrann upp till 1 m
  • Fyra mätområden på 50 mm till 1 000 mm
  • Mycket hög linearitet upp till ± 0,5 mm
  • CMOS-sensorelement möjliggör en noggrann distansmätning oberoende av färg och glans
  • Rödljuslaser
  • Fritt skalbar analog och digital utgång
  • Display med intuitiv menystruktur
  • Utökade inställningsmöjligheter (t.ex. medelvärdesberäkning, extern Laser-off-funktion osv.)
Jämför nu
Välj
Två sensorer i en utvärderingsenhet: mycket noggrann mätning och beräkning
  • Flera mätområden från 24–26 mm och upp till 250–450 mm
  • Ytoberoende mätning med hjälp av CMOS-sensorelement
  • Hög mätfrekvens och hög linearitet
  • Olika beräkningsformler för att kvitta de två sensorerna
  • Laserteknik för exakt mätning och identifiering av mycket små objekt
  • Många olika utmatningsmöjligheter
Denna produktfamilj kommer snart att avvecklas!
Jämför nu
Välj
Kromatisk-konfokal mätteknik för högsta möjliga precision
  • Många olika mätområden mellan 600 µm och 12 mm
  • Kromatisk-konfokal sensorteknik för högsta möjliga tillförlitlighet och precision
  • Snabb mätfrekvens på upp till 4 000 Hz
  • Tillförlitlig mätning på många olika material och färger
  • Mätning av tjockleken på transparenta material med bara ett sensorhuvud (kromatisk-konfokal för en tjocklek fr.o.m. 30 µm och interferometrisk för en tjocklek fr.o.m. 3 µm).
  • En mycket liten ljuspunkt för mätning av mycket små objekt
  • Komfortabel parameterinställning med hjälp av OC Sharp program
Denna produktfamilj har avvecklats!
Jämför nu
Välj

Träffar 1 - 10 av 10

Upp