Kontakt
Feedback

Linjära sensorer

Nya vägar inom linjär mätning

De linjära sensorerna från SICK har en mycket innovativ teknik för beröringsfri mätning av position, hastighet och längd. På OLM-sensorerna registrerar ett kamerabaserat system den aktuella positionen med hjälp av ett monterat streckkodsband. Detta används som referensskala av OLM, för att placera exakt ned till 0,15 mm vid en längd på upp till 10 km beroende på variant. Det spelar då ingen roll om transportvägen är linjär eller kurvig.

Sensorerna i produktfamiljen OLV registrerar längder och hastigheter med hjälp av laser-doppler-metoden. Denna teknik möjliggör en exakt mätning på nästan alla material – och detta vid hastigheter på upp till 80 m/s och materialtemperaturer på upp till 1 100 °C.

Filtrera enligt:

4 träffar:

Träffar 1 - 4 av 4

Vy: Galleri Lista
Hög prestanda i litet hus
  • Kamerabaserad precisionspositionering av streckkoder
  • Förflyttningshastigheter på upp till 10 m/s kan förverkligas
  • Slitage- och underhållsfritt tack vare kameratekniken
  • En inställbar upplösning på upp till 0,1 mm
  • En entydig positionering på upp till 10 000 m
  • Kompakt, extremt robust magnesiumhus
  • Stort gränssnittsutbud: SSI, RS-422 och CANopen
  • Stort drifttemperaturområde från –30 °C till +60 °C
Jämför nu
Välj
Stor flexibilitet i litet hus
  • Kamerabaserad precisionspositionering av streckkoder
  • Förflyttningshastigheter på upp till 4 m/s kan förverkligas
  • Slitage- och underhållsfritt tack vare kameratekniken
  • En inställbar upplösning på upp till 0,1 mm
  • En entydig positionering på upp till 10 000 m
  • Kompakt, extremt robust magnesiumhus
  • Stort gränssnittsutbud: SSI, RS-422, RS-485 och CANopen
  • Stort drifttemperaturområde från –30 °C till +60 °C
Jämför nu
Välj
Banbrytande positionering med fältbussar
  • Kamerabaserad precisionspositionering av streckkoder
  • Förflyttningshastigheter på upp till 10 m/s kan förverkligas
  • Slitage- och underhållsfritt tack vare kameratekniken
  • En inställbar upplösning på upp till 0,1 mm
  • Positions- och hastighetsutmatning samt förvarningsmeddelanden via fältbussgränssnitt
  • Stort drifttemperaturområde från –30 °C till +60 °C
Jämför nu
Välj
Den nya dimensionen av beröringsfri längd- och hastighetsmätning
  • Beröringsfri, materialoberoende längd- och hastighetsmätning
  • Permanentkalibrerat, underhållsfritt mätsystem
  • Mätnoggrannhet upp till ± 0,05% (med referens till uppmätt totallängd)
  • Arbetsavstånd: 120 mm (valfritt 240 mm)
  • Kompakta mått: 167 mm x 94 mm x 39 mm (L x B x H)
  • Robust aluminiumhus
  • Vikt: ca 1 kg
  • Enkel hantering och kort idrifttagningstid

Denna produktfamilj har avvecklats!
Jämför nu
Välj

Träffar 1 - 4 av 4

Upp