- Startsida
- Produktportfölj
- Avståndssensorer
- Startsida
- Produktportfölj
- Avståndssensorer





Välj din lösning
Här hittar du passande produkter eller produktfamiljer
-
Mottakt: PNP/NPN
-
NPN
-
PNP
-
PNP/NPN, kan väljas
-
Spänningsutgång
-
Strömutgång
- Strömutgång, spänningsutgång
726 träffar:
- Räckvidd, räckviddsbegränsning: 350 mm ... 3.400 mm, 5.000 mm
- Responstid: 180 ms
- Digital utgång: 1 x Mottakt: PNP/NPN
- Kommunikationsgränssnitt: IO-Link
- Kommunikationsgränssnitt detalj: IO-Link V1.0
- Sändarutgång: Rak
- Vikt: 180 g
- Anslutningstyp: Kontakt, M12, 5-polig
- Räckvidd, räckviddsbegränsning: 350 mm ... 3.400 mm, 5.000 mm
- Responstid: 180 ms
- Typ av analog utgång: Strömutgång / spänningsutgång
- Kommunikationsgränssnitt: -
- Sändarutgång: Rak
- Vikt: 180 g
- Anslutningstyp: Kontakt, M12, 5-polig
- Räckvidd, räckviddsbegränsning: 600 mm ... 6.000 mm, 8.000 mm
- Responstid: 240 ms
- Typ av analog utgång: Strömutgång / spänningsutgång
- Kommunikationsgränssnitt: -
- Sändarutgång: Rak
- Vikt: 240 g
- Anslutningstyp: Kontakt, M12, 5-polig
- Räckvidd, räckviddsbegränsning: 600 mm ... 6.000 mm, 8.000 mm
- Responstid: 240 ms
- Digital utgång: 2 x PNP
- Kommunikationsgränssnitt: -
- Sändarutgång: Rak
- Vikt: 240 g
- Anslutningstyp: Kontakt, M12, 5-polig
- Räckvidd, räckviddsbegränsning: 600 mm ... 6.000 mm, 8.000 mm
- Responstid: 240 ms
- Digital utgång: 1 x Mottakt: PNP/NPN
- Kommunikationsgränssnitt: IO-Link
- Kommunikationsgränssnitt detalj: IO-Link V1.0
- Sändarutgång: Rak
- Vikt: 240 g
- Anslutningstyp: Kontakt, M12, 5-polig
- Mätområde: 200 mm ... 35.000 mm, på reflexfolie “Diamond Grade”
- Minimal responstid: 2,5 ms
- Typ av analog utgång: Strömutgång / spänningsutgång
- Digital utgång: 1 ... 2 x Mottakt: PNP/NPN
- Kommunikationsgränssnitt: IO-Link
- Ljussändare: Laser, röd
- Laserklass: 1
- Mätområde: 200 mm ... 35.000 mm, på reflexfolie “Diamond Grade”
- Minimal responstid: 2,5 ms
- Digital utgång: 2 x Mottakt: PNP/NPN
- Kommunikationsgränssnitt: IO-Link
- Ljussändare: Laser, infraröd
- Laserklass: 1
- Räckvidd, räckviddsbegränsning: 13 mm ... 150 mm, 250 mm
- Responstid: 10 ms
- Digital utgång: 1 x PNP
- Kommunikationsgränssnitt: -
- Sändarutgång: Rak
- Vikt: 10 g
- Anslutningstyp: Kontakt, M8, 3-polig
Fördelar

From Micron to Mile – överallt i hemmet
Automatiseringen går stadigt framåt inom alla industriella områden. I framkant: Avståndssensorer, mät- och detekteringslösningar från SICK. De ger precisionsinformation för i stort sett alla användningsområden som smarta datakällor. Oavsett avstånd i alla miljöer. Rustade med välutvecklad teknik och mängder med gränssnitt. Upptäck ett unikt, globalt tjänsteutbud som kombinerar branschöverskridande kompetens och suverän innovationskraft. Riktad prestanda och gränslös flexibilitet – allt för att göra dig framgångsrik.

Triangulering baserat på avståndsmätning genom vinkelberäkning. Sensorn projicerar en ljuspunkt på objektet som ska detekteras. Beroende på avståndet träffar ljuset som reflekteras från objektet sensorns mottagningslinje i en viss vinkel. Avståndet till objektet kan bestämmas baserat på ljuspunktens position på mottagningselementet.

Vid ljustidsmätning (Optical Time of Flight) fastställs avståndet mellan sensorn och ett annat objekt från den uppmätta tiden som går mellan det att ljuspulsen (laserdiod, LED, ...) skickas ut av sensorn tills reflektionen kommer tillbaka till mottagaren.

Vid ljustidsmätning med ultraljud (Ultrasonic Time of Flight) skickar sensorn ut en uldraljudsimpuls som reflekteras mot det objekt som ska detekteras. Den tid det tar för pulsen att röra sig från sensorn till objektet och tillbaka igen mäts, utvärderas och omvandlas till det motsvarande avståndet.
Tre tekniker som övertygar.
Framtidssäkrade gränssnitt
Uppkopplade produktions- och styrningsprocesser i komplexa maskinmiljöer avgör industrins framtid. Sensorintelligens är en förutsättning för mycket komplex bearbetning av fysiska signaler till sensorinformation: Med intelligenta sensorsystem har SICK redan stöd för dynamiska, realtidsoptimerade och självorganiserande industriella processer. Det är viktigt med en klar definition av nödvändiga data och hur den ska sammanföras med den uppkopplade datavärlden för att få tillförlitlig nätverkskommunikation. Här spelar valet av rätt kommunikation för en definierad vägsträcka stor roll. Beroende på behov, infrastruktur och miljö erbjuder avståndssensorerna från SICK den perfekta integrationstekniken för dina ändamål.

IO-Link öppnar nya möjligheter för punkt till punkt-kommunikation mellan anläggningsstyrningen och fältnivå. Enkla sensorer och aktivatorer är aktiva processdeltagare i ett genomgående automatiseringsnätverk.
Som sändare rapporterar de status till styrenheten via en master, som mottagare tar de emot signaler och bearbetar dem. Det optimerar processer och kostnader genom hela värdekedjan.

Med Ethernet och fältbusssar kan alla medverkande sensorer och aktivatorer kommunicera med anläggningsstyrningen som ett sensornätverk. Beroende på gränssnittstyp kan man välja mellan olika hierarkier och arrangemang bland de medverkande enheterna, så kallade topologier.
Ethernet och fältbussar möjliggör bearbetning av stora mängder data, överföring av sensordata i realtid och direkt integration i IT-system och moln.

Seriella gränssnitt används för direkt dataöverföring mellan en styrning och en sensor eller aktivator.
Under kommunikationen överförs alla bits individuellt och efter varandra via en punkt till punkt-anslutning.
De stora fördelarna med seriella gränssnitt är att de inte är särskilt tekniskt komplexa och att de inte är beroende av systemkonstruktionen.
Alltid korrekt ansluten – snabbt, enkelt, effektivt
Robust och med många talanger
Från de allra minsta till de mycket stora avstånden: Avståndssensorerna från SICK mäter och detekterar inom ett stort antal användningsområden både inomhus och utomhus baserat på ultraljud, ljus eller radar. De fungerar i alla miljöer, på många olika ytor och kan anpassas individuellt för varje uppgift. Ogynnsamma omgivningsvillkor som damm, smuts eller dimma påverkar knappast mätresultatet.

Nivåkontroll av vätskor och bulkmaterial med ultraljudsavståndssensorer ger processsäkerhet oberoende av material, även under ogynnsamma miljöförhållanden med damm, smuts eller dimma.

Omfattande identifiering av objekt med en mängd olika former och reflekterande egenskaper med ultraljudsteknik ger maximal maskinflexibilitet för tillförlitlig positionering, närvarokontroll och kollisionsskydd.


Inom intralogistik ger sensorerna från SICK stöd för optimal positioneringen av robotgripare från stora avstånd tack vare mycket precis kantdetektering av logistikboxar i alla färger.

OD Mini använder trianguleringsteknik för att kontrollera bestyckningsprocesser i serietillverkning. Tack vare den lilla konstruktionen kan den användas mycket flexibelt i många andra applikationer.

OD5000 tillhör toppskiktet av mycket exakt mätande trianguleringssensorer. Mycket exakta och snabba beläggningsprocesser vid batteritillverkning kan övervakas inline, vilket optimerar kvaliteten på standardprodukter.