Avståndsmätare för medellånga avstånd
Dx50

Avståndsmätning – tillförlitlig, exakt och mångsidig

Din fördel

  • Mätområden på upp till 10, 20 eller 50 m i kombination med olika gränssnitt möjliggör en enkel och snabb integrering i varje produktionsmiljö
  • Mätningens höga precision och tillförlitlighet hjälper till att förbättra processkvalitet och -stabilitet
  • Höga mät- eller kopplingsfrekvenser möjliggör ett snabbt materialflöde
  • Det mångsidiga Dx50-produktutbudet möjliggör en enkel anpassning till ändrade krav
  • Minimala idrifttagningskostnader tack vare en enkel och snabb hantering via display
  • Temperaturområdet från –30 °C till +65 °C möjliggör en enkel användning utomhus eller i frysrum
  • Högre tillgänglighet av maskinen tack vare okänsligheten mot störande omgivningsljus upp till 40 klx

Översikt

Avståndsmätning – tillförlitlig, exakt och mångsidig

Avståndssensorerna i Dx50-produktfamiljen erbjuder mätområden på 10 m, 20 m och mot en reflektor även 50 m, beroende på effekt- och laserklass. Tack vare de stora mätområdena kan sensorerna användas mycket mångsidigt, men kan även lätt integreras i varje produktionsmiljö med hjälp av en kopplande, analog eller seriell signalutmatning. Tack vare det intuitiva och universella användarkonceptet blir idrifttagningen mycket enkel. Vid drift övertygar produkterna i Dx50-produktfamiljen med den höga tillförlitligheten, okänslighet mot störande omgivningsljus och precision tack vare HDDM-metoden. Eftersom man får så mycket för pengarna blir man helt övertygad av produkterna i Dx50-produktfamiljen.

I korthet
  • HDDM-tekniken är ett mycket prisvärt alternativ med bästa tillförlitlighet, okänslighet mot störande omgivningsljus
  • Mätområden på 10 m eller 20 m direkt på objektet eller 50 m på reflektorn
  • Olika effektnivåer beroende på produkt- och laserklass
  • Olika gränssnitt: digitalt, analogt eller seriellt
  • Display med intuitivt och universellt användarkoncept
  • Robust kapsling i pressgjuten zink
  • Stort drifttemperaturområde från –30 °C till +65 °C

Fördelar

Produktfamiljen Dx50 sätter standarden tack vare sin HDDM-teknik

Produktfamiljen Dx50 var de första avståndssensorerna från SICK som med sin smidiga konstruktion och imponerande mätprestanda differentierade sig från andra jämförbara produkter på marknaden. Den väl tilltagna optikenheten i Dx50 möjliggör distansmätningar med en räckvidd på upp till 50 m, både inomhus och utomhus. Sensorns omfattande gränssnittsurval möjliggör också en sömlös implementering i kundernas program. Idrifttagningen går också enkelt med hjälp av den intuitiva manöverytan. Dx50 utmärker sig dessutom med sitt attraktiva pris-prestandaförhållande.

Här kan du läsa om vad det är som utmärker avståndssensorn Dx50.

Mycket stort mätområde Med sin räckvidd på upp till 50 m har Dx50 många användningsområden.
Imponerande omgivningstemperaturområde Omgivningstemperaturområdet på –30 °C till 140 °C gör det möjligt att använda sensorn utan begränsningar varsomhelst i världen – såväl inomhus som utomhus och till och med i frysanläggningar.
Imponerande okänslighet mot störande omgivningsljus Avståndssensorerna Dx50 är okänsliga för störande omgivningsljus och fungerar problemfritt och tillförlitligt vid avståndsmätning både inomhus och utomhus.
HDDM-teknik

Den unika tekniken HDDM från SICK hör till milstolparna inom utvecklingen av avståndsmätning. Sensorn beräknar avstånd mellan två objekt med hjälp av löptiden för flera laserpulser från sensorn till mätobjektet och tillbaka. Det möjliggör en stabil och säker avkänning och tillförlitliga mätresultat. Även vid smuts, damm och fukt.

Brett utbud av varianter Avståndssensorerna Dx50 från SICK är enkla att integrera i nya och befintliga maskiner och anläggningar. De finns som direktavkännande eller reflektorbaserade varianter, med laserklass 1 eller 2, med analogt, digitalt eller seriellt gränssnitt. Kombinationsmöjligheterna är nästan oändliga. Om du dessutom skulle vilja ha en kundspecifik parameterinställning kan SICK ordna det också.

Den kompakta sensorn har ett mycket stort omgivningstemperaturområde. Dx50 är okänsligt för störande omgivningsljus och tack vare det stora urvalet av varianter passar sensorn för nästan alla typer av användning.

Tack vare sin flexibilitet och robusthet och sitt gynnsamma pris-prestandaförhållande lämpar sig produktfamiljen Dx50 för många olika användningsområden i många olika branscher.
Vertikal positionering av kranar på lager För små komponenter används vertikala kranar inom valsverkens produktionsområde. De används till att flytta delarna i automatiska hyllställ. För att vara säker på att rätt hyllpositioner aktiveras hjälper en avståndsmätare för medellånga avstånd till att positionera kranarna. Den kompakta DL50 Hi har excellenta effektvärden upp till 50 m. HDDM-tekniken som används övertygar med tillförlitlighet och en imponerande repeterbarhet. Det röda laserljuset möjliggör en exakt justering. Det stabila metallhöljet är särskilt lämpligt för de krävande omgivningsförhållandena på valsverkens lager.
Vertikal positionering av hängbanor Den elektriska hängbanan transporterar karosser, motorer och andra svårtransporterade komponenter till respektive arbetsstation. DL50 Hi är särskilt lämpad för denna viktiga uppgift tack vare sin mycket höga repeterbarhet. Den säkerställer att komponenterna transporteras på exakt rätt höjd.
Diameterövervakning under lindning av spole I slutet av tillverkningsprocessen för armeringsjärn snurras de högkvalitativa järnen till spolar. I den här processen krävs en exakt övervakning av diametern, så att längden blir den rätta varje gång. DT50 avståndssensorn bistår med millimeterprecision i detta viktiga steg i processen.

SICK LifeTime Services

SICK-service ökar produktiviteten för maskiner och anläggningar, höjer det allmänna arbetsskyddet, lägger grunden till långsiktig lönsamhet och skyddar investeringarna. Förutom rådgivning ger SICK support på plats vid konceptframtagning, idrifttagning samt vid löpande drift.

Tjänsteutbudet omfattar allt från underhåll och inspektion, prestandakontroll till modernisering och eftermontering. Moduluppbyggda eller individuellt utformade serviceavtal ger anläggningarna längre livslängd och på så vis bättre tillgänglighet. Givare och system känner ständigt av störningar och överskridna gränsvärden.

Rådgivning och design Applikationsspecifik rådgivning om produkt, integrering och själva applikationen.
Idrifttagning och underhåll Applikationsoptimerat och hållbart ─ tack vare idrifttagning och underhåll proffsigt utförda av utbildad SICK-servicetekniker.
Serviceavtal Garantiförlängning, SICK Remote Service, 24 h-helpdesk, underhåll, tillgänglighetsgarantier och andra modulkomponenter går att kombinera ihop individuellt som du vill.

Applikationer

Teknisk översikt

 
  • Översikt över tekniska data

    Översikt över tekniska data

    Mätområde200 mm ... 50.000 mm, 90 % remission, 18 % remission, 6 % remission, på reflexfolie ”Diamond Grade”
    Upprepningsprecision

    ≥ 2,5 mm

    ≥ 1 mm

    ≥ 2 mm

    ≥ 0,25 mm

    Precision± 10 mm, ± 7 mm, ± 3 mm
    Responstid

    20 ms ... 30 ms

    15 ms ... 80 ms

    10 ms ... 50 ms

    20 ms ... 100 ms

    15 ms ... 30 ms

    10 ms ... 160 ms

    Utmatningstid

    2 ms ... 2,5 ms 1)

    2,5 ms 1) 2)

    Seriell✔ , RS-422
    SSI
    Analog utgång
    Antal1
    TypStrömutgång / spänningsutgång
    Digital utgång

    1 ... 2 x PNP

    1 ... 2 x NPN

    Omgivningstemperatur, drift

    –30 °C ... +65 °C

    –30 °C ... +80 °C, drift med 2 kylplattor

    –30 °C ... +140 °C, drift med 2 kylplattor och skyddsfilter

    LjussändareLaser, röd
    LjustypSynligt rött ljus
    Laserklass

    2 (IEC 60825-1:2014)

    1 (IEC 60825-1:2014)

    • 1) Kontinuerlig förändring av avstånd till objekt i mätområdet.
    • 2) Vid dataöverföringshastighet 115.200 bps.
Du hittar alla tekniska data vid resp. produkt

Downloads