Avståndsmätare för medellånga avstånd
Dx50-2

En ny era för avståndsmätning

Din fördel

  • Ett stort mätområde i kombination med en kompakt storlek möjliggör användning i många olika applikationer
  • Mycket stort genomflöde tack vare en hög mätfrekvens
  • En exakt och tillförlitlig mätning oberoende av objektets färg förlänger driftstiderna och ökar processkvaliteten
  • Tillförlitlig användning även i krävande omgivningar tack vare robustheten, det stora temperaturområdet och immuniteten mot störande omgivningsljus
  • Enkel kontroll och sortering av objekt tack vare en integrerad formjämförelse
  • Tidsbesparing tack vare snabb och enkel idrifttagning med hjälp av en intuitiv användningsstruktur på displayen, Easy-Teach-alternativ.
  • Komplett processkontroll tack vare IO-Link – från idrifttagning till underhåll
  • Tre kopplingslägen för att enkelt lösa krävande tillämpningar

Översikt

En ny era för avståndsmätning

Den perfekta kombinationen av mäteffekt och storlek: med den nya generationen Dx50-2 sätter SICK nya standarder för avståndssensorerna. Den nya produktfamiljen erbjuder en exakt, tillförlitlig mätning baserad på den patenterade och förbättrade HDDM™-tekniken: upp till 10 m på svart och upp till 30 m på vitt. Dx50-2 har en intuitiv display – en tidsbesparing vid installation och idrifttagning. Sensorernas höga sändhastighet levererar upp till 3 000 avståndsvärden per sekund, för största genomflöde och högsta processkvalitet. Dx50-2 är robusta, temperaturtåliga och kan även användas i krävande omgivningar. Eftersom hastighet, räckvidd och reproducerbarhet kan ställas in flexibelt kan Dx50-2 anpassas perfekt till varje applikation.

I korthet
  • Mätområde på upp till 10 m på svart och upp till 30 m på vitt vid liten storlek
  • Sändhastighet på upp till 3 000 / s
  • Repeterbarhet: 0,5 mm till 5 mm
  • Tillförlitlig, patenterad HDDM-teknik
  • Temperaturtålig från –40 °C till +65 °C tack vare robust metallhus
  • Integrerad formjämförelse i sensorn
  • IO-Link, analog och digital utgång
  • Display med intuitiv hantering och Easy-Teach-alternativ
  • IP-klassning IP 65 och IP 67

Fördelar

Dx50-2 – med oändliga möjligheter – nu äntligen tillgänglig

SICK erbjuder en avståndsmätare för medellånga avstånd med optimerad mätteknik jämfört med Dx50 i kombination med den allra modernaste mikrocontroller-tekniken och egenskaper som uppfyller kraven på respektive marknad. Dx50-2 löser uppgifter som man tidigare trodde var omöjliga.

Unik räckvidd, hög hastighet och kompakta mått med andra generationens Dx50 avståndsmätare för medellånga avstånd.

HDDM- och HDDM+-teknik

Den unika tekniken HDDM från SICK hör till milstolparna inom utvecklingen av avståndsmätning. Sensorn beräknar avstånd mellan två objekt med hjälp av löptiden för flera laserpulser från sensorn till mätobjektet och tillbaka. Det möjliggör en stabil och säker avkänning och tillförlitliga mätresultat. Även vid smuts, damm och fukt.

Högre hastighet

Mät- och utmatningsfrekvens på upp till tre kilohertz möjliggör en tillförlitlig integrering av Dx50-2 även vid mycket snabba processer.

Utökat mätområde

En växande e-handel gör att allt fler logistiknav byggs världen över och hamnområden utökas eller byggs upp. För att tillgodose dessa förändringar har mätområdet hos Dx50-2 utökats ännu en gång. Tillsammans med den nyframtagna optikenheten möjliggör sensorn exempelvis störningsfri positionering av hall- och hamnkranar och lämpar sig för mätning av positioner och avstånd inom klassisk logistik.

Mycket hög mätnoggrannhet

Ständigt höjda kvalitetskrav och snabbare processer inom bilindustrin tänjer gränserna för avståndssensoriken. Dx50-2 har tagits fram för att uppfylla kraven på precision och genomflöde på ett hållbart sätt.

Dx50-2 har utvecklats för att höja produktiviteten och är alltid det rätta valet om man behöver lite högre mätprecision.

Som medgrundare av IO-Link har SICK en av marknadens bredaste IO-Link-portföljer. Smart Sensors med IO-Link genererar och tar emot data och information som går utöver vanliga kopplingssignaler eller uppmätta processparametrar. På så sätt möjliggörs betydliga effektivitetsökningar, mer flexibilitet och bättre planeringssäkerhet för förutseende underhåll av maskiner och anläggningar. Utnyttja SICKs omfattande erfarenhet med en mängd olika sensorprinciper och nu även i kombination med Sensor Integration Gateways SIG100 och SIG200.

Låt din kontaktperson på SICK råda dig eller klicka här,om du vill veta mer om ”IO-Link”.

Tack vare IO-Link blir en enkel kopplingsutgång ett kommunikationsgränssnitt. Detta möjliggör snabba batchändringar samt enkel idrifttagning, underhåll och diagnos.

Avståndssensorerna Dx50-2 går att använda i en mängd olika stationära och mobila tillämpningar:

  • Positionering av rälsbundna fordon, griparmar och kransystem
  • Kollisionsundvikande i hamnområden och intern logistik
  • Kvalitetskontroller och processövervakning i bilindustrin

Ojämförbart: glapp- och slitagefri mätning av lyfthöjd

Oumbärligt: effektiva kvalitetskontroller tack vare ljusfläcksgeometri och hög mätnoggrannhet

Oslagbart: omgivningsoberoende, millimeterexakta läges- och positionsbestämningar

Betydligt högre effekt vid komplexa uppdrag inom avståndsmätning för medellånga avstånd.

SICK LifeTime Services

SICK-service ökar produktiviteten för maskiner och anläggningar, höjer det allmänna arbetsskyddet, lägger grunden till långsiktig lönsamhet och skyddar investeringarna. Förutom rådgivning ger SICK support på plats vid konceptframtagning, idrifttagning samt vid löpande drift.

Tjänsteutbudet omfattar allt från underhåll och inspektion, prestandakontroll till modernisering och eftermontering. Moduluppbyggda eller individuellt utformade serviceavtal ger anläggningarna längre livslängd och på så vis bättre tillgänglighet. Givare och system känner ständigt av störningar och överskridna gränsvärden.

Rådgivning och design Applikationsspecifik rådgivning om produkt, integrering och själva applikationen.
Idrifttagning och underhåll Applikationsoptimerat och hållbart ─ tack vare idrifttagning och underhåll proffsigt utförda av utbildad SICK-servicetekniker.
Serviceavtal Garantiförlängning, SICK Remote Service, 24 h-helpdesk, underhåll, tillgänglighetsgarantier och andra modulkomponenter går att kombinera ihop individuellt som du vill.

Applikationer

Teknisk översikt

 
  • Översikt över tekniska data

    Översikt över tekniska data

    Mätområde

    200 mm ... 30.000 mm, 90 % remission

    200 mm ... 17.000 mm, 18 % remission

    200 mm ... 10.000 mm, 6 % remission

    Upprepningsprecision≥ 0,5 mm
    Precision± 7 mm
    Responstid

    0,83 ms ... 75 ms

    1,67 ms ... 150 ms

    Utmatningstid0,33 ms/1,33 ms/3,33 ms/10 ms/30 ms, 0,67 ms/2,67 ms/6,67 ms/20 ms/60 ms 1) 2)
    IO-Link✔ , IO-Link V1.1, COM3 (230,4 kBaud)
    Analog utgång
    Antal1
    TypStrömutgång / spänningsutgång
    Digital utgång1 ... 2 x Mottakt: PNP/NPN
    Omgivningstemperatur, drift

    –40 °C ... +65 °C, Uv ≤ 24 V

    –30 °C ... +80 °C, drift med 2 kylplattor

    –30 °C ... +140 °C, drift med 2 kylplattor och skyddsfilter

    LjussändareLaser, röd
    LjustypSynligt rött ljus
    Laserklass

    2 (IEC 60825-1:2014)

    1 (IEC 60825-1:2014)

    • 1) Kontinuerlig förändring av avstånd till objekt i mätområdet.
    • 2) Beroende på inställd hastighet: Super Fast ... Super Slow.
Du hittar alla tekniska data vid resp. produkt

Downloads