Avståndsmätare för medellånga avstånd
Dx35

Den sanna storheten visar sig i applikationen – flexibel mätning eller koppling på upp till 35 m

Din fördel

  • En exakt och tillförlitlig mätning oberoende av objektets färg förlänger drifttiderna och ökar processkvaliteten
  • En liten storlek och blindzon möjliggör ett flexibel montering i trånga utrymmen
  • En optimal lösning tack vare flexibelt inställbar hastighet, räckvidd och repeterbarhet
  • Flexibel gränssnittsanvändning: 4 mA till 20 mA, 0 V till 10 V, PNP, NPN eller IO-Link – för en enkel integrering i maskin
  • Mångsidiga ljussändare erbjuder alltid den perfekta lösningen tack vare enkel justering, bästa prestanda och diskret mätning
  • De låga investeringskostnaderna vid hög kapacitet säkerställer en snabb återbetalning
  • IO-Link erbjuder en komplett processkontroll från idrifttagning till service
  • DT35-S – certifiering upp till Performance Level b möjliggör flexibel användning för skydd av personer och kapitalvaror

Översikt

Den sanna storheten visar sig i applikationen – flexibel mätning eller koppling på upp till 35 m

Produktfamiljen Dx35 avståndssensorer som baseras på HDDM™-tekniken förenar högsta tillförlitlighet, mätförmåga och flexibilitet med rätt pris-prestandaförhållande i ett kompakt hus. Beroende på applikation står underfamiljer till förfogande för en avståndsmätning på naturliga objekt (DT35 och DS35) eller på reflexfolie (DL35 och DR35). Dessutom skiljs underproduktfamiljerna åt när det gäller gränssnitten. Produktfamiljen erbjuder både sensorer med analog utgång och kopplingsutgång (DT och DL) eller med två kopplingsutgångar (DS och DR), förutom IO-Link-funktionen som alla enheter har.

Det viktigaste kännetecknet vid valet av en perfekt sensor för applikationen är ljussändaren: infrarött eller rött sändarljus i laserklass 1 eller 2.

I korthet
  • Högsta tillförlitlighet, okänslighet mot störande omgivningsljus och bra pris-prestandaförhållande tack vare HDDM-tekniken
  • Mätområde från 0,05 m till 12 m på naturliga objekt eller från 0,2 m till 35 m på reflexfolie
  • Enheter med analog utgång och digital utgång eller bara kopplande
  • Infrarött eller rött transmitterat ljus i laserklass 1 eller 2
  • Repeterbarhet: 0,5 mm till 5 mm
  • Liten storlek
  • IO-Link
  • DT35-S – certifierad enligt ISO 13849 (PL b) och IEC 62998 (PC B)

Fördelar

Dx35 - verklig storhet visar sig i tillämpningen

SICK:s mångåriga års expertis inom avståndssensoriken återspeglas i Dx35 avståndsgivare för meddellånga avstånd. Här har man klarat av det som tidigare ansågs vara omöjligt. Det attraktiva huskonceptet i kombination med anmärkningsvärd prestanda gör Dx35 till det första valet för applikationer i trånga utrymmen med en räckvidd på upp till 35 m.
Anpassbar Även med snabba produktionsprocesser har Dx35 alltid en överblick, tack vare den individuellt valda responstiden.
Koncentrerad Dx35 mäter alltid exakt över hela färgspektrumet, eftersom HDDM-tekniken inte låter sig vilseledas.
Fast besluten Vissa objekt kan bli en olöslig uppgift. Inte för Dx35, eftersom den detekterar och mäter även djupsvarta, högglansiga och extremt lutande föremål.

Tillförlitliga mätresultat även med svåra uppgifter och omgivningsvillkor

IO-Link

Som medgrundare av IO-Link har SICK en av marknadens bredaste IO-Link-portföljer. Smart Sensors med IO-Link genererar och tar emot data och information som går utöver vanliga kopplingssignaler eller uppmätta processparametrar. På så sätt möjliggörs betydliga effektivitetsökningar, mer flexibilitet och bättre planeringssäkerhet för förutseende underhåll av maskiner och anläggningar. Utnyttja SICKs omfattande erfarenhet med en mängd olika sensorprinciper och nu även i kombination med Sensor Integration Gateways SIG100 och SIG200.

Låt din kontaktperson på SICK råda dig eller klicka här,om du vill veta mer om ”IO-Link”.

Tack vare IO-Link blir en enkel kopplingsutgång ett kommunikationsgränssnitt. Detta möjliggör snabba batchändringar samt enkel idrifttagning, underhåll och diagnos.

Mät flexibla avstånd i lager- och transporttekniken

Dx35 kan användas i en mängd olika tillämpningar i alla branscher. När det gäller lager- och transportteknik sörjer den exempelvis för tillförlitliga kontroller av hyllanvändning eller kontroller i kupén eller fyllnadsnivå.
Kollisionsundvikande i skyttellagret
Kontroll av hyllanvändning med förarlösa fordon
Detektion av överlappande brädor

Pålitliga resultat genom hela produktionsprocessen – tack vare det robusta huset även under svåra omgivningsvillkor

SICK LifeTime Services

SICK-service ökar produktiviteten för maskiner och anläggningar, höjer det allmänna arbetsskyddet, lägger grunden till långsiktig lönsamhet och skyddar investeringarna. Förutom rådgivning ger SICK support på plats vid konceptframtagning, idrifttagning samt vid löpande drift.

Tjänsteutbudet omfattar allt från underhåll och inspektion, prestandakontroll till modernisering och eftermontering. Moduluppbyggda eller individuellt utformade serviceavtal ger anläggningarna längre livslängd och på så vis bättre tillgänglighet. Givare och system känner ständigt av störningar och överskridna gränsvärden.

Rådgivning och design Applikationsspecifik rådgivning om produkt, integrering och själva applikationen.
Idrifttagning och underhåll Applikationsoptimerat och hållbart ─ tack vare idrifttagning och underhåll proffsigt utförda av utbildad SICK-servicetekniker.
Serviceavtal Garantiförlängning, SICK Remote Service, 24 h-helpdesk, underhåll, tillgänglighetsgarantier och andra modulkomponenter går att kombinera ihop individuellt som du vill.

Applikationer

Teknisk översikt

 
  • Översikt över tekniska data

    Översikt över tekniska data

    Mätområde50 mm ... 35.000 mm, 90 % remission, 18 % remission, 6 % remission, på reflexfolie ”Diamond Grade”
    Upprepningsprecision≥ 0,5 mm
    PrecisionTyp. ± 10 mm, typ. ± 15 mm
    Responstid

    2,5 ms ... 96,5 ms

    4,5 ms ... 192,5 ms

    15 ms ... 50 ms

    Utmatningstid1 ms ... 64 ms, 1 ms/2 ms/4 ms/8 ms/32 ms, 2 ms/4 ms/8 ms/16 ms/64 ms 1) 2)
    IO-Link✔ , IO-Link V1.1 / ✔ , IO-Link V1.1, COM2 (38,4 kBaud) / ✔ , V1.1
    Analog utgång
    Antal1
    TypStrömutgång / spänningsutgång / strömutgång
    Digital utgång1 ... 2 x Mottakt: PNP/NPN
    Omgivningstemperatur, drift–30 °C ... +55 °C, Uv ≤ 24 V
    Ljussändare

    Laser, röd

    Laser, infraröd

    LjustypSynligt rött ljus / infrarött ljus
    Laserklass

    2 (IEC 60825-1:2014)

    1 (IEC 60825-1:2014)

    • 1) Kontinuerlig förändring av avstånd till objekt i mätområdet.
    • 2) Beroende på inställd hastighet: Super Fast ... Super Slow.
Du hittar alla tekniska data vid resp. produkt

Downloads