Kontakt
Feedback

Avståndsmätare för medellånga avstånd

Den perfekta kombinationen av räckvidd, tillförlitlighet, precision och pris

Avståndsmätarna för medellånga avstånd erbjuder mätområden från 50 mm och upp till 50 000 mm, vilket gör att de kan användas i många olika applikationer. Eftersom de är oberoende av ytan när det gäller mätobjektets struktur och färg hjälper de till att förbättra processkvaliteten och -stabiliteten. Dessutom övertygar sensorerna framför allt genom enkel användning och en motsvarande snabb idrifttagning. Alltså den perfekta kombinationen av räckvidd, tillförlitlighet, precision och pris.

Filtrera enligt:
10000.0 mm 50000.0 mm
0.83 ms 10.0 ms

3 träffar:

Träffar 1 - 3 av 3

Vy: Galleri Lista
En ny era för avståndsmätning
  • Mätområde på upp till 10 m på svart och upp till 30 m på vitt vid liten storlek
  • Sändhastighet på upp till 3 000 / s
  • Repeterbarhet: 0,5 mm till 5 mm
  • Tillförlitlig, patenterad HDDM-teknik
  • Temperaturtålig från –40 °C till +65 °C tack vare robust metallhus
  • Integrerad formjämförelse i sensorn
  • IO-Link, analog och digital utgång
  • Display med intuitiv hantering och Easy-Teach-alternativ
  • IP-klassning IP 65 och IP 67
Jämför nu
Välj
Avståndsmätning – tillförlitlig, exakt och mångsidig
  • HDDM-tekniken är ett mycket prisvärt alternativ med bästa tillförlitlighet, okänslighet mot störande omgivningsljus
  • Mätområden på 10 m eller 20 m direkt på objektet eller 50 m på reflektorn
  • Olika effektnivåer beroende på produkt- och laserklass
  • Olika gränssnitt: digitalt, analogt eller seriellt
  • Display med intuitivt och universellt användarkoncept
  • Robust kapsling i pressgjuten zink
  • Stort drifttemperaturområde från –30 °C till +65 °C
Jämför nu
Välj
Den sanna storheten visar sig i applikationen – flexibel mätning eller koppling på upp till 35 m
  • Högsta tillförlitlighet, okänslighet mot störande omgivningsljus och bra pris-prestandaförhållande tack vare HDDM-tekniken
  • Mätområde från 0,05 m till 12 m på naturliga objekt eller från 0,2 m till 35 m på reflexfolie
  • Enheter med analog utgång och digital utgång eller bara kopplande
  • Infrarött eller rött transmitterat ljus i laserklass 1 eller 2
  • Repeterbarhet: 0,5 mm till 5 mm
  • Liten storlek
  • IO-Link
Jämför nu
Välj

Träffar 1 - 3 av 3

Upp