Avståndsmätare för långa avstånd
Dx1000 / DT1000
-
Tekniska data
-
Downloads
-
Tillbehör
-
Video-klipp
-
Service och support
-
Tulluppgifter
-
- Mekanik/elektroteknik
Matningsspänning Uv DC 18 V ... 30 V, polskydd Restvåg ≤ 5 Vss 1) Effektförbrukning ≤ 22 W, vid inaktiverad värme 2)
≤ 35 W, vid aktiverad värme 2)
Initieringstid > 30 s Husmaterial Metall (Aluminiumlegering (AlSi12)) Linsens material Glas Anslutningstyp Rund kontakt M12 x 1 Indikering Grafisk, motståndskraftig pekdisplay, status-LED Vikt 1.000 g Dimensioner (B x H x D) 84 mm x 104,4 mm x 140,5 mm IP-klassning IP65 3)
IP67 3)
Skyddsklass III (EN 61140) - 1) Får inte under- eller överskrida UV-toleranser.
- 2) Med extern last.
- 3) I ansluten status med lämplig motkontakt.
- Prestanda
Mätprincip HDDM+ Mätområde 0,2 m ... 155 m, 6 % remission 1) 2) 3)
0,2 m ... 460 m, 90 % remission 1) 2) 3)
Mätobjekt Naturliga objekt Upplösning 0,001 mm ... 100 mm, justerbar 4) Upprepningsprecision ≥ 1 mm, se repeternoggrannhetskurvorna 1) 5) 6) 7) Precision Typ. ± 15 mm 8) 9) Responstid 3 ms ... 384 ms 7) Mätcykeltid 1 ms
4 ms
16 ms
64 ms
128 ms
Utmatningstid ≥ 1 ms 10) Ljussändare Infrarött ljus (905 nm, Mätlaser)
Synligt rött ljus (650 nm, injusteringshjälp)
Laserklass 1, även vid samtidig drift av mät- och riktningslaser (IEC 60825-1:2014, EN 60825-1:2014) Typ. ljuspunktsstorlek (avstånd) 5 mm x 20 mm (vid 1 m) 11)
20 mm x 20 mm (vid 5 m) 11)
35 mm x 25 mm (vid 10 m) 11)
150 mm x 50 mm (vid 50 m) 11)
290 mm x 80 mm (vid 100 m) 11)
570 mm x 140 mm (vid 200 m) 11)
Filter Regn- och snöfilter
Dimfilter
Glidande avståndsmedelvärde
Kalmanfilter
Glidande hastighetsmedelvärde
Max. objekttemperatur +1.400 °C 12) Extrafunktion Val av relevant avstånds- och signalnivåområde, Val av första eller sista eko i vald avstånds- och signalnivåområde Medelhög laserlivslängd (vid 25 °C) 100.000 h 13) Max. förflyttningshastighet 128 m/s - 1) Vid max. externt ljus 100 kLux solljus.
- 2) Se mätområdesdiagram.
- 3) Beroende av remission och mätcykeltid.
- 4) Datagränssnittets upplösning.
- 5) Statiskt fel 1 σ, konstanta omgivningsförhållanden, min. uppvärmningstid 15 min.
- 6) 6–90 % remission.
- 7) Beroende på valda filterinställningar och mätcykeltid.
- 8) Se mätnoggrannhetsdiagram.
- 9) Vid T = +23 °C och efter uppvärmningstid > ca. 15 min.
- 10) Beroende på gränssnittet som används.
- 11) Se diagram för ljuspunktsstorlek.
- 12) Användning av extrafilter för högtemperaturtillämpningar krävs för objekttemperaturer > +1.200 °C. Den övre mätområdesgränsen reduceras med ca. 25 % tack vare extrafiltret.
- 13) Mätlaser.
- Gränssnitt
Ethernet ✔ , TCP/IP Funktion Parameterinställning, Mätutdata (ingen realtidsfunktion; överföringsegenskaper beroende på externnätverk) Dataöverföringshastighet 10/100 Mbit/s Seriell ✔ , RS-422 Anmärkning Omkopplingsbar till SSI SSI ✔ Anmärkning Omkopplingsbar till RS-422 Funktion Mätdata EtherNet/IP™ ✔ Funktion Parameterinställning, Mätutdata (distansutdatavärde, enhetsstatus, signalnivå) Ingångar/utgångar In1/Q1 Digital ingång, digital utgång (omkopplingsbar) QA/Q2 Analog utgång, digital utgång (omkopplingsbar) Digital ingång Intern Pull-Down-koppling
Brytspänning HÖG: min. 13 V ... max. försörjningsspänningBrytspänning LÅG: max. 5 V
Brytfunktioner: Inaktivera mätlaser, aktivera riktningslaser, förinställning
Digital utgång Antal 0 ... 2 1) 2) Typ Mottakt: PNP/NPN Maximal utgångsström IA ≤ 100 mA Analog utgång Antal 1 Typ Strömutgång Ström 4 mA ... 20 mA 3) Upplösning 16 bit - 1) Kortslutningsskydd, brytspänning UV - 4 V.
- 2) Intern pull-down-koppling, brytspänning HIGH: min. 13 V ... max. matningsspänning, brytspänning LOW: max. 5 V.
- 3) Max. last = (Uv - 7 V) / 21,5 mA.
- Omgivningsdata
Omgivningstemperatur, drift –40 °C ... +55 °C 1)
–40 °C ... +95 °C, Drift med kylkåpa
Omgivningstemperatur, lager –40 °C ... +75 °C Max. rel. luftfuktighet (ej kondenserande) ≤ 95 % Påverkan av lufttryck 0,3 ppm/hPa Påverkan av temperatur –1 ppm/K Temperaturdrift Typ. 0,25 mm/K Typ. Okänslighet mot störande omgivningsljus ≤ 100.000 lx Mekanisk hållfasthet Stötar: 30 g / 6 ms enligt DIN EN 60068-2-27 (Ea), 6 axlar
Permanenta stötar: 25 g / 6ms enligt DIN EN 60068-2-27 (Ea), 500 stötar, 6 axlar
- 1) Vid en temperatur på –40 °C krävs en varmkörningstid på typiskt 20 minuter (vid driftsspänning Uv = 24 V).
- Klassificeringar
ECl@ss 5.0 27270801 ECl@ss 5.1.4 27270801 ECl@ss 6.0 27270801 ECl@ss 6.2 27270801 ECl@ss 7.0 27270801 ECl@ss 8.0 27270801 ECl@ss 8.1 27270801 ECl@ss 9.0 27270801 ECl@ss 10.0 27270801 ECl@ss 11.0 27270801 ETIM 5.0 EC001825 ETIM 6.0 EC001825 ETIM 7.0 EC001825 ETIM 8.0 EC001825 UNSPSC 16.0901 41111613
Tekniska ritningar
-
-
-