Avståndsmätare för långa avstånd
Dx1000 / DL1000

DL1000-S11110
1100075
Länk
    • Mekanik/elektroteknik
      Matningsspänning UvDC 18 V ... 30 V, polskydd
      Restvåg≤ 5 Vss 1)
      Effektförbrukning

      ≤ 22 W, vid inaktiverad värme 2)

      ≤ 35 W, vid aktiverad värme 2)

      Initieringstid> 30 s
      HusmaterialMetall (Aluminiumlegering (AlSi12))
      Linsens materialGlas
      AnslutningstypRund kontakt M12 x 1
      IndikeringGrafisk, motståndskraftig pekdisplay, status-LED
      Vikt1.000 g
      Dimensioner (B x H x D)84 mm x 104,4 mm x 140,5 mm
      IP-klassning

      IP65 3)

      IP67 3)

      SkyddsklassIII (EN 61140)
      • 1) Får inte under- eller överskrida UV-toleranser.
      • 2) Med extern last.
      • 3) I ansluten status med lämplig motkontakt.
    • Prestanda
      MätprincipHDDM+
      Mätområde0,2 m ... 1.500 m, på reflexfolie ”Diamond Grade” 1) 2) 3)
      MätobjektReflektor
      Upplösning0,001 mm ... 100 mm, justerbar 4)
      Upprepningsprecision≥ 1 mm, se repeternoggrannhetskurvorna 1) 5) 6) 7)
      PrecisionTyp. ± 15 mm, se mätnoggrannhetsdiagram 8)
      Responstid3 ms ... 384 ms 7)
      Mätcykeltid

      1 ms

      4 ms

      16 ms

      Utmatningstid≥ 1 ms 9)
      Ljussändare

      Infrarött ljus (905 nm, Mätlaser)

      Synligt rött ljus (650 nm, injusteringshjälp)

      Laserklass1, även vid samtidig drift av mät- och riktningslaser (IEC 60825-1:2014, EN 60825-1:2014)
      Typ. ljuspunktsstorlek (avstånd)

      5 mm x 20 mm (vid 1 m) 10)

      20 mm x 20 mm (vid 5 m) 10)

      35 mm x 25 mm (vid 10 m) 10)

      150 mm x 50 mm (vid 50 m) 10)

      290 mm x 80 mm (vid 100 m) 10)

      570 mm x 140 mm (vid 200 m) 10)

      4.200 mm x 920 mm (vid 1 500 m) 10)

      Filter

      Regn- och snöfilter

      Dimfilter

      Glidande avståndsmedelvärde

      Kalmanfilter

      Glidande hastighetsmedelvärde

      ExtrafunktionVal av relevant avstånds- och signalnivåområde, Val av första eller sista eko i vald avstånds- och signalnivåområde
      Medelhög laserlivslängd (vid 25 °C)100.000 h 11)
      Max. förflyttningshastighet128 m/s
      • 1) Vid max. externt ljus 100 kLux solljus.
      • 2) Se mätområdesdiagram.
      • 3) Beroende av reflektorstorlek och mätcykeltid.
      • 4) Datagränssnittets upplösning.
      • 5) Statiskt fel 1 σ, konstanta omgivningsförhållanden, min. uppvärmningstid 15 min.
      • 6) På reflexfolie ”Diamond Grade”.
      • 7) Beroende på valda filterinställningar och mätcykeltid.
      • 8) Vid T = +23 °C och efter uppvärmningstid > ca. 15 min.
      • 9) Beroende på gränssnittet som används.
      • 10) Se diagram för ljuspunktsstorlek.
      • 11) Mätlaser.
    • Gränssnitt
      Ethernet✔ , TCP/IP
      FunktionParameterinställning, Mätutdata (ingen realtidsfunktion; överföringsegenskaper beroende på externnätverk)
      Dataöverföringshastighet10/100 Mbit/s
      Seriell✔ , RS-422
      AnmärkningOmkopplingsbar till SSI
      SSI
      AnmärkningOmkopplingsbar till RS-422
      FunktionMätdata
      EtherNet/IP™
      FunktionParameterinställning, Mätutdata (distansutdatavärde, enhetsstatus, signalnivå)
      Ingångar/utgångar
      In1/Q1Digital ingång, digital utgång (omkopplingsbar)
      QA/Q2Analog utgång, digital utgång (omkopplingsbar)
      Digital ingång

      Intern Pull-Down-koppling
      Brytspänning HÖG: min. 13 V ... max. försörjningsspänning

      Brytspänning LÅG: max. 5 V

      Brytfunktioner: Inaktivera mätlaser, aktivera riktningslaser, förinställning

      Digital utgång
      Antal0 ... 2 1) 2)
      TypMottakt: PNP/NPN
      Maximal utgångsström IA≤ 100 mA
      Analog utgång
      Antal1
      TypStrömutgång
      Ström4 mA ... 20 mA 3)
      Upplösning16 bit
      • 1) Kortslutningsskydd, brytspänning UV - 4 V.
      • 2) Intern pull-down-koppling, brytspänning HIGH: min. 13 V ... max. matningsspänning, brytspänning LOW: max. 5 V.
      • 3) Max. last = (Uv - 7 V) / 21,5 mA.
    • Omgivningsdata
      Omgivningstemperatur, drift

      –40 °C ... +55 °C 1)

      –40 °C ... +95 °C, Drift med kylkåpa

      Omgivningstemperatur, lager–40 °C ... +75 °C
      Max. rel. luftfuktighet (ej kondenserande)≤ 95 %
      Påverkan av lufttryck0,3 ppm/hPa
      Påverkan av temperatur–1 ppm/K
      TemperaturdriftTyp. 0,25 mm/K
      Typ. Okänslighet mot störande omgivningsljus≤ 100.000 lx
      Mekanisk hållfasthet

      Stötar: 30 g / 6 ms enligt DIN EN 60068-2-27 (Ea), 6 axlar

      Permanenta stötar: 25 g / 6ms enligt DIN EN 60068-2-27 (Ea), 500 stötar, 6 axlar

      • 1) Vid en temperatur på –40 °C krävs en varmkörningstid på typiskt 20 minuter (vid driftsspänning Uv = 24 V).
    • Klassificeringar
      ECl@ss 5.027270801
      ECl@ss 5.1.427270801
      ECl@ss 6.027270801
      ECl@ss 6.227270801
      ECl@ss 7.027270801
      ECl@ss 8.027270801
      ECl@ss 8.127270801
      ECl@ss 9.027270801
      ECl@ss 10.027270801
      ECl@ss 11.027270801
      ETIM 5.0EC001825
      ETIM 6.0EC001825
      ETIM 7.0EC001825
      ETIM 8.0EC001825
      UNSPSC 16.090141111613

    Tekniska ritningar

    DL1000-S11110
    Arbetsområdesdiagram DL1000 mätområde med mätcykeltid och reflektortyp
    DL1000-S11110
    PIN-beläggning Anslutning 2: Ethernet/IP (port 1)
    DL1000-S11110
    PIN-beläggning Anslutning 3: Ethernet/IP (port 2)
    DL1000-S11110
    PIN-beläggning Anslutning 1: Power, RS-422/SSI, Q1/In1, Q2/QA
    DL1000-S11110
    PIN-beläggning Anslutning 4: Ethernet
    DL1000-S11110
    Ljusfläcksstorlek
    DL1000-S11110
    Funktionsprincip
    DL1000-S11110
    Upprepningsprecision DL1000 för olika reflektortyper, vid mätcykeltid 1 ms
    DL1000-S11110
    Upprepningsprecision DL1000 för olika reflektortyper, vid mätcykeltid 4 ms
    DL1000-S11110
    Upprepningsprecision DL1000 för olika reflektortyper, vid mätcykeltid 16 ms
    DL1000-S11110
    Mätnoggrannhet Typisk DL1000, x-axel: avstånd, y-axel: typ. mätnoggrannhet
    DL1000-S11110
    Mätnoggrannhet Typisk DL1000, x-axel: avstånd, y-axel: typ. mätnoggrannhet