Avståndsmätare för långa avstånd
Dx100

Positionera tillförlitligt, snabbt, exakt

Din fördel

  • Fasmodulerad mätmetod med ett optimalt reglerkretsbeteende ger bästa prestanda och anläggningsproduktivitet
  • Driftstemperaturområde på upp till –40 °C för högsta möjliga tillförlitlighet i frysrum (typberoende)
  • Många olika fältbuss- och Ethernet-gränssnitt: hög flexibilitet, snabb kommunikation för maximal produktivitet
  • Förvarningsmeddelanden och diagnosdata möjliggör en snabb enhetsanalys och förebyggande underhållsåtgärder för högsta tillgänglighet av anläggningen
  • Litet, robust metallhus, kompatibelt med SpeedCon™-anslutningskontakter: perfekt hantering – även i trånga utrymmen
  • 3D-justeringshållare med snabblås för en snabb justering och ett enkelt enhetsbyte – sparar montage- och underhållskostnader
  • Snabb parameteranpassning tack vare intuitivt användbar display – för en perfekt sensorinställning

Översikt

Positionera tillförlitligt, snabbt, exakt

Dx100-produktfamiljen kombinerar den senaste tekniken med en innovativ design. Den fasmodulerade lasermätmetoden garanterar bästa prestandadata som i samarbete med drivningens tillverkare har utvecklats för en optimal integrering i reglerkretsar. Justeringshållaren, det minsta huset i denna sensorklass samt det genomtänkta anslutningskonceptet med snabblås underlättar dessutom hanteringen och optimerar de totala användningskostnaderna.

I korthet
  • Mätområde på upp till 300 m
  • Många olika fältbussgränssnitt
  • Förvarningsmeddelanden och diagnosdata tillgängliga
  • Display med intuitiv menystruktur och väl synliga status-LED
  • Litet, robust metallhus
  • 3D-justeringshållare med snabblås finns att få som tillbehör
  • Avlånga hål för nolljustering vid ett enhetsbyte

Fördelar

Dx100 - målsäkra avståndssensorer för exakta positioneringsdata

Hastighet och korta driftavbrott är utöver noggrannhet och reproducerbarhet, nyckeln vid placering av lagringsmaskiner, automatiserade parkeringssystem, kranar och många andra rörliga delar i anläggningen. Long Range- avståndssensorn DL100 är inte bara den minsta sensorn i sin prestandaklass, utan har också utvecklats speciellt för de högsta körhastigheterna och snabb bearbetning av signaler i dynamiska styrslingor. DL100 är också förutseende och skickar information till kontrollcentralen i god tid, till exempel om underhåll blir nödvändigt på grund av föroreningar. Ett flertal gränssnitt och ett innovativt monteringskoncept fullbordar dessa sensorers bästa prestanda.

Ytterligare produktfördelar
  • SSI och PROFINET kombinerar: Kombinationen av SSI och PROFINET-gränssnitt i en enhet erbjuder många fördelar och utökade användningsalternativ: DL100-2xxx2213.
  • PROFINET nätverksbelastningsklass III: Tack vare PROFINET nätverksbelastningsklass III garanterar DL100 maximal styrka och högsta tillförlitlighet - även vid mycket hög nätverksbelastning: DL100-2xxx2212 och DL100-2xxx2213.
  • Varianter med spektralfilter och frekvensomkoppling: Inget minimumavstånd krävs vid installation av flera DL100 bredvid varandra eller vid placering mellan DL100 och den optiska datatransmissionen ISD400 Pro.
Klart mindre än andra jämförbara avståndssensorer Storleken av höljet på långdistanssensorerna Dx100 är endast 119,9 mm x 82,5 mm x 69,4 mm. De minsta avståndssensorerna i dessas prestandaklass övertygar med nya installationsalternativ, lägre vikt och enklare hantering under montering.
Innovativt fästsystem för enkelt montage och snabbt redskapsbyte

(1) Häng enheten i den exakt anpassade monteringsplattan.

(2) Dra åt med den svarta justeringsskruven.

(3) Finjustering via 3 fjäderbelastade skruvar.

Högsta prestanda och innovativa produktfunktioner garanterar enorm flexibilitet och maximal produktivitet för anläggningen.

DL100 och ISD400 Pro - ett kraftfullt team för avståndsmätning och dataöverföring

Dynamiken hos moderna lagringsmaskiner och många andra applikationer kräver inte bara snabb och exakt positionering, utan också smidig kommunikation med den stationära styrtekniken. SICK erbjuder dig en lösning som lever upp till denna utmaningen: Long Range- avståndssensorn DL100 i kombination med det optiska dataöverföringssystemet ISD400 Pro.

Ekonomi och mervärde i ett dubbelpaket: Både DL100 och ISD400 Pro kan snabbt och enkelt integreras i ditt system och representerar ett ”registrerat" och därmed nästan oslagbart team. Båda har ett flertal diagnosalternativ och minimerar därmed drift stillestånd samtidigt som de ökar produktiviteten.

SICK LifeTime Services

SICK-service ökar produktiviteten för maskiner och anläggningar, höjer det allmänna arbetsskyddet, lägger grunden till långsiktig lönsamhet och skyddar investeringarna. Förutom rådgivning ger SICK support på plats vid konceptframtagning, idrifttagning samt vid löpande drift.

Tjänsteutbudet omfattar allt från underhåll och inspektion, prestandakontroll till modernisering och eftermontering. Moduluppbyggda eller individuellt utformade serviceavtal ger anläggningarna längre livslängd och på så vis bättre tillgänglighet. Givare och system känner ständigt av störningar och överskridna gränsvärden.

Rådgivning och design Applikationsspecifik rådgivning om produkt, integrering och själva applikationen.
Idrifttagning och underhåll Applikationsoptimerat och hållbart ─ tack vare idrifttagning och underhåll proffsigt utförda av utbildad SICK-servicetekniker.
Serviceavtal Garantiförlängning, SICK Remote Service, 24 h-helpdesk, underhåll, tillgänglighetsgarantier och andra modulkomponenter går att kombinera ihop individuellt som du vill.

Applikationer

Teknisk översikt

 
  • Översikt över tekniska data

    Översikt över tekniska data

    Mätområde0,15 m ... 300 m, på reflexfolie ”Diamond Grade”
    Upprepningsprecision

    1,5 mm, vid dödtid 10 ms

    0,75 mm, vid dödtid 30 ms

    2 mm, vid dödtid 10 ms

    1 mm, vid dödtid 30 ms

    2,5 mm, vid dödtid 10 ms

    1,25 mm, vid dödtid 30 ms

    2,5 mm, vid dödtid 30 ms

    0,5 mm

    1 mm

    2 mm

    Utmatningstid1 ms, mätcykel synkron med PLC-förfrågan
    Precision

    ± 3 mm

    ± 4 mm

    ± 5 mm

    ± 2 mm

    ± 2,5 mm

    MätobjektReflektor
    SSI
    Seriell✔ , RS-422
    PROFINET
    PROFIBUS DP
    CANopen
    EtherNet/IP™
    EtherCAT®
    Mätcykeltid1 ms
    Omgivningstemperatur, drift–40 °C ... +75 °C, Drift med kylkåpa, Drift med värme
    LjussändareLaser, röd
    LjustypSynligt rött ljus
    Laserklass2 (IEC 60825-1:2014)
Du hittar alla tekniska data vid resp. produkt

Downloads