Kontakt
Feedback

Avståndsmätare för långa avstånd

Snabba, exakta, applikationsorienterade – SICK avståndsmätare för långa avstånd

Avståndsmätare för långa avstånd från SICK kombinerar mycket exakta mätresultat med hög tillförlitlighet och ett mycket stort mätområde. Avståndsmätarna för långa avstånd arbetar enligt HDDM-principen och kan användas mätande eller mätande och kopplande. Med det stora mätområdet är sensorerna perfekta för många olika branscher och väldigt olika arbetsuppgifter.

Filtrera enligt:
70.0 m 1500.0 m
2.0 ms 150.0 ms

5 träffar:

Träffar 1 - 5 av 5

Vy: Galleri Lista
Prestanda med framtid
  • Avståndsmätare för långa avstånd med IR-laser med HDDM+-teknik
  • Mätning av naturliga objekt (DT1000) eller på reflektor (DL1000)
  • Damm- och vattentätt hus (IP 65 och IP 67), tillverkat i korrosionsfast aluminiumlegering
  • Konfigurerbara digitala in- och utgångar, analog utgång, RS-422 / SSI
  • Mätning på heta ytor (DT1000)
Jämför nu
Välj
Positionera tillförlitligt, snabbt, exakt
  • Mätområde på upp till 300 m
  • Många olika fältbussgränssnitt
  • Förvarningsmeddelanden och diagnosdata tillgängliga
  • Display med intuitiv menystruktur och väl synliga status-LED
  • Litet, robust metallhus
  • 3D-justeringshållare med snabblås finns att få som tillbehör
  • Avlånga hål för nolljustering vid ett enhetsbyte
Jämför nu
Välj
Högkvalitativ och exakt avståndsmätning
  • Mätområde från 0,15 m till 300 m
  • Mycket snabba mättider
  • Högsta precision, reproducerbarhet och tillgänglighet av systemet
  • Komfortabel idrifttagning: upplyst LC-display med diagnosinformation
  • Synligt rött ljus och justeringshållare med fjädersystem
  • Många olika gränssnitt: SSI, RS-422, PROFIBUS, HIPERFACE, DeviceNet
Jämför nu
Välj
Exakt avståndsmätning för naturliga objekt – upp till 70 m på vitt, 30 m på svart
  • Räckvidd på upp till 30 m på svart, 70 m på vitt
  • Mycket hög mätnoggrannhet och repeterbarhet
  • Varianter med uppvärmning för användning i fryslager
  • Robust hus (IP 65) av höghållfast aluminiumlegering
  • Seriella gränssnitt samt analoga och digitala utgångar
  • Display för plug and play-idrifttagning
Jämför nu
Välj
Standardsensor för mätavstånd på upp till 220 m
  • Mätområde 0,15–50 m/0,15–130 m/0,15–220 m
  • Korta positioneringsförlopp tack vare mycket snabba mättider
  • Mycket hög precision och reproducerbarhet
  • Komfortabel idrifttagning: upplyst LC-display med diagnosinformation
  • Enkelt montage- och justeringskoncept: justeringshållare med fjäder/synligt rött ljus
  • Många olika gränssnitt: SSI, RS-422, PROFIBUS, HIPERFACE, CANopen, DeviceNet
Jämför nu
Välj

Träffar 1 - 5 av 5

Upp