Översikt
Säker registrering av mycket små objekt, med hög hastighet
Den högupplösande ljusridån HLG från SICK är den perfekta lösningen för alla tillämpningar, där platta objekt på ett transportsystem ska identifieras tillförlitligt. Detta är möjligt tack vare en upplösning på konstant 2 mm över hela detektionsområdet, en mycket låg kopplingshysteres samt en mycket snabb responstid på endast 3 ms. HLG erbjuder perfekta registreringslösningar, t.ex. i snabba postsorteringssystem, i förpackningsmaskiner med stort genomflöde, vid räkning av små delar eller vid framkantsidentifiering inom logistiken.
I korthet
- Upplösning 2 mm
- Responstid 3 ms
- Övervakningshöjd 50 mm
- Synkronisering via kabel
- PNP eller NPN med Q-utgång eller Q-inverterad utgång
- 1 x test, 1 x teach-in-ingång
- Kontakt M12, 8-polig