Omkopplande automationsljusridåer
FlexChain

Flexibelt och effektivt detektionssystem i en kaskad

Din fördel

  • Flexibelt utbyggbart ljusridåsystem: upp till 60 sensorer kan kopplas i kaskad och styras centralt via FlexChain-värden
  • Direkt redo för drift: sensorerna identifieras och programmeras med en knapptryckning
  • Högsta mätsäkerhet tack vare sekventiell frekvensstyrning av sensorerna utan ömsesidig påverkan
  • Mycket flexibel placering av sändare/mottagare-fotoceller, reflektorfotoceller och direktavkännande fotoceller samt ljusridåer på valfria avstånd och positioner
  • Hög processtabilitet genom omfattande diagnosfunktion
  • Hög flexibilitet genom logikkonfiguration i värden och tack vare gränssnittsvarianterna IO-Link, CANopen och RS-485

Översikt

Flexibelt och effektivt detektionssystem i en kaskad

FlexChain är en ljusridå med flexibel konfiguration genom sekventiell anslutning av flera sensorer. Man slipper långa anslutningskablar och tidskrävande och kostsam kabeldragning. Med en knapptryckning på FlexChain-värden adresseras och programmeras sensorerna automatiskt, därefter är systemet omedelbart redo för drift. Olika sensorteknik kan kombineras efter behag: sändare/mottagare-fotoceller, reflektorfotoceller och direktavkännande fotoceller. Rådata från sensorerna utvärderas med integrerade logikkomponenter via FlexChain-värden eller skickas vidare direkt via IO-Link, CANopen, RS-485 eller I/O-signaler. Detaljerad diagnosinformation säkerställer högsta processtabilitet och mätsäkerhet under drift.

I korthet
  • Enkel kabeldragning för upp till 60 sensorer
  • Sekventiell frekvensstyrning förhindrar ömsesidig påverkan
  • Fri användning av olika sensorteknik
  • Sensorer finns med olika kabellängder
  • Utvärdering av sensordata i systemet eller direkt överföring av rådata
  • Processtabilitet tack vara diagnosfunktion

Fördelar

Smidig installation och implementering sparar tid och kostnader

Kaskadkoppling av separata sensorer sparar in på kabeldragningen och underlättar integreringen i befintlig anläggning. Sensorsystemet finns med olika pigtails. Du slipper kostnaderna för extraanslutningar även på komplexa anordningar. Dessutom går det snabbt att implementera FlexChain eftersom hela systemet arbetar som en enhet – du slipper omständliga kopplingar i styrenheten.

Effektivare integrering

Kostnadseffektiv: sensorn har integrerad pigtail. Du slipper extraanslutningar.
Liten insats: kaskadkopplingen förenklar kabeldragningen avsevärt jämfört med nodanslutningar.
Direkt driftklar: FlexChain-värden känner av alla sensorer automatiskt. Du startar dataöverföringen med ett knapptryck.

Med FlexChain-adaptern kan valfri 24-voltssignal (t.ex. knapp, reläsignal eller en annan standardsensor) anslutas som extra ingång till systembussen.

Smidig installation och implementering av FlexChain. Dessutom spar den automatiska sensoravkänningen och kaskadkopplade kabeldragningen tid och kostnader vid systemintegreringen.

Större flexibilitet med ökad mätnoggrannhet

Ljusridåtekniken med sekventiell taktning förhindrar att de individuella sensorernas signaler superpositioneras. Det utesluter felaktig mätdata. Det innebär att det går att förverkliga tajta anordningar utan fast ljusridå – de går att anpassa bättre till anläggningens individuella egenskaper. Dessutom går det att fritt välja den sensorteknik som matchar kraven. FlexChain ger på så vis tillämpningen robusthet och flexibilitet.

Flexiblare positionering

Stor mätsäkerhet: den sekventiella taktningen förhindrar signalsuperpositionering
Valfri placering med individuella kabellängder: i jämförelse med konventionella ljusridåer kan strålarna placeras flexibelt där de behövs.
FlexChain, den individuella ljusridån: sändare/mottagare-fotocell, reflektorfotocell eller direktavkännande fotocell – välj och kombinera sensorteknik efter behag.

FlexChain går att anpassa flexibelt till tillämpningen. Systemet ger tillförlitliga resultat oberoende av resp. sensorplacering och -teknik.

Fullt transparenta system- och sensordata

FlexChain ger även sensordatan full flexibilitet. Den leds antingen direkt till styrningen eller blir analyserad på smidigaste sätt i själva systemet. Dessutom ger FlexChain omfattande diagnosmöjligheter – det går att få upp parametrar som sensorinformation, smutsighet och kommunikationsstatus närsomhelst. Tidig feldetektion förebygger effektivt bortfall och stillestånd.

Smart funktion

Intuitiv manövrering: mjukvaruredskapet SOPAS definierar smidigt zoner, parametrerar logiken och övervakar sensorerna – anslut FlexChain-värden smidigt via USB
Många olika gränssnitt: IO-Link, CANopen, RS-485 eller konfigurerbara utgångar – de går att integrera i nästan alla anläggningar.
Stor processäkerhet: diagnosparametrarna från sensorer och system är tillgängliga närsomhelst för att förhindra stillestånd och mätfel

Flexibel dataöverföring, många olika gränssnitt eller realtidsdiagnoser: FlexChain går att integrera smidigt och säkert i nästan alla miljöer

Applikationer

Teknisk översikt

 
  • Översikt över tekniska data

    Översikt över tekniska data

    VersionFlexChain Host / FlexChain Guest
    Sensorprincip FlexChain

    Direktavkännande fotocell

    Reflektor fotocell

    Sändare/mottagare fotocell

    Ljusridåsystem

    Kommunikationsgränssnitt

    IO-Link (V1.1)

    Seriellt (RS-485)

    CANopen

    IO-Link

    Seriell

    Driftsräckvidd0,25 m ... 15 m
    Strålavstånd

    10 mm

    25 mm

    50 mm

    Optisk ljusutgång

    Slim

    Flat

    Övervakningshöjd100 mm ... 1.400 mm
    Anslutningstyp

    Kabel med stickkontakt M12, 5-polig

    Kabel med stickkontakt M12, 8-polig

    Stickkontakt M8, 4-polig

    Kabel med honkontakt M8, 4-polig

    Kabel med honkontakt, M8, 4-polig, vinklad

    Kabel med stickkontakt M8, 4-polig

    Kabellängd0,15 m ... 1,5 m
Du hittar alla tekniska data vid resp. produkt

Downloads