Mätande automationsljusridåer
MLG-2

MLG05A-0895I10501
1213803
Styck
Länk
    • Kännetecken
      EnhetsutförandePro - Advanced functionality
      SensorprincipSändare/mottagare
      Minsta detekterbara objekt (MDO)5 mm, 9 mm 1) 2) 3)
      Strålavstånd5 mm
      Typ av synkroniseringKabel
      Antal strålar180
      Övervakningshöjd895 mm
      Software features (default)
      Interface RS-485Systemstatus, virtuella utgångar, antal brutna strålar, höjdmätning (andra strålen)/LBB, höjdmätning (första strålen)/FBB, yttermått, innermått
      Baudrate RS-4859,6 kbit/s
      Q1Närvarokontroll
      Q2 / INTeach ingång
      TeachStandardläge
      Driftsätt
      Standard
      Transparent
      Resistent mot damm och solljus
      Funktion
      Korsande strålar
      Strålavbländning
      Höghastighetsscanning
      Hög mätnoggrannhet
      Applikationer
      KopplingsutgångObject recognition/object width
      Object recognition
      Height classification
      Hole detection/hole size
      Outside dimension/inside dimension
      Object position
      Hole position
      Zondefinition
      DatagränssnittObjektdetektering
      Hole detection
      Object height measurement
      Measurement of external dimension
      Measurement of inside dimension
      Measurement of object position
      Measurement of hole position
      I leveransen

      1 × sändare

      1 × mottagare

      4/6 × QuickFix-fästen (från 2 m övervakningshöjd 6 QuickFix-fästen)

      1 × Quickstart-anvisning

      • 1) MDO min. detekterbart objekt vid hög mätnoggrannhet.
      • 2) MDO min. detekterbart objekt vid standard mätnoggrannhet.
      • 3) Beroende på strålavstånd utan korsstrålinställning.
    • Mekanik/elektroteknik
      LjussändareLysdiod (LED), infrarött ljus
      Våglängd850 nm
      Matningsspänning UvDC 19,2 V ... 28,8 V 1)
      Elförbrukning, sändare64 mA 2)
      Elförbrukning, mottagare156 mA 2)
      Restvåg< 5 Vss
      Utgångsström Imax.100 mA
      Utgångslast, kapacitiv100 nF
      Utgångslast, induktiv1 H
      Initieringstid< 1 s
      KopplingsutgångMottakt: PNP/NPN
      Anslutningstyp

      Stickkontakt M12, 5-polig, 0,22 m

      Stickkontakt M12, 8-polig, 0,27 m

      Honkontakt M12, 4-polig, D-kodad, 0,19 m

      HusmaterialAluminium
      IndikeringLED
      IP-klassningIP65, IP67
      3)
      Skyddskopplingar

      UV-anslutningar polsäkringsskyddade

      Utgång Q kortslutningsskyddad

      Avstörning

      SkyddsklassIII
      Vikt2,049 kg
      FrontglasPMMA
      TillvalIngen
      UL-File-Nr.NRKH.E181493
      • 1) Utan last.
      • 2) , Utan last vid 24 V.
      • 3) Utomhusdrift kräver extern skyddskåpa.
    • Prestanda
      Maximal räckvidd7 m 1)
      Minimal räckvidd≥ 0 m
      Driftsräckvidd5 m
      Responstid15,2 ms 2)
      • 1) Ingen reserv för miljöpåverkan och åldrande av dioden.
      • 2) Utan hög hastighet.
    • Kommunikationsgränssnitt
      IO-Link✔ , IO-Link V1.1
      Dataöverföringshastighet230,4 kbit/s (COM3)
      Maximal kabellängd20 m
      Cykeltid2,3 ms
      VendorID26
      DeviceID HEX800068
      DeviceID DEC8388712
      Processdatalängd32 Byte (TYPE_2_V) 1)
      Seriell✔ , RS-485
      Dataöverföringshastighet1.2 kbit/s …921.6 kbit/s
      Ingångar/utgångarRS-485 + 2 x Q (IO-Link)
      Digital utgångQ1, Q2
      Antal2
      Digital ingångIn1
      Antal1
      • 1) With an IO-Link master with V1.0, fall back to interleaved mode (consisting of TYPE_1_1 (ProcessData) and TYPE_1_2 (On-request Data)).
    • Omgivningsdata
      Stöttålighet

      Permanenta pulser 10 g, 16 ms, 1000 pulser

      Enstaka pulser 15 g, 11 ms, 3 per axel

      VibrationstålighetSökning sinusformat 10-150 Hz 5 g
      EMCEN 60947-5-2
      Okänslighet mot störande omgivningsljus

      Direkt: 150.000 lx 1)

      Indirekt: 200.000 lx 2)

      Omgivningstemperatur, drift–30 °C ... +55 °C
      Omgivningstemperatur, lager–40 °C ... +70 °C
      • 1) Utomhusläge.
      • 2) Indirekt tålig för likvärdigt ljus.
    • Smart Task
      Smart Task beteckningBaslogik
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
    MLG05A-0895I10501
    måttritning
    MLG05A-0895I10501
    Inställningsmöjligheter
    MLG05A-0895I10501
    Anslutningstyp och -schema Stickkontakt M12, 5/8-polig, RS-485 gränssnitt
    MLG05A-0895I10501
    Anslutningstyp
    MLG05A-0895I10501
    Anslutningsschema Anslutningsschema T-kontakt