- Startsida
- Produktportfölj
- Automationsljusridå
- Mätande automationsljusridåer
- MLG-2
- MLG05A-0295I10801
- Startsida
- Produktportfölj
- Automationsljusridå
- Mätande automationsljusridåer
- MLG-2
- MLG05A-0295I10801
Mätande automationsljusridåer
MLG-2
MLG05A-0295I10801
1215416
-
Tekniska data
-
Downloads
-
Tillbehör
-
Applikationer
-
Video-klipp
-
Service och support
-
Tulluppgifter
-
- Kännetecken
Enhetsutförande Pro - Advanced functionality Sensorprincip Sändare/mottagare Minsta detekterbara objekt (MDO) 5 mm, 9 mm 1) 2) 3) Strålavstånd 5 mm Typ av synkronisering Kabel Antal strålar 60 Övervakningshöjd 295 mm Software features (default) Interface RS-485 Systemstatus, virtuella utgångar, antal brutna strålar, höjdmätning (andra strålen)/LBB, höjdmätning (första strålen)/FBB, yttermått, innermått Baudrate RS-485 9,6 kbit/s Q1 Närvarokontroll Q2 / IN Teach ingång Teach Standardläge Driftsätt Standard ✔ Transparent ✔ Resistent mot damm och solljus ✔ Funktion Korsande strålar ✔ Strålavbländning ✔ Höghastighetsscanning ✔ Hög mätnoggrannhet ✔ Applikationer Kopplingsutgång Object recognition/object width
Object recognition
Height classification
Hole detection/hole size
Outside dimension/inside dimension
Object position
Hole position
ZondefinitionDatagränssnitt Objektdetektering
Hole detection
Object height measurement
Measurement of external dimension
Measurement of inside dimension
Measurement of object position
Measurement of hole positionI leveransen 1 × sändare
1 × mottagare
4/6 × QuickFix-fästen (från 2 m övervakningshöjd 6 QuickFix-fästen)
1 × Quickstart-anvisning
- 1) MDO min. detekterbart objekt vid hög mätnoggrannhet.
- 2) MDO min. detekterbart objekt vid standard mätnoggrannhet.
- 3) Beroende på strålavstånd utan korsstrålinställning.
- Mekanik/elektroteknik
Ljussändare Lysdiod (LED), infrarött ljus Våglängd 850 nm Matningsspänning Uv DC 19,2 V ... 28,8 V 1) Elförbrukning, sändare 58 mA 2) Elförbrukning, mottagare 132 mA 2) Restvåg < 5 Vss Utgångsström Imax. 100 mA Utgångslast, kapacitiv 100 nF Utgångslast, induktiv 1 H Initieringstid < 1 s Kopplingsutgång Mottakt: PNP/NPN Anslutningstyp Stickkontakt M12, 5-polig, 0,22 m
Stickkontakt M12, 8-polig, 0,27 m
Honkontakt M12, 4-polig, D-kodad, 0,19 m
Husmaterial Aluminium Indikering LED IP-klassning IP65, IP67
3)Skyddskopplingar UV-anslutningar polsäkringsskyddade
Utgång Q kortslutningsskyddad
Avstörning
Skyddsklass III Vikt 0,849 kg Frontglas PMMA Tillval Ingen UL-File-Nr. NRKH.E181493 - 1) Utan last.
- 2) , Utan last vid 24 V.
- 3) Utomhusdrift kräver extern skyddskåpa.
- Prestanda
Maximal räckvidd 12 m 1) Minimal räckvidd ≥ 0 m Driftsräckvidd 8,5 m Responstid 5,9 ms 2) - 1) Ingen reserv för miljöpåverkan och åldrande av dioden.
- 2) Utan hög hastighet.
- Kommunikationsgränssnitt
IO-Link ✔ , IO-Link V1.1 Dataöverföringshastighet 230,4 kbit/s (COM3) Maximal kabellängd 20 m Cykeltid 2,3 ms VendorID 26 DeviceID HEX 800068 DeviceID DEC 8388712 Processdatalängd 32 Byte (TYPE_2_V) 1) Seriell ✔ , RS-485 Dataöverföringshastighet 1.2 kbit/s …921.6 kbit/s Ingångar/utgångar RS-485 + 2 x Q (IO-Link) Digital utgång Q1, Q2 Antal 2 Digital ingång In1 Antal 1 - 1) With an IO-Link master with V1.0, fall back to interleaved mode (consisting of TYPE_1_1 (ProcessData) and TYPE_1_2 (On-request Data)).
- Omgivningsdata
Stöttålighet Permanenta pulser 10 g, 16 ms, 1000 pulser
Enstaka pulser 15 g, 11 ms, 3 per axel
Vibrationstålighet Sökning sinusformat 10-150 Hz 5 g EMC EN 60947-5-2 Okänslighet mot störande omgivningsljus Direkt: 150.000 lx 1)
Indirekt: 200.000 lx 2)
Omgivningstemperatur, drift –30 °C ... +55 °C Omgivningstemperatur, lager –40 °C ... +70 °C - 1) Utomhusläge.
- 2) Indirekt tålig för likvärdigt ljus.
- Smart Task
Smart Task beteckning Baslogik
- Klassificeringar
ECl@ss 5.0 27270910 ECl@ss 5.1.4 27270910 ECl@ss 6.0 27270910 ECl@ss 6.2 27270910 ECl@ss 7.0 27270910 ECl@ss 8.0 27270910 ECl@ss 8.1 27270910 ECl@ss 9.0 27270910 ECl@ss 10.0 27270910 ECl@ss 11.0 27270910 ECl@ss 12.0 27270910 ETIM 5.0 EC002549 ETIM 6.0 EC002549 ETIM 7.0 EC002549 ETIM 8.0 EC002549 UNSPSC 16.0901 39121528
-
-
-
-