- Startsida
- Produktportfölj
- Automationsljusridå
- Mätande automationsljusridåer
- MLG-2 WebChecker
- MLG05W-0818N12501
- Startsida
- Produktportfölj
- Automationsljusridå
- Mätande automationsljusridåer
- MLG-2 WebChecker
- MLG05W-0818N12501
Mätande automationsljusridåer
MLG-2 WebChecker
-
Tekniska data
-
Downloads
-
Tillbehör
-
Video-klipp
-
Service och support
-
Tulluppgifter
-
- Kännetecken
Enhetsutförande Bankantsreglering Sensorprincip Sändare/mottagare Minimal objektlängd 4 mm 1) Strålavstånd 5 mm Upplösning 0,1 mm Cykeltid 32 μs per stråle Upprepningsprecision 6 µm 2) Precision ± 0,3 mm 3) Typ av synkronisering Kabel Antal strålar 480 Mätfältsbredd totalt 2.545 mm Mätfältsbredd detalj Mätfältsbredd (anslutningssidan) 1.195 mm Blindzon (mellanstort område) 155 mm Mätfältsbredd (huvudsidan) 1.195 mm Software features (default) Q1 Allmänt larm Applikation Standardläge I leveransen 1 × sändare
1 × mottagare
1 x Fältbussmodul
4/6 × QuickFix-fästen (från 2 m övervakningshöjd 6 QuickFix-fästen)
1 × Quickstart-anvisning
- 1) Se grafik: Produktdefinition.
- 2) 1 Sigma, 0 % remission.
- 3) För opaka objekt och exakt inriktning av sändare/mottagare.
- Mekanik/elektroteknik
Ljussändare Lysdiod (LED), infrarött ljus Våglängd 850 nm Matningsspänning Uv DC 19,2 V ... 28,8 V 1) Elförbrukning, sändare 79 mA 2) Elförbrukning, mottagare 216 mA 2) Elförbrukning fältbussmodul 115 mA Restvåg < 5 Vss Utgångsström Imax. 100 mA Utgångslast, kapacitiv 100 nF Utgångslast, induktiv 1 H Initieringstid < 1 s Kopplingsutgång Mottakt: PNP/NPN Dimensioner (B x H x D) 34 mm x 2.629,4 mm x 30,6 mm Anslutningstyp Stickkontakt M12, 5-polig, 0,22 m
Stickkontakt M12, 12-polig, 0,27 m
Husmaterial Aluminium Indikering LED IP-klassning IP65, IP67
3)Skyddskopplingar UV-anslutningar polsäkringsskyddade
Utgång Q kortslutningsskyddad
Avstörning
Skyddsklass III Vikt 5,359 kg Frontglas PMMA Tillval Ingen UL-File-Nr. NRKH.E181493 - 1) Utan last.
- 2) , Utan last vid 24 V.
- 3) Utomhusdrift kräver extern skyddskåpa.
- Prestanda
Maximal räckvidd 3,5 m 1) Minimal räckvidd ≥ 0,2 m Driftsräckvidd 2,5 m Responstid 95,8 ms 2) - 1) Ingen reserv för miljöpåverkan och åldrande av dioden.
- 2) Med ohms last.
- Kommunikationsgränssnitt
PROFINET ✔ Digital utgång Q1 Antal 1
- Omgivningsdata
Stöttålighet Permanenta pulser 10 g, 16 ms, 1000 pulser
Enstaka pulser 15 g, 11 ms, 3 per axel
Vibrationstålighet Sökning sinusformat 10-150 Hz 5 g Okänslighet mot störande omgivningsljus 100.000 lx Omgivningstemperatur, drift –30 °C ... +55 °C Omgivningstemperatur, lager –40 °C ... +70 °C
- Klassificeringar
eCl@ss 5.0 27270910 eCl@ss 5.1.4 27270910 eCl@ss 6.0 27270910 eCl@ss 6.2 27270910 eCl@ss 7.0 27270910 eCl@ss 8.0 27270910 eCl@ss 8.1 27270910 eCl@ss 9.0 27270910 eCl@ss 10.0 27270910 eCl@ss 11.0 27270910 eCl@ss 12.0 27270910 ETIM 5.0 EC002549 ETIM 6.0 EC002549 ETIM 7.0 EC002549 ETIM 8.0 EC002549 UNSPSC 16.0901 39121528
-
-
-