- Startsida
- Produktportfölj
- Automationsljusridå
- Mätande automationsljusridåer
- MLG-2 WebChecker
- MLG05W-0200R12501
- Startsida
- Produktportfölj
- Automationsljusridå
- Mätande automationsljusridåer
- MLG-2 WebChecker
- MLG05W-0200R12501
Mätande automationsljusridåer
MLG-2 WebChecker
MLG05W-0200R12501
1122287
-
Tekniska data
-
Downloads
-
Tillbehör
-
Video-klipp
-
Service och support
-
Tulluppgifter
-
- Kännetecken
Enhetsutförande Bankantsreglering Sensorprincip Sändare/mottagare Minimal objektlängd 4 mm 1) Strålavstånd 5 mm Upplösning 0,1 mm Cykeltid 32 μs per stråle Upprepningsprecision 6 µm 2) Precision ± 0,3 mm 3) Typ av synkronisering Kabel Antal strålar 60 Mätfältsbredd totalt 295 mm Mätfältsbredd detalj Mätfältsbredd (anslutningssidan) 295 mm Blindzon (mellanstort område) 0 mm Mätfältsbredd (huvudsidan) 0 mm Software features (default) Q1/C Allmänt larm Q2 Standard Teach-In Q3 Position kant 1 Q4 Position kant 10 Applikation Standardläge I leveransen 1 × sändare
1 × mottagare
4/6 × QuickFix-fästen (från 2 m övervakningshöjd 6 QuickFix-fästen)
1 × Quickstart-anvisning
- 1) Se grafik: Produktdefinition.
- 2) 1 Sigma, 0 % remission.
- 3) För opaka objekt och exakt inriktning av sändare/mottagare.
- Mekanik/elektroteknik
Ljussändare Lysdiod (LED), infrarött ljus Våglängd 850 nm Matningsspänning Uv DC 19,2 V ... 28,8 V 1) Elförbrukning, sändare 58 mA 2) Elförbrukning, mottagare 132 mA 2) Restvåg < 5 Vss Utgångsström Imax. 100 mA Utgångslast, kapacitiv 100 nF Utgångslast, induktiv 1 H Initieringstid < 1 s Kopplingsutgång Mottakt: PNP/NPN Dimensioner (B x H x D) 34 mm x 379,4 mm x 30,6 mm Anslutningstyp Stickkontakt M12, 5-polig, 0,22 m
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
Skyddsklass III Vikt 0,859 kg Frontglas PMMA Tillval Ingen UL-File-Nr. NRKH.E181493 - 1) Utan last.
- 2) , Utan last vid 24 V.
- 3) Utomhusdrift kräver extern skyddskåpa.
- Prestanda
Maximal räckvidd 3,5 m 1) Minimal räckvidd ≥ 0,2 m Driftsräckvidd 2,5 m Responstid 13,1 ms 2) - 1) Ingen reserv för miljöpåverkan och åldrande av dioden.
- 2) Med ohms last.
- Kommunikationsgränssnitt
IO-Link ✔ , IO-Link V1.1 Dataöverföringshastighet 230,4 kbit/s (COM3) Maximal kabellängd 20 m Cykeltid 14 ms VendorID 26 DeviceID HEX 80022F DeviceID DEC 8389167 Processdatalängd 32 Byte (TYPE_2_V) 1) Ingångar/utgångar 4 x Q (IO-Link) Digital utgång Q1 ... Q4 Antal 4 Digital ingång Q2, Q3, Q4 Antal 3 - 1) With an IO-Link master with V1.0, fall back to interleaved mode (consisting of TYPE_1_1 (ProcessData) and TYPE_1_2 (On-request Data)).
- Omgivningsdata
Stöttålighet Permanenta pulser 10 g, 16 ms, 1000 pulser
Enstaka pulser 15 g, 11 ms, 3 per axel
Vibrationstålighet Sökning sinusformat 10-150 Hz 5 g Okänslighet mot störande omgivningsljus 100.000 lx Omgivningstemperatur, drift –30 °C ... +55 °C Omgivningstemperatur, lager –40 °C ... +70 °C
- Smart Task
Smart Task beteckning Baslogik
- Klassificeringar
eCl@ss 5.0 27270910 eCl@ss 5.1.4 27270910 eCl@ss 6.0 27270910 eCl@ss 6.2 27270910 eCl@ss 7.0 27270910 eCl@ss 8.0 27270910 eCl@ss 8.1 27270910 eCl@ss 9.0 27270910 eCl@ss 10.0 27270910 eCl@ss 11.0 27270910 eCl@ss 12.0 27270910 ETIM 5.0 EC002549 ETIM 6.0 EC002549 ETIM 7.0 EC002549 ETIM 8.0 EC002549 UNSPSC 16.0901 39121528
-
-
-