Mätande automationsljusridåer
MLG-2 WebChecker

MLG05W-0200E12503
1132650
Länk
    • Kännetecken
      EnhetsutförandeBankantsreglering
      SensorprincipSändare/mottagare
      Minimal objektlängd4 mm 1)
      Strålavstånd5 mm
      Upplösning0,1 mm
      Cykeltid32 μs per stråle
      Upprepningsprecision6 µm 2)
      Precision± 0,3 mm 3)
      Typ av synkroniseringKabel
      Antal strålar60
      Mätfältsbredd totalt295 mm
      Mätfältsbredd detalj
      Mätfältsbredd (anslutningssidan)295 mm
      Blindzon (mellanstort område)0 mm
      Mätfältsbredd (huvudsidan)0 mm
      Software features (default)
      Q1Allmänt larm
      ApplikationHigh resolution mode
      I leveransen

      1 × sändare

      1 × mottagare

      1 x Fältbussmodul

      4/6 × QuickFix-fästen (från 2 m övervakningshöjd 6 QuickFix-fästen)

      1 × Quickstart-anvisning

      • 1) Se grafik: Produktdefinition.
      • 2) 1 Sigma, 0 % remission.
      • 3) För opaka objekt och exakt inriktning av sändare/mottagare.
    • Mekanik/elektroteknik
      LjussändareLysdiod (LED), infrarött ljus
      Våglängd850 nm
      Matningsspänning UvDC 19,2 V ... 28,8 V 1)
      Elförbrukning, sändare58 mA 2)
      Elförbrukning, mottagare132 mA 2)
      Elförbrukning fältbussmodul115 mA
      Restvåg< 5 Vss
      Utgångsström Imax.100 mA
      Utgångslast, kapacitiv100 nF
      Utgångslast, induktiv1 H
      Initieringstid< 1 s
      KopplingsutgångMottakt: PNP/NPN
      Dimensioner (B x H x D)34 mm x 379,4 mm x 30,6 mm
      Anslutningstyp

      Stickkontakt M12, 5-polig, 0,22 m

      Stickkontakt M12, 12-polig, 0,27 m

      HusmaterialAluminium
      IndikeringLED
      IP-klassningIP65, IP67
      3)
      Skyddskopplingar

      UV-anslutningar polsäkringsskyddade

      Utgång Q kortslutningsskyddad

      Avstörning

      SkyddsklassIII
      Vikt0,859 kg
      FrontglasPMMA
      TillvalIngen
      UL-File-Nr.NRKH.E181493
      • 1) Utan last.
      • 2) , Utan last vid 24 V.
      • 3) Utomhusdrift kräver extern skyddskåpa.
    • Prestanda
      Maximal räckvidd3,5 m 1)
      Minimal räckvidd≥ 0,2 m
      Driftsräckvidd2,5 m
      Responstid13,1 ms 2)
      • 1) Ingen reserv för miljöpåverkan och åldrande av dioden.
      • 2) Med ohms last.
    • Kommunikationsgränssnitt
      EtherCAT®
      Digital utgångQ1
      Antal1
    • Omgivningsdata
      Stöttålighet

      Permanenta pulser 10 g, 16 ms, 1000 pulser

      Enstaka pulser 15 g, 11 ms, 3 per axel

      VibrationstålighetSökning sinusformat 10-150 Hz 5 g
      Okänslighet mot störande omgivningsljus100.000 lx
      Omgivningstemperatur, drift–30 °C ... +55 °C
      Omgivningstemperatur, lager–40 °C ... +70 °C
    • Klassificeringar
      eCl@ss 5.027270910
      eCl@ss 5.1.427270910
      eCl@ss 6.027270910
      eCl@ss 6.227270910
      eCl@ss 7.027270910
      eCl@ss 8.027270910
      eCl@ss 8.127270910
      eCl@ss 9.027270910
      eCl@ss 10.027270910
      eCl@ss 11.027270910
      eCl@ss 12.027270910
      ETIM 5.0EC002549
      ETIM 6.0EC002549
      ETIM 7.0EC002549
      ETIM 8.0EC002549
      UNSPSC 16.090139121528

    Tekniska ritningar

    MLG05W-0200E12503
    måttritning
    MLG05W-0200E12503
    Måttritning PROFINET, EtherCAT®, EtherNet/IP
    MLG05W-0200E12503
    Inställningsmöjligheter
    MLG05W-0200E12503
    Anslutningstyp och -schema MLG-2 WebChecker
    MLG05W-0200E12503
    Anslutningstyp Ethernet
    MLG05W-0200E12503
    Anslutningsschema T-fördelare
    MLG05W-0200E12503
    Produktdefinition