SLG-2

Enkel maskinintegrering tack vare kompakt design

I moderna maskindesigner är utrymmet oftast begränsat. På många ställen räknas varje millimeter och extra kompakta konstruktioner är därför viktiga. Exakt rätt användningsförhållanden för ljusridån SLG-2 – en kraftfull lösning för vanliga detektions- och mätuppgifter. SLG-2 finns både i slim- och flat-variant och kan därför integreras väl i flera olika, små utrymmen och erbjuder hög flexibilitet vad gäller maskinintegration.

Produktval

Ljusridåsystem

Flexibelt och effektivt detektionssystem i en kedja

FlexChain erbjuder en flexibelt utökningsbar ljusridå – med upp till 60 kaskadkopplade sensorer. Oavsett om det gäller direktavkännande fotoceller, sändare/mottagare-fotoceller eller reflektorfotoceller: olika sensortekniker kan kombineras och anordnas fritt. Den sekventiella taktningen säkerställer högsta mätsäkerhet och diagnosfunktioner säkerställer stabila processer.

Produktval

MLG-2

För höga krav

Mätande ljusridåer är perfekta för komplexa applikationer eftersom ljusstrålarna utvärderas enskilt och detaljerade mätdata skickas vidare till PLC. Modulär konstruktion, kan väljas med olika detekteringshöjder och strålavstånd. Används vid transportband, automatiska lager- och hämtsystem eller vid orderhantering.

Produktval

Säkerhetsljusridåer

Säkerhet och automatisering kombinerat

Säkra ljusridåer ger dina anläggningar säker produktivitet och hög smidighet och automatisering. Dra nytta av otaliga kraftfulla produkter för många olika tillämpningsområden – upp till högsta säkerhetsnivå. Låt dina processer ske helt utan problem.

Produktval

Bankantsmätning

Högsta precision för registrering av banbredder

Med den etablerade ljusridåtekniken i kombination med modernaste mjukvara säkerställer MLG-2 högsta mätnoggrannhet och tillfälliga dataunderlag vid banbreddsmätning. Även mycket snabba eller transparenta objekt kan registreras på ett säkert sätt tack vare de omfångsrika funktionerna.

Produktval

Automationsljusridå

Den omfattande portföljen för tvådimensionell övervakning

Oavsett om det gäller stora eller små, snabba eller långsamma, blanka, transparenta eller mörka objekt – med sin breda portfölj av kraftfulla ljusridåer erbjuder SICK tillförlitlig detektion och mätning av objekt, personer och fordon, närvaro- och yttermåttskontroll. En mängd olika konstruktionsformer och prestandavarianter gör att våra ljusridåer är den perfekta lösningen för de mest skilda applikationer.

mer
SLG-2
Ljusridåsystem
MLG-2
Säkerhetsljusridåer
Bankantsmätning
Automationsljusridå

Välj din lösning

Här hittar du passande produkter eller produktfamiljer

Filtrera enligt:

3 400 träffar:

Träffar 1 - 8 av 3400

Omkopplande automationsljusridåer
FlexChain
  • Enhetsutförande: FlexChain Host
  • Konfigureringsläge: USB-anslutning för smidig konfigurering av FlexChain med SOPAS ET, teknikerverktyget från SICK
  • Parameterinställning: Sensorparametrering, zondefinition, Mätfunktioner, Logikfunktion, gränssnittsparametrering, Diagnosfunktioner
  • Kommunikationsgränssnitt detalj: IO-Link (V1.1), CANopen
  • Ingångar/utgångar: CANopen + 1 x I/O + 1 x Q (IO-Link)
  • Anslutningstyp: Kabel med stickkontakt M12, 5-polig
  • Dimensioner (B x H x D): 109,4 mm x 25 mm x 35 mm
  • Vikt: Ca 170 g
Uppgifter
Jämför nu
Omkopplande automationsljusridåer
FlexChain
  • Enhetsutförande: FlexChain Host
  • Konfigureringsläge: USB-anslutning för smidig konfigurering av FlexChain med SOPAS ET, teknikerverktyget från SICK
  • Parameterinställning: Sensorparametrering, zondefinition, Mätfunktioner, Logikfunktion, gränssnittsparametrering, Diagnosfunktioner
  • Kommunikationsgränssnitt detalj: IO-Link (V1.1)
  • Ingångar/utgångar: 5 x I/O + 1 x Q (IO-Link)
  • Anslutningstyp: Kabel med stickkontakt M12, 8-polig
  • Dimensioner (B x H x D): 109,4 mm x 25 mm x 35 mm
  • Vikt: Ca 161 g
Uppgifter
Jämför nu
Styck
Omkopplande automationsljusridåer
FlexChain
  • Enhetsutförande: FlexChain Host
  • Konfigureringsläge: USB-anslutning för smidig konfigurering av FlexChain med SOPAS ET, teknikerverktyget från SICK
  • Parameterinställning: Sensorparametrering, zondefinition, Mätfunktioner, Logikfunktion, gränssnittsparametrering, Diagnosfunktioner
  • Kommunikationsgränssnitt detalj: IO-Link (V1.1), Seriellt (RS-485)
  • Ingångar/utgångar: RS-485 + 1 x I/O + 1 x Q (IO-Link)
  • Anslutningstyp: Kabel med stickkontakt M12, 8-polig
  • Dimensioner (B x H x D): 109,4 mm x 25 mm x 35 mm
  • Vikt: Ca 161 g
Uppgifter
Jämför nu
Styck
Omkopplande automationsljusridåer
FlexChain
  • Enhetsutförande: FlexChain Host
  • Konfigureringsläge: USB-anslutning för smidig konfigurering av FlexChain med SOPAS ET, teknikerverktyget från SICK
  • Parameterinställning: Sensorparametrering, zondefinition, Mätfunktioner, Logikfunktion, gränssnittsparametrering, Diagnosfunktioner
  • Kommunikationsgränssnitt detalj: IO-Link (V1.1)
  • Ingångar/utgångar: 2 x I/O + 1 x Q (IO-Link)
  • Anslutningstyp: Kabel med stickkontakt M12, 5-polig
  • Dimensioner (B x H x D): 109,4 mm x 25 mm x 35 mm
  • Vikt: Ca 154 g
Uppgifter
Jämför nu
Styck
Mätande automationsljusridåer
MLG-2
  • Enhetsutförande: Prime - Standard functionality
  • Kommunikationsgränssnitt detalj: IO-Link (V1.1), Analog (ström)
  • Ingångar/utgångar: 2 x Analog + 1 x Q (IO-Link)
  • Strålavstånd: 30 mm
  • Driftsräckvidd: 8,5 m
  • Övervakningshöjd: 720 mm
  • Tillval: Ingen
  • Software feature (default-inställning: se tekniska data/egenskaper): 01
Uppgifter
Jämför nu
Mätande automationsljusridåer
MLG-2
  • Enhetsutförande: ProNet - Advanced functionality incl. fieldbus
  • Kommunikationsgränssnitt detalj: PROFIBUS DP (DPV0)
  • Strålavstånd: 30 mm
  • Driftsräckvidd: 5 m
  • Övervakningshöjd: 2.220 mm
  • Tillval: Ingen
  • Software feature (default-inställning: se tekniska data/egenskaper): 02
Uppgifter
Jämför nu
Mätande automationsljusridåer
MLG-2
  • Enhetsutförande: Pro - Advanced functionality
  • Kommunikationsgränssnitt detalj: IO-Link (V1.1)
  • Ingångar/utgångar: 4 x Q (IO-Link)
  • Strålavstånd: 5 mm
  • Driftsräckvidd: 3,75 m
  • Övervakningshöjd: 295 mm
  • Tillval: Skyddskåpa IP69K
  • Software feature (default-inställning: se tekniska data/egenskaper): 01
Uppgifter
Jämför nu
Mätande automationsljusridåer
MLG-2
  • Enhetsutförande: Pro - Advanced functionality
  • Kommunikationsgränssnitt detalj: IO-Link (V1.1)
  • Ingångar/utgångar: 4 x Q (IO-Link)
  • Strålavstånd: 5 mm
  • Driftsräckvidd: 3,75 m
  • Övervakningshöjd: 145 mm
  • Tillval: Skyddskåpa IP69K
  • Software feature (default-inställning: se tekniska data/egenskaper): 01
Uppgifter
Jämför nu

Träffar 1 - 8 av 3400

Fördelar

Starka prestanda, mångsidig användning

Oavsett om objekten är transparenta, folieinslagna, mörka, oformliga eller med upprepande mönster: automationsljusridåer från SICK identifierar alla objekt individuellt och säkert. Vår portfölj sköter såväl enkla kopplingsuppgifter som komplexa volymberäkningar med högsta precision och tillförlitlighet. Sensorerna använder den allra senaste sensortekniken för förstklassiga prestanda. Dessutom är de användarvänliga och möjliggör en enkel integration i anläggningar.
Hög upplösning Även de allra minsta objekten kan registreras tillförlitligt med ljusridåer. Ju högre upplösning desto finare identifiering. HLG och MLG-2 kan till och med detektera föremål som endast är 2 mm resp. 2,5 mm. Mätnoggrannheteten beror även på den aktuella hastigheten och den konfigurerade responstiden.
Kort responstid Ljusridåer från SICK utmärker sig genom extremt korta responstider. På så sätt registreras även små objekt blixtsnabbt och noggrant vid höga hastigheter. Med responstider och minimifördröjning på < 1 ms är sensorerna från SICK särskilt lämpliga för tillverkningsprocesser med högt tempo.
Fördefinierade driftsätt För att säkerställa en säker objektdetektion även vid krävande applikationer har ljusridåerna olika fördefinierade driftsätt. På så sätt kan sensorerna tas i drift snabbt och enkelt. Även vid transparenta objekt eller höga processhastigheter utförs registreringen och mätningen mycket tillförlitligt.
Modulär konstruktion Produktfamiljerna MLG och SLG är modulära och kan konfigureras individuellt efter kraven på plats. Detekteringshöjd, strålavstånd och räckvidd – måttsy automationsljusridåerna efter de aktuella montagesituationerna.

omgivningsvillkor

Hemma i alla miljöer

Inomhus eller utomhus spelar ingen roll: våra automationsljusridåer är robusta, okänsliga för störande omgivningsljusljus och redo att användas vid temperaturer mellan –30 °C och +55 °C. En mängd olika konstruktionsformer täcker ett brett användningsområde. Smart Light Grids är endast 8 mm djupa och 25 mm breda och kan integreras nästan överallt – t.ex. i dörrar, i transportband, maskiner eller hyllor. VLC100 anpassar sitt läsfält flexibelt mellan 40x40 cm och 200x200 cm. Och MLG-2 är perfekt för de tuffaste utomhusmiljöerna tack vare IP-klassning IP 65/67.

program

Intuitivt konfigurationsverktyg SOPAS

Anpassa automationsljusridåerna efter de aktuella kraven – helt intuitivt med konfigurationsverktyget SOPAS. En mängd olika parametrar och funktioner kan ställas in i applikationen på ett överskådligt sätt. Det krävs inga specialkunskaper om enhetens funktioner. Gränssnittet visar ljusstrålarna och mottagningsenergin och gör telegrammen snabbt identifierbara. På så sätt kan man utföra specifika sensorinställningar i en handvändning med SOPAS.

Kommunikationsgränssnitt

En mängd olika gränssnitt

Tack vare integrerade gränssnitt behövs ingen extra hårdvara. De mätande automationsljusridåerna kommunicerar t.ex. med sitt system via IO-Link. Detta innebär bättre prestanda för dataöverföring, cloningfunktion och möjlighet att övervaka enhetens status. MLG-2 ProNet har dessutom gränssnitt som EtherCAT, ProfiNet, EtherNet IP, CANopen och PROFIBUS. De kopplande automationsljusridåerna är utrustade med reläer och kopplingsutgångar.