Array-sensorer

Rad för rad, ökat försprång – array-sensorer
Array-sensorer arbetar enligt avkänningsprincipen. Den identifierar de allra minsta kanterna utifrån gråskaleskillnader i det synliga området. Positionering av t.ex. en pappersbana med hjälp av bankanten eller en kontrastlinje är bara en av många applikationer. Likaså kan bredd, diameter och mellanrum detekteras. I reflektordrift identifierar array-sensorerna även transparenta material.
1 träffar:
Ökad flexibilitet och effektiv kommunikation
- Teach-in av utvalda kanter är möjlig
- TFT-färgdisplay
- Olika driftsätt för olika applikationer
- Core- och prime-varianter för olika applikationsfält
- Stort mätområde på upp till 50 mm
- Avkänningsavstånd på 25 mm eller 100 mm
- Repeteringsprecision nedtill 30 µm